- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por tipo de rodamiento
-
Ruedas con Rodamientos de Rodillos
Ruedas con Rodamientos de Rodillos
- Industrias y soluciones
- Ruedas y Rodajas
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials Inoxidable, pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè combinat amb una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització per oferir una tracció òptima, mentre que el rodament intern és de tipus Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable per a una resistència superior. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a aplicacions com Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Construcció de contenidors, Sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, Tecnologia de lluita contra incendis, protecci
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha està equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació, proporcionant una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida resistent combinat amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, que assegura un rendiment òptim sense deixar marques. El sistema de rodament utilitza rodaments de rodillos per a una major durabilitat. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg, sent ideal per a aplicacions industrials diverses.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria amb freno total Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per al mecanisme de gir, garantint una rotació suau i precisa en aplicacions exigents. La rueda presenta un diàmetre de 125 mm amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, assegurant una adherència òptima i durabilitat prolongada. El cos de la rueda està elaborat en poliamida, material que proporciona resistència mecànica i lleugeresa, mentre que el roamiento de rodillos ofereix una capacitat de càrrega i una vida útil excepcionals. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport diversos. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, característica que la fa idònia per a aplicacions que requereixen estabilitat i control de moviment. L'Alpha està especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, garantint una operació suau i duradora en aplicacions exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que proporciona suport estructural robust. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, mentre que el cos de la roda està fabricat en poliamida, combinant resistència i lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, oferint una configuració compacta adequada per a diversos entorns de treball. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, garantint una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura una distribució òptima de les càrregues. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està fabricat en poliamida, material que ofereix lleugeresa combinada amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, facilitant la integració en diverses aplicacions. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. Aquesta rueda es fixa mitjançant una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en inoxidable pesat i incorpora dues curses de ball en el mecanisme de gir, proporcionant una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 160 mm amb un cos de poliamida i un roament de rodillos rodets inoxidable, mentre que la banda de rodadura és idèntica al cos de la roda, assegurant una coherència estructural òptima. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, oferint una dimensió compacta però funcional. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 800 kg i una càrrega dinàmica de 400 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials de gran demanda on es requereix fiabilitat i resistència excepcionals.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida combinado con una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece especificaciones de carga de 200 kg dinámicos a 4 km/h y 400 kg estáticos. Es ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de tirant elàstic negre vulcanitzat, i utilitza un roamiento de rodillos per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm, el conjunt té una alçada total de 155 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg, fent-la ideal per a aplicacions industrials exigents que requereixen alta resistència i durabilitat en entorns professionals.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura està fabricada en acer pesada, proporcionant una robustesa excepcional i una durabilitat prolongada en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que el cos està construït en poliamida, oferint resistència química i mecànica. La banda de rodadura està confeccionada amb tirant elàstic negre vulcanitzat, que proporciona excel·lent adherència i protecció contra l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, facilitant la integració en sistemes de transport compactes. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 500 kg i una càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions que requereixen estabilitat i fiabilitat. L'Alpha és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada, proporcionando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta calidad con una banda de rodadura de tirant elàstic negre vulcanitzat, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y fiable, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza los 160 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 320 kg, siendo ideal para fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en acer pesada i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball que proporciona un moviment suau i durabilitat excepcional. La roda està composta per un cos de poliamida resistent i una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, equipada amb rodament de rodillos per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg, sent ideal per a aplicacions industrials diverses com fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La Alpha stainless és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb material inoxidable, pesat i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitari amb el cos de Roda, i està equipada amb roamiento de rodillos rodets, Inoxidable per assegurar un funcionament durador. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg. És ideal per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, protecci
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria amb freno total Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme de gir, garantint una rotació suau i precisa. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un roamiento de rodillos que assegura una distribució òptima de les càrregues i una durabilitat excepcional. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la roda és de poliamida, material que ofereix lleugeresa combinada amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, facilitant la integració en diverses configuracions de carros i plataformes. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 320 kg i una capacitat dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions exigents. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura està fabricada amb acer pesada, proporcionant una robustesa excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient durant operacions prolongades. La superfície de contacte està recobert amb goma massissa negra, mentre que el cos de la roda es construeix amb acero de huellas, combinació que ofereix excel·lent tracció i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, dimensió que facilita la integració en plataformes i carros de diversos tipus. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 410 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 205 kg a una velocitat de 4 km/h, paràmetres que la fan idònia per a aplicacions que van des de fabricants d'automòbils OEM fins a carros de càtering, sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria Alpha és una placa rectangular amb carcassa d'acer pesada equipada amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb banda de rodadura de goma massissa negres per assegurar una tracció òptima i un roamiento de rodillos d'alta qualitat per a un funcionament durador. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 205 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 410 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Alpha stainless és una rueda giratoria rueda amb placa rectangular que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. El sistema de fixació utilitza una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials inoxidables pesats i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida combinat amb una banda de rodadura pneumàtica elàstica, no marcant i vulcanitzada, mentre que el sistema de rodaments utilitza rodaments de rodillos rodets inoxidables per a màxima durabilitat. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg, sent ideal per a carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en material inoxidable pesado con un sistema de rodamiento giratorio de dues curses de ball que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, equipada con roamiento de rodillos rodets inoxidable para máxima resistencia a la corrosión. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 800 kg. Ideal para carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària y equipament de transport.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents que requereixen durabilitat i resistència a la corrosió. Aquesta rueda es munta mitjançant una placa rectangular que assegura una instal·lació segura i estable en diversos tipus d'equipament. L'allotjament està fabricat en inoxidable pesat i incorpora dues curses de ball que permeten una rotació suau i controlada, garantint un funcionament fiable en entorns hostils. La rueda presenta un diàmetre de 200 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos rodets inoxidable que proporciona una durabilitat excepcional. La banda de rodadura està fabricada en pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, mentre que el cos de la rueda és de poliamida, combinant resistència mecànica amb lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, proporcionant una geometria adequada per a la majoria d'aplicacions. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 800 kg i una capacitat dinàmica de 400 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat robusta dissenyada amb una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions industrials. L'allotjament està fabricat en acer de qualitat pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, proporcionant una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament fiable i de llarga durada, mentre que la superfície de contacte està revestida de goma massissa negres per a una tracció òptima i una resistència superior a l'abrasió. El cos de la roda està construït en acer de huellas, material que ofereix una resistència excepcional a l'impacte i a la deformació. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, proporcionant una dimensió compacta però funcional. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 140 kg i una càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesat, proporcionant una robustesa excepcional i una durabilitat prolongada en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està confeccionada en goma massissa negra que ofereix excel·lent tracció i resistència a l'abrasió. El cos de la roda utilitza acero de huellas, un material especialment seleccionat per a aplicacions de càrrega intensiva. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, facilitant la integració en sistemes de transport compactes. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 140 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 70 kg a una velocitat de 4 km/h, paràmetres que la fan idònia per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'habitacle està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i fiable durant operacions contínues. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, oferint excel·lent adherència i protecció contra l'abrasió. El cos de la roda està fabricat en poliamida, un material que combina lleugeresa amb resistència mecànica superior. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, facilitant la integració en sistemes de transport diversos. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment òptim en aplicacions que van des de fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, fins a tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 80 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat, material que ofereix excel·lent grip i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està construït en poliamida, combinant lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 108 mm, dimensió crítica per a la integració en sistemes de transport i plataformes mòbils. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 300 kg i una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
La rueda giratoria amb freno total Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular que garanteix una instal·lació versàtil i segura en diverses aplicacions. L'allotjament està fabricat en acer pesat amb dues curses de ball al cojinete giratori, proporcionant una estabilitat excepcional i una durabilitat prolongada en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 80 mm amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i fiable, mentre que la superfície de contacte està revestida de poliuretà injectat per a una tracció òptima i una resistència superior a l'abrasió. El cos de la roda està fabricat en poliamida, material que ofereix lleugeresa combinada amb resistència mecànica. Amb una alçada total de 108 mm, aquesta rueda s'adapta perfectament a plataformes i carros de diverses dimensions. Respecte a les capacitats de càrrega, suporta una capacitat estàtica de 300 kg i una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 4 km/h, qualificant-la per a aplicacions intensives. L'Alpha és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'habitacle està fabricada en acer pesada, proporcionant una robustesa excepcional i una durabilitat prolongada en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està confeccionada en goma massissa sense senyalització, oferint tracció fiable i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està fabricat en polipropilè, material que combina lleugeresa amb resistència química. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, facilitant la integració en sistemes de transport compactes. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 150 kg i una capacitat dinàmica de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, paràmetres que la fan idònia per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada. L'Alpha és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Frequently Asked Questions
Advantages of Roller Bearing Castors
Roller bearings belong to the rolling bearing family, one of the most widely used bearing types in mobility solutions. Unlike plain bearings, which rely on sliding contact, roller bearings feature an inner and outer ring separated by cylindrical rolling elements. This design significantly reduces friction, offering smoother movement and easier start-up under load. With a lower installation height compared to other rolling bearing types, roller bearings provide both a compact design and impressive load-bearing capacity.
TENTE castors with roller bearing offer various benefits:
Low Rolling Resistance – The cylindrical rolling elements between the inner and outer rings significantly reduce friction, making it easier to start moving and maintain momentum under load. This improves energy efficiency and reduces strain on operators.
High Load Capacity – Despite their compact design, roller bearings distribute weight evenly across the rolling elements, allowing them to handle heavy loads reliably without deformation or performance loss.
Long Service Life with Minimal Maintenance – Pre- lubricated with long-term grease, roller bearing castors operate smoothly and consistently under normal conditions without frequent maintenance, ensuring dependable performance over years of use.
Compact Installation Height – Roller bearings have a lower installation height compared to other rolling bearing types, enabling equipment designs with a lower overall profile while still ensuring stability and strength.
Types of Roller Bearing Castors
Roller bearing castors come in a wide range of designs, each optimised for specific operating conditions and performance priorities. At TENTE, we manufacture roller bearing models in various wheel materials, tread hardness levels, and housing configurations to match the demands of different industries. To ensure long-lasting performance under wet and moist conditions, our portfolio also includes castors with stainless steel roller bearings. By selecting the right combination of wheel material and housing design, you can ensure reliable, smooth mobility in your application. Below are some commonly used types of castors with roller bearing.
Roller Bearing Swivel Castors
Roller bearing swivel castors combine the low rolling resistance and high load capacity of a roller bearing wheel with the flexibility of a swivel housing. This allows for smooth movement in multiple directions while maintaining stable, controlled handling of heavy loads. The cylindrical rolling elements inside the bearing reduce friction between the inner and outer rings, making it easier to change direction even under significant weight. These swivel castors are ideal for applications like transport equipment, production and platform trolleys, professional cleaning carts and more. By selecting the right wheel material they can be tailored to suit a wide variety of working environments. With long-term grease lubrication, they offer dependable, low-maintenance performance in both indoor and outdoor applications.
Roller Bearing Steel Castors
Roller bearing castors with steel housings combine the smooth, low-friction movement of a roller bearing with the exceptional strength and stability of a robust steel frame. The steel housing offers outstanding impact resistance, precise load distribution, and a rigid structure that ensures secure wheel positioning even under extreme loads. This makes them highly suitable for demanding industrial environments where reliability and structural strength are critical. One example is our Alpha series, available as both fixed and swivel variants. Alpha can be configured with a housing made of pressed steel, paired with a plate fitting and a total lock. Using an elastic tire with a roller bearing, Alpha is capable of handling loads of up to 400 kg. Another example is our Delta twin series. Equipped with a heavy pressed steel housing and twin polyamide wheels with roller bearings, Delta twin can bear loads of up to 750 kg per castor.
Stainless Steel Roller Bearing Castors
Stainless steel roller bearing castors are designed for environments where both corrosion resistance and smooth rolling performance are essential. The stainless steel housing provides excellent protection against moisture, cleaning agents, and many chemicals, making it ideal for hygiene-critical applications. These castors use stainless steel roller bearings to ensure long-lasting mobility in harsh environments. One example from our portfolio is Zeta stainless. Available as both fixed and swivel castors, it comes with a stainless steel housing, a plate fitting and can be configured with either a total lock or a directional lock. Zeta stainless uses a polyamide wheel with a polyurethane tread, combined with a stainless steel roller bearing. Depending on the size, this configuration can handle loads of up to 500 kg.
Fields of Application for Castors with Roller Bearing
Roller bearing castors are ideally suited for transport equipment and machinery operating at low travel speeds — up to approximately 4 km/h. They provide smooth rolling under heavy loads but are not intended for high-speed use. This makes them an excellent choice for heavy transport equipment, production trolleys, platform trolleys, and professional cleaning carts, where stability, load capacity, and ease of movement matter more than rapid manoeuvring. They are also used in retail and logistics, supporting roll cages, display and store fixtures, and shopping trolleys where compact design, high load capacity, and low rolling resistance are essential.