Aro 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582321142
Número de producte:
PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodament silenciós
L'Aro Puretech air és una roda per a càsters fabricada en polipropilè amb una banda de rodament pneumàtica de perfil de bloc d'u...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'Aro Puretech air és una roda per a càsters fabricada en polipropilè amb una banda de rodament pneumàtica de perfil de bloc d'una amplada de 100 mm. La roda presenta un diàmetre total de 400 mm i disposa d'un nucli de 74 mm de longitud, amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials de mitjana intensitat.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs