- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por tipo de rodamiento
-
Ruedas con Rodamientos de Bolas de Precisión
Ruedas con Rodamientos de Bolas de Precisión
- Industrias y soluciones
- Ruedas y Rodajas
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda fija 100 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La rueda està equipada amb una placa rectangular que facilita la seva instal·lació en diversos tipus de mobiliari i sistemes de transport. La placa de muntatge està fabricada en acer de qualitat mitjana, proporcionant una base robusta i duradora per a la fixació segura. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està construïda amb un cos de polipropilè que ofereix lleugeresa i resistència química. La banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic, garantint una excel·lent adherència i durabilitat en diferents tipus de superfícies. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió que asseguren un gir suau i eficient. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, dimensió que permet una integració versàtil en diversos tipus de carros i mobiliari. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y está equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 250 kg de carga dinámica a 4 km/h y 500 kg de carga estática. Su diseño robusto la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes donde se requiere movilidad controlada y capacidad de frenado total.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de alumini combinado con una banda de rodadura de poliuretà fos, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 161 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 200 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad y resistencia.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Zeta incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'habitatge està fabricat amb Placa d'acer, molt pesada i equipat amb Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'Alumini amb una banda de rodadura de Tirant elàstic, negre, vulcanitzat i utilitza Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 164 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 600 kg. És ideal per a aplicacions en Indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, Fabricants d'automòbils OEM, Carros de producció i plataforma i Equipament de transport.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer de construcció pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori per garantir una mobilitat suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament fiable i durador. La banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic, mentre que el cos de la roda és de polipropilè, combinació que proporciona resistència i durabilitat en aplicacions exigents. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport diversos. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 360 kg i una càrrega dinàmica de 180 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a múltiples aplicacions industrials. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria equipada amb un forat per a cargol que permet la seva instal·lació amb cargols estàndard de qualsevol longitud, facilitant així la seva integració en diversos sistemes de mobilitat. L'estructura de la rueda està composta per una placa d'acer de gruix mitjà que forma la base de la carcassa, la qual incorpora dues curses de ball que garanteixen un gir suau i precís. La roda en si presenta un diàmetre de 75 mm i està construïda amb un cos de polipropilè que ofereix resistència i durabilitat, mentre que la banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic que proporciona una excel·lent adherència i un desgast controlat. La roda disposa d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim i una llarga vida útil. L'alçada total de la rueda és de 100 mm, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions que requereixen una altura estàndard. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 150 kg, mentre que la càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. La Agila està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y está equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm, la unidad alcanza una altura total de 155 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus y bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila stainless està equipada amb una Placa rectangular com a sistema de fixació, oferint una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials Inoxidable, mitjà i incorpora un sistema de gir amb Dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura d'El cautxú termoplàstic, proporcionant excel·lent tracció i resistència a l'abrasió, mentre que el Rodament de boles de precisió Inoxidable assegura un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars i Carros de neteja professionals.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
L'Agila stainless és una rueda giratoria amb freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en material inoxidable, mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, i està equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a carros de neteja professionals.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila és una rueda giratoria con freno total dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials, inclosos llits de cures, hospitals, residències i llars d'avis, així com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de neteja professionals i mobiliari i expositors de botiga. La rueda està equipada amb un forat per a cargol que permet muntar les castanyes amb cargols estàndard de qualsevol longitud, oferint flexibilitat en la instal·lació. L'estructura de l'housing està fabricada en placa d'acer de qualitat mitjana i incorpora dues curses de ball per al gir suau i controlat. La roda presenta un diàmetre de 75 mm amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament fiable i durador, mentre que el cos està construït en polipropilè i la banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic, proporcionant una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 100 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment segur i estable en les operacions diàries.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con tirant elàstic negre vulcanitzat como superficie de rodadura, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, con una capacidad estática de 600 kg. Ideal para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con tirant elàstic negre vulcanitzat como superficie de rodadura, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, además de una capacidad estática de 700 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con pneumàtic elàstic no marcat vulcanitzat y rodament de boles de precisió, ofreciendo un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i 280 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 700 kg. És ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic no marcat vulcanitzat, muntada sobre rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 450 kg a 4 km/h i 360 kg a 6 km/h, així com una capacitat estàtica de 900 kg. Aquesta solució és ideal per a aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dues curses de pilota reforçat o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretà injectat y rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1000 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretà fos y rodament de boles de precisió, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 164 mm. La capacidad de carga dinámica es de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática alcanza los 1000 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretà fos y rodament de boles de precisió, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 164 mm. La capacidad de carga dinámica es de 400 kg a 4 km/h y 320 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática alcanza los 800 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretà fos y rodament de boles de precisió, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica es de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática alcanza los 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretà fos y rodament de boles de precisió, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica es de 550 kg a 4 km/h y 440 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 1100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretà fos y rodament de boles de precisió, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 240 mm. La capacidad de carga dinámica es de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad estática alcanza los 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de poliuretà fos y rodament de boles de precisió, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 240 mm. La capacidad de carga dinámica es de 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad estática alcanza los 1400 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, además de una capacidad estática de 1400 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per al rodament giratori. La roda presenta un cos de poliamida pesada amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, muntada sobre rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 160 mm. L'altura total del conjunt és de 200 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba als 1600 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.
Advantages of Precision Ball Bearing Castors
Precision ball bearing castors deliver smooth, precise rolling with minimal play, even under heavy loads or in continuous use. They are engineered for demanding industrial and heavy-duty applications and maintain performance in varied environments — from hygiene-critical facilities to extreme temperatures.
TENTE castors with precision ball bearing offer various benefits:
Exceptional Running Chracteristics – Precision ball bearings are engineered for minimal play, ensuring smooth, quiet rolling and highly accurate movement. This precision improves manoeuvrability and reduces operator effort, even under demanding working conditions.
High Load-Bearing Capacity – Designed to support substantial weights, precision ball bearing castors are ideal for industrial and heavy-duty applications where consistent performance under load is essential.
Reliable in Harsh Environment – Environmental influences have little effect on precision ball bearings, allowing them to operate reliably in settings with dust, moisture, or fluctuating temperatures.
Low Maintenance and Long Service Life – Radial groove ball bearings are lubricated for long-term operation, meaning they require little to no servicing. Even under continuous use, wear remains low, reducing downtime and replacement needs.
Hygiene-Friendly Sealed Options – In industries with strict cleanliness requirements — such as medical technology and food processing — sealed precision ball bearings prevent contamination, ensuring compliance with hygiene regulations while maintaining rolling performance.
Types of Precision Ball Bearing Castors
Precision ball bearings can be integrated into a variety of castor designs, each tailored to specific operational requirements. Whether the goal is to maximise load capacity, ensure corrosion resistance, or meet strict hygiene standards, the precision ball bearing enhances rolling performance across the range. Below are some commonly chosen types of castors with precision ball wheel bearings.
Precision Ball Bearing Swivel Castors
These castors combine the outstanding rolling performance of precision ball bearings with the agility of a swivel head. The ball bearing’s minimal play ensures exact wheel alignment, reducing rolling resistance and providing effortless directional control — even when manoeuvring heavy loads in tight spaces. Our product portfolio features a wide range of swivel castor options with precision ball bearings. The TENTE Levina care series is one example from our product portfolio. Its housing is made of glass-fibre reinforced polyamide with a slim fork. Levina is available with different wheel tread materials, including rubber, thermoplastic rubber, and injection-moulded polyurethane – with conductive versions available to protect users and electrical devices from electrostatic discharge. Wheel diameters range from 75 mm to 150 mm, fitting options include bolt hole, plate, and stem fitting. Locking mechanism include total lock, directional lock, and central total lock. Our Levina series is a popular choice for medical carts and professional furniture applications.
Heavy Duty Precision Ball Bearing Castors
Heavy duty castors with precision ball bearings are built for maximum strength and endurance. They use reinforced components and bearing tracks designed to handle extreme pressure without deformation. The precision ball bearing maintains smooth rolling performance even when fully loaded, ensuring reliable mobility over time. This robust design reduces wear, prevents binding, and keeps equipment moving efficiently in high-demand settings. One example from our product range is the TENTE Kappa series – available as fixed and swivel castors. Depending on the configuration, Kappa can handle loads between 300 kg and 3.000 kg, with wheel diameters ranging from 80 to 300 mm. This series features a welded solid steel housing for highest load capacity. For improved safety and stability, Kappa swivel castors are available with either a directional lock, or an ergonomic total lock system. Catering to different environmental conditions, Kappa is available with different tread materials – ranging from non-marking vulcanised elastic tires to extra strong polyamide.
Stainless Steel Precision Ball Bearing Castors
Stainless steel precision ball bearing castors are specifically engineered for environments where moisture, cleaning agents, or chemicals are present. The stainless steel housing protects against corrosion, while sealed bearing options shield the rolling components from dirt and liquids, maintaining smooth operation and hygiene compliance. This combination of corrosion resistance and rolling precision makes them ideal for use in sensitive or regulated industries. Among our product offerings, the TENTE Alpha stainless serves as a prime example. It features a heavy stainless steel housing with bolt hole and plate fitting options. Alpha stainless offer different tread material options, including non-marking vulcanised elastic tires and electrically conductive injected polyurethane. To ensure workplace safety, these castors can be additionally equipped with a total lock.
Fields of Application for Precision Ball Bearing Castors
Precision ball bearing castors are the ideal choice for transport equipment and machinery that require exceptional rolling performance, exact manoeuvrability, and long-term reliability. Their minimal play and high load capacity make them a trusted solution in demanding industrial settings, while their durability ensures consistent performance in everyday operations. In industrial and logistic settings, they are widely used on production and platform trolleys, heavy transport solutions, machinery and workshop equipment, and more, where smooth rolling under substantial load is essential. In retail environments, they offer reliable mobility for applications like roll cages, store fixtures, and shopping trolleys, combining stability with ease of movement. Hygiene-critical industries such as medical technology, food production, and pharmaceuticals benefit from sealed precision ball bearing castors, which prevent contamination while maintaining rolling quality. Stainless steel versions are particularly valued in these sectors for their resistance to corrosion and cleaning agents.