- Inici
- Industrias y soluciones
- Industria
- Maquinaria y equipamiento de taller
-
Ruedas para Andamios
Ruedas para Andamios
- Ruedas para armarios de herramientas
- Ruedas para banco de trabajo
- Ruedas para Equipos de Transporte
- Ruedas para Contenedores de Construcción
- Ruedas para Tecnología de Salas Blancas
- Ruedas para Tecnología de Extinción de Incendios
- Ruedas para Maquinaria
- Ruedas para Equipos de Eliminación de Residuos
- Ruedas para Fabricación de Cerámica y Vidrio
- Ruedas para Andamios
- Ruedas para Carretillas Elevadoras
-
Industrias y soluciones
- Sanidad
-
Industria
- Intralogística automotriz
- Movilidad Autónoma
-
Maquinaria y equipamiento de taller
- Ruedas para armarios de herramientas
- Ruedas para banco de trabajo
- Ruedas para Equipos de Transporte
- Ruedas para Contenedores de Construcción
- Ruedas para Tecnología de Salas Blancas
- Ruedas para Tecnología de Extinción de Incendios
- Ruedas para Maquinaria
- Ruedas para Equipos de Eliminación de Residuos
- Ruedas para Fabricación de Cerámica y Vidrio
- Ruedas para Andamios
- Ruedas para Carretillas Elevadoras
- Tecnología de limpieza
- Intralogística Aeroespacial
- Distribuidores
- Estilo de vida
- Ruedas y Rodajas
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Aro 200 mm
L'aro Elastech és un cos de roda dissenyat per a castor amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodament de 75 mm. El cos està fabricat en acer i ferro, mentre que la banda de rodament està confeccionada amb tirant elàstic negre vulcanitzat. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1000 kg i una càrrega dinàmica de 500 kg a 6 km/h o de 600 kg a 4 km/h. L'Elastech és adequat per a aplicacions en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'Elastech és un aro per a castor fabricat en zinc die-cast amb un diàmetre de 125 mm, una longitud de banya de 35,5 mm i un forat d'eix de 8 mm de diàmetre. La banda de rodadura té una amplada de 32 mm i està elaborada amb material pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, que proporciona excel·lent adherència i durabilitat. Està equipat amb un rodament de boles de precisió inoxidable que garanteix un funcionament suau i fiable. Suporta una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg i una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest aro és idoni per a aplicacions en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 150 mm
L'Elastech és un aro per a castor fabricat en zinc die-cast amb un diàmetre de 150 mm, una amplada de banda de rodadura de 32 mm i una longitud de buje de 35,5 mm, equipat amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, que proporciona excel·lent adherència i durabilitat. El rodament de boles de precisió inoxidable garanteix un funcionament suau i fiable en condicions exigents. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg i una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 37 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda disposa d'una banda de rodament de goma massissa negra que proporciona excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el seu nucli de polipropilè ofereix lleugeresa i resistència a la corrosió. Amb un eix de 12 mm de diàmetre i una longitud de nucli de 48 mm, aquesta roda està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a entorns industrials i comercials que requereixen mobilitat i resistència.
Aro 100 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un pneumàtic de goma massissa no senyalitzada de 35 mm d'amplada. Presenta un diàmetre total de 100 mm i una longitud de bri de 44,4 mm, amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 4 km/h. L'aro Puretech és ideal per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport, oferint versatilitat i fiabilitat en diversos entorns industrials i comercials.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de castor de 200 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodament de 45 mm, fabricada amb un cos de polipropilè i una banda de poliuretà Escumat que proporciona excel·lent durabilitat i resistència. Disposa d'un nucli de 53 mm de longitud amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i fiable. La roda suporta una càrrega estàtica màxima de 140 kg i una càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 37 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb goma massissa negra de gran durabilitat i compta amb un roamiento de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. El nucli presenta una longitud de 58 mm i l'eix disposa d'un forat de 15 mm de diàmetre per a la fixació. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials de mitjana intensitat.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament de goma massissa no senyalitzada de 37 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre total de 125 mm amb un nucli de 58 mm de longitud i un forat d'eix de 15 mm de diàmetre, garantint una integració versàtil en diferents sistemes de castor. Equipa un rodament de rodillos que proporciona una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, oferint un rendiment fiable per a entorns industrials i comercials.
Aro 160 mm
L'Elastech és un aro de roda dissenyat per a castor amb un diàmetre de 160 mm, una amplada de banda de rodadura de 50 mm i una longitud de bub de 60 mm, equipat amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La roda està fabricada amb un cos d'alumini i presenta una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, recolzada per un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 700 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 280 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions exigents com sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 125 mm
L'Elastech és un aro de 125 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyat per a aplicacions exigents en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball. El cos està fabricat en alumini amb un nucli de rodament de boles de precisió, mentre que la banda de rodadura és de material pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat. L'aro presenta una longitud de buit de 60 mm i un diàmetre de forat d'eix de 25 mm. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica de 600 kg, amb capacitats dinàmiques de 240 kg a 6 km/h i 300 kg a 4 km/h.
Aro 125 mm
L'aro Elastech és una roda especialitzada per a castor amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball. La roda presenta una banda de rodament de tirant elàstic negre vulcanitzat sobre un cos de poliamida, amb un nucli de 58 mm de longitud i un forat d'eix de 15 mm de diàmetre. Equipada amb un rodament de rodillos, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns industrials i comercials.
Aro 125 mm
L'Elastech és un aro de 125 mm de diàmetre amb una banda de rodament de 40 mm d'amplada fabricada amb material pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat. El nucli està construït en poliamida i presenta un allargament de 58 mm, amb un forat d'eix de 15 mm de diàmetre. Aquest aro està equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Suporta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h. L'Elastech és especialment adequat per a sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 100 mm
L'Elastech és un aro destinat a sistemes de castor amb un diàmetre de 100 mm, una amplada de banda de rodadura de 34 mm i una longitud de bub de 45 mm, equipat amb un forat d'eix de 8,3 mm de diàmetre. La banda de rodadura està fabricada amb material pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, mentre que el cos està construït en poliamida, proporcionant durabilitat i resistència. El rodament de boles de precisió integrat garanteix un funcionament suau i fiable. Aquest aro suporta una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a 4 km/h, sent adequat per a aplicacions en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 75 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa no senyalitzada d'una amplada de 25 mm, dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre total de 75 mm amb un nucli de 26,5 mm de llargada i un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, equipat amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 120 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 60 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant una solució fiable per a mobilitat industrial i comercial.
Aro 150 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 150 mm i una amplada de banda de rodadura de 32 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització que proporciona durabilitat i tracció fiable en diversos entorns. El nucli presenta una longitud de 36,5 mm i disposa d'un forat d'eix de 8,3 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de castor. La roda incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i eficient. Respecte a les capacitats de càrrega, l'aro suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials i comercials de mitjana intensitat.
Aro 160 mm
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà injectat, proporcionant durabilitat i resistència a l'abrasió, mentre que el nucli de poliamida ofereix lleugeresa i rigidesa estructural. El conjunt incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i eficient. Amb una longitud de buit de 60 mm i un diàmetre de forat d'eix de 20 mm, aquesta roda s'adapta perfectament als sistemes de castor estàndard. La capacitat de càrrega estàtica assoleix els 700 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 300 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, convertint-la en una solució versàtil per a indústria aeroespacial, fabricants OEM d'automòbils, construcció de contenidors, maquinària, carros de producció, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 300 mm
L'Elastech és un aro de 300 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 55 mm, dissenyat per a aplicacions exigents en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines i equipament de transport. El nucli està fabricat en alumini i presenta un rodament de boles de precisió, amb un eix de 60 mm de longitud i un forat de 25 mm de diàmetre. La banda de rodadura és de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquest aro suporta una càrrega estàtica de 1200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 480 kg a 6 km/h o 600 kg a 4 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns industrials diversos.
Aro 80 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acero de huellas amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb una banda de rodament de goma massissa negra que proporciona una tracció fiable i durabilitat en diversos entorns. El nucli presenta una longitud de 44,4 mm i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre per a una instal·lació segura. La roda incorpora un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i eficient. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 140 kg i una càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials i comercials de mitjana a alta intensitat.
Aro 250 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodament de goma massissa negra, dissenyada per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre de 250 mm amb una amplada de banda de rodament de 50 mm, mentre que el nucli té una longitud de 58 mm i un forat d'eix de 20,1 mm de diàmetre. Està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 500 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 250 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials exigents.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodament de poliuretà injectat de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 200 mm, una longitud de bub de 58 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, proporcionant una base sòlida per a instal·lacions versàtils. Equipa un rodament de rodillos rodets inoxidable que garanteix durabilitat i resistència a la corrosió. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg i una capacitat dinàmica de 500 kg a 4 km/h, adequada per a indústria aeroespacial, fabricants OEM d'automòbils, construcció de contenidors, maquinària, carros de producció, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i eliminació de residus.
Aro 80 mm
L'aro Maxtech és una roda de polièster injectada dissenyada per a aplicacions industrials exigents, amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm. El cos està fabricat en poliamida de gran resistència, mentre que la banda de rodament és de poliuretà injectat que proporciona durabilitat i tracció òptima. Disposa d'un buit de 12 mm de diàmetre per a l'eix i una longitud de buit de 44,4 mm, amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 100 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta roda és ideal per a carros de producció, plataformes, bastides, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport, així com per a aplicacions en la indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors i maquinària industrial.
Aro 125 mm
L'aro Maxtech és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. El cos està fabricat en poliamida amb una banda de rodament injectada en poliuretà, garantint durabilitat i resistència. Disposa d'un nucli de 58 mm de longitud amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i incorpora un rodament de rodillos per a un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 600 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 300 kg a una velocitat de 4 km/h, convertint-la en una solució robusta per a aplicacions industrials de gran demanda.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre de 200 mm amb un eix de 20 mm de diàmetre de forat i una longitud de bub de 58 mm. Està equipada amb un rodament de rodillos rodets inoxidable que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 1000 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 500 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions que requereixen mobilitat i estabilitat.
Aro 80 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 35 mm, dissenyada per a aplicacions versàtils en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda disposa d'un nucli amb una longitud de 44,4 mm i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodadura està fabricada en goma massissa sense senyalització, proporcionant una tracció fiable i una resistència òptima a l'abrasió. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 140 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials exigents.