Aro 125 mm
Maxtech
EAN:
4031582416565
Número de producte:
UAR125x40-Ø20 HL58 BURDEOS
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Maxtech és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, di...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Maxtech és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. El cos està fabricat en poliamida amb una banda de rodament injectada en poliuretà, garantint durabilitat i resistència. Disposa d'un nucli de 58 mm de longitud amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i incorpora un rodament de rodillos per a un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 600 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 300 kg a una velocitat de 4 km/h, convertint-la en una solució robusta per a aplicacions industrials de gran demanda.