- Inici
- Industrias y soluciones
- Estilo de vida
- Alimentación y Catering
-
Ruedas para carritos de a bordo
Ruedas para carritos de a bordo
Rueda giratoria con central, Freno total 75 mm
L'Agila twin és una rueda giratoria amb central i freno total, equipada amb una placa rectangular amb elements de freno que garanteix una fixació segura i un control precís del moviment. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora dues curses de ball al cojinete giratori, proporcionant una rotació suau i estable en totes les direccions. La roda presenta un diàmetre de 75 mm i està construïda amb un cos de poliamida de gran resistència, mentre que la banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat per garantir una durabilitat excepcional i un bon grip en diferents superfícies. El rodament de boles cònic és d'acer inoxidable, assegurant una llarga vida útil i una resistència òptima a la corrosió. L'alçada total del conjunt és de 103 mm, oferint una integració versàtil en diversos tipus de mobiliari i sistemes de transport. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 140 kg i una càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord, així com en mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila twin incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza Dues curses de ball per al mecanisme giratori, proporcionant un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè, conductor elèctric amb una banda de rodadura de Goma termoplàstic, conductor elèctric, i està equipada amb Coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 102 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions com Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Carros de servei a bord i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila twin incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè, conductor elèctric i una banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, amb coixinet llis per a un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 50 mm i una alçada total de 69 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 140 kg. És ideal per a aplicacions com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
L'Agila twin és una rueda giratoria amb freno de rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat controlada i seguretat. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durabilitat a llarg termini. La roda presenta un cos de polipropilè, conductor elèctric amb una banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis per a un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de 50 mm i una alçada total de 69 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica de 140 kg. Ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila twin incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori amb dues curses de ball que proporciona un moviment suau i durabilitat excepcional. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, i està equipada amb coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 99 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. És ideal per a aplicacions com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila twin incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de rodament amb Dues curses de ball que proporciona un moviment suau i precís en totes les direccions. La roda presenta un cos de Polipropilè combinat amb una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, i està equipada amb Coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 102 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. És ideal per a aplicacions com Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Carros de servei a bord i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila twin incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un sistema de gir amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, i està equipada amb rodament de boles de precisió per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 99 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. És ideal per a aplicacions com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila twin incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de rodament amb Dues curses de ball que proporciona un moviment suau i precís en totes les direccions. La roda presenta un cos de Polipropilè combinat amb una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, i està equipada amb Rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament durador i eficient. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 102 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. És ideal per a aplicacions com Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Carros de servei a bord i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
L'Agila twin és una rueda giratoria amb freno total equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, i utilitza coixinet llis per al seu funcionament. Amb un diàmetre de roda de 75 mm, el conjunt assoleix una alçada total de 99 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima arriba als 160 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
L'Agila twin és una rueda giratoria amb freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, i utilitza coixinet llis per al seu funcionament. El diàmetre de la roda és de 75 mm, mentre que l'altura total del conjunt assoleix els 102 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
L'Agila twin és una rueda giratoria amb freno total equipada amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de 75 mm i una alçada total de 99 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. És ideal per a aplicacions com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
L'Agila twin és una rueda giratoria amb freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de 75 mm i una alçada total de 102 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. És ideal per a aplicacions com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
L'Agila twin és una rueda giratoria amb freno total equipada amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball per al rodament giratori, garantint un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura identitari amb el cos de roda, i utilitza coixinet llis per al seu funcionament. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 99 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Les seves aplicacions principals inclouen llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila twin incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un coixinet giratori de dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada amb coixinet llis i un diàmetre de 75 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 99 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 200 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila twin incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i disposa de Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè amb banda de rodadura Identitari amb el cos de Roda, equipada amb Coixinet llis i un diàmetre de 75 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 102 mm. Quant a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta rueda és ideal per a aplicacions com Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Carros de servei a bord i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila twin incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza Dues curses de ball per proporcionar un moviment de gir suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'El cautxú termoplàstic, equipada amb Coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 102 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions com Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Carros de servei a bord i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila twin incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 50 mm i una alçada total de 69 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 140 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila twin incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 99 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
L'Agila twin és una rueda giratoria amb freno de rueda dissenyada per aplicacions professionals que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i duradora. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís de la rotació. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, proporcionant excel·lent tracció i resistència a l'abrasió, mentre que el coixinet llis assegura un funcionament silenciós i sense manteniment. Amb un diàmetre de 50 mm i una alçada total de 69 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 140 kg. És ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La Agila twin és una rueda giratoria amb Freno de rueda equipada amb una placa de plaça com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 50 mm i una alçada total de 69 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 140 kg. És ideal per a aplicacions com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila twin incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida d'alta resistència amb una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada amb rodament de boles de precisió per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de 50 mm i una alçada total de 70 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 140 kg. Aquesta rueda és ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La Agila twin és una rueda giratoria amb freno de rueda dissenyada amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida combinat amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 50 mm i una alçada total de 69 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 140 kg. És ideal per a aplicacions com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila twin incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 99 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila twin incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'acero de huellas combinat amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, i està equipada amb rodament de boles cònic per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 99 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de servei a bord, i mobiliari i expositors de botiga.