- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por material de la carcasa
-
Ruedas de polipropileno
Ruedas de polipropileno
- Industrias y soluciones
- Ruedas y Rodajas
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina. Incorpora una espiga d'adherència amb collar com a sistema de fixació, garantint una connexió segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè i utilitza un sistema de rodament d'espiga amb capacitat de gir lliure. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, proporcionant excel·lents propietats antiestàtiques. El sistema de rodament és de tipus coixinet llis tubular amb separador per assegurar un funcionament suau i durador. La roda té un diàmetre de 50 mm i l'altura total del conjunt és de 61 mm, oferint dimensions compactes ideals per a mobles lleugers i aplicacions d'oficina.
Rueda giratoria Rueda 40 mm
La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en polipropilè i incorpora un sistema d'espiga swiveling que permet el moviment giratori. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura idèntitari amb el cos de roda, equipada amb un coixinet llis tub separador per garantir un funcionament suau. Amb un diàmetre de roda de 40 mm i una alçada total de 44 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 10 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 20 kg. És ideal per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina, proporcionant mobilitat i funcionalitat en entorns residencials i professionals.
Solución personalizada 50 mm
La solució personalitzada Glide incorpora una espiga d'adherència amb collar com a sistema de fixació per garantir una connexió segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè amb un sistema de rodament d'espiga pivotant que permet un moviment suau i controlat. La roda presenta un cos de polipropilè amb material de rodadura idèntric al cos de roda, equipada amb coixinet llis tub separador per assegurar un funcionament eficient. El diàmetre de la roda és de 50 mm, mentre que l'altura total del conjunt és de 33 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 30 kg a una velocitat màxima de 3 km/h, proporcionant un rendiment òptim per a aplicacions que requereixen mobilitat lleugera i maniobrabilitat precisa en entorns industrials i comercials.
Solución personalizada 50 mm
El Glide és una solució personalizada dissenyada per a aplicacions especialitzades que incorpora una espiga d'adherència amb collar com a sistema de fixació per garantir una connexió segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè d'alta qualitat i disposa d'un sistema d'espiga amb capacitat de gir (swiveling) que proporciona mobilitat direccional òptima durant el funcionament. La roda presenta un cos construït en polipropilè conductor elèctric per evitar l'acumulació de càrregues electrostàtiques, mentre que el material de la banda de rodadura és identitari amb el cos de la roda, assegurant uniformitat en les propietats del material i un rendiment consistent. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis tubular amb separador que garanteix un moviment suau i una durabilitat prolongada. La roda té un diàmetre de 50 mm, i les dimensions generals del conjunt inclouen una alçada total de 33 mm, proporcionant un perfil compacte adequat per a instal·lacions amb restriccions d'espai.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Linea light és una rueda giratoria rueda equipada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en polipropilè amb un sistema d'espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està dotada d'un coixinet llis tub separador que garanteix un funcionament fluid i durador. La superfície de rodament està confeccionada amb goma termoplàstic conductor elèctric, mentre que el cos de la rueda és de polipropilè conductor elèctric, proporcionant propietats antiestàtiques essencials per a aplicacions sensibles. L'alçada total del conjunt és de 75,5 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 120 kg i una càrrega dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h. La Linea light és especialment adequada per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C per a escàners CT i ressonàncies magnètiques, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles hospitalaris, mobles multimèdia, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina. Incorpora una espiga d'adherència amb collar com a sistema de fixació, garantint una connexió segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè i disposa d'un sistema de gir amb espiga swiveling que proporciona moviment fluid i controlat. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura idèntica al material del cos, equipada amb coixinet llis tubular amb separador per assegurar un funcionament suau i durador. Les dimensions tècniques inclouen un diàmetre de roda de 50 mm i una alçada total de 61 mm, oferint una solució compacta i eficient per a diverses aplicacions de mobilitat en entorns professionals i domèstics.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Mono és una rueda giratoria rueda dissenyada amb un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en polipropilè i incorpora un sistema d'espiga swiveling que permet el moviment giratori. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb un coixinet llis tub separador per garantir un funcionament suau. Amb un diàmetre de roda de 50 mm, el conjunt assoleix una alçada total de 72 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 30 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 60 kg. Aquesta rueda és especialment adequada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles multimèdia, residències i llars d'avis, així com carros d'infermeria.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Mono incorpora un sistema de fijación con forat cec per a la B10 para una instalación segura y eficiente. El housing está fabricado en polipropilè y cuenta con un sistema de rodamiento de espiga swiveling que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, equipada con coixinet llis tub separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 72 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 30 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 60 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en tauletes de nit, mobles multimèdia, residències i llars d'avis, y carros d'infermeria, proporcionando movilidad confiable en entornos sanitarios y domésticos.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Mono és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobilitat interior, equipada amb un forat cec per a la B10 que facilita la instal·lació en diversos tipus de mobles. L'estructura de l'habitacle està fabricada en polipropilè, un material durador i resistent que garanteix l'estabilitat estructural, mentre que la base incorpora una espiga amb sistema de gir que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està construïda amb un cos de polipropilè que proporciona lleugeresa sense comprometre la resistència, amb una banda de rodament fabricada en cautxú termoplàstic que ofereix excel·lent adherència i durabilitat. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament silenciós i eficient durant l'ús prolongat. L'alçada total del conjunt és de 72 mm, una dimensió compacta que s'adapta perfectament a mobiliari de dimensions estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 60 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 30 kg a una velocitat de 3 km/h, paràmetres adequats per a l'ús en tauletes de nit, mobles multimèdia, residències i llars d'avis, així com en carros d'infermeria on la mobilitat i la seguretat són prioritàries.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
La Mono és una rueda giratoria amb freno de rueda dissenyada per a aplicacions de mobilitat interior en entorns residencials i sanitaris. El sistema de fixació es realitza mitjançant un forat cec per a la B10, que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material resistent i durador que ofereix excel·lent compatibilitat química i resistència a l'abrasió, mentre que incorpora una espiga giratòria que permet la rotació completa de la rueda per a una maniobrabilitat òptima. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament suau i silenciós, i està revestida de cautxú termoplàstic que proporciona excel·lent adherència i durabilitat. El cos de la rueda està fabricat en polipropilè, combinant lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 72 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari. La capacitat de càrrega estàtica és de 60 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 30 kg a una velocitat de 3 km/h, adequada per a tauletes de nit, mobles multimèdia, residències i llars d'avis, així com carros d'infermeria. Aquesta rueda combina funcionalitat, seguretat i versatilitat per a aplicacions domèstiques i sanitàries.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Rueda giratoria Rueda Linea light incorpora un sistema de fixació amb forat cec per a la B10 que garanteix una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat en polipropilè d'alta qualitat i disposa d'un coixinet giratori d'espiga que proporciona un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè robust combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic que assegura un desplaçament silenciós i una excel·lent adherència, mentre que el coixinet llis tub separador optimitza el rendiment rotacional. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 75,5 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 120 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques, d'oficina i industrials que requereixen mobilitat fiable i durabilitat.
Rueda giratoria con Freno de rueda 40 mm
Lumina és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació utilitza un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari. L'allotjament està fabricat en polipropilè i incorpora una espiga swiveling que facilita la rotació suau i controlada de la rueda. La roda presenta un diàmetre de 40 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que garanteix un funcionament fluid i durador. El material de la banda de rodadura és idèntic al cos de la roda, ambdós en polipropilè, assegurant coherència estructural i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 44 mm, proporcionant una dimensió compacta adequada per a mobiliari estàndard. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 60 kg i una capacitat dinàmica de 30 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa idònia per a mobiliari residencial i comercial de mitjana demanda.
Rueda giratoria Rueda 35 mm
Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. La rueda incorpora un ajust de forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material durador i resistent que garanteix la longevitat del producte en entorns d'ús intensiu. La rueda presenta un diàmetre de 35 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un gir suau i silenciós. El cos de la rueda és identitari amb el material de polipropilè, proporcionant coherència estructural i durabilitat. L'espiga swiveling del cojinete giratori permet una rotació completa i controlada, facilitant la mobilitat multidireccional dels mobles. L'alçada total del conjunt és de 39 mm, una dimensió compacta que s'adapta perfectament a la majoria de dissenys de mobles. Pel que fa a les especificacions de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 40 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 20 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un funcionament segur i fiable en condicions normals d'ús domèstic i comercial.
Rueda giratoria Rueda 42 mm
La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina, equipada amb un sistema de fixació de forat cec per a la B10 que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material durador i resistent que proporciona excel·lent estabilitat estructural, i incorpora un sistema d'espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda en totes les direccions. La rueda presenta un diàmetre de 42 mm i està construïda en polipropilè, material que coincideix amb el cos de la rueda per garantir coherència i durabilitat, amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i prolongat sense fricció excessiva. L'alçada total del conjunt és de 49 mm, una dimensió compacta que la fa ideal per a mobles de baix perfil i aplicacions on l'espai és limitat. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 60 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 30 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan adequada per a mobiliari domèstic i d'oficina de mitjana intensitat d'ús.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació utilitza un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material durador i resistent que garanteix la longevitat del producte, i incorpora una espiga amb sistema de gir que facilita la rotació suau de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un moviment fluid i sense friccions. El cos de la rueda és identitari amb el material de la rueda, fabricat en polipropilè, que proporciona una excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat en l'ús quotidià. L'alçada total del conjunt és de 56 mm, una dimensió compacta que s'adapta perfectament als mobles de dimensions estàndard. Pel que fa a les especificacions de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns de mobilitat moderada i ús residencial o comercial lleuger.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació incorpora un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material resistent i durador que ofereix excel·lent estabilitat estructural, i incorpora una espiga swiveling que facilita la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que garanteix un funcionament fluid i prolongat. La superfície de contacte està revestida de cautxú termoplàstic, que proporciona excel·lent adherència i protecció del sòl, mentre que el cos de la rueda està fabricat en polipropilè per a una durabilitat òptima. L'alçada total del conjunt és de 56 mm, una dimensió que permet una integració versàtil en diferents tipus de mobiliari. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, característica que la fa adequada per a mobiliari residencial i comercial de mitjana intensitat d'ús.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, i incorpora un sistema de suport giratori tipus espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament silenciós i eficient durant prolongats períodes d'ús. La superfície de contacte està revestida de cautxú termoplàstic, un material que ofereix excel·lent adherència i protecció del sòl, mentre que el cos de la roda està fabricat en polipropilè per a una durabilitat òptima. L'alçada total del conjunt és de 61 mm, una dimensió que la fa ideal per a mobiliari de diverses alçades. Respecte a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, característiques que la fan adequada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina on es requereix mobilitat i estabilitat combinades.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació utilitza una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè i incorpora un sistema d'espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i durador. El material de la banda de rodament és idèntic al cos de la roda, ambdós fabricats en polipropilè conductor elèctric, proporcionant propietats antiestàtiques adequades per a entorns sensibles. L'alçada total del conjunt és de 61 mm, oferint una integració compacta en mobiliari de diverses alçades. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de mobiliari residencial i comercial.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. La rueda està equipada amb una espiga d'adherència amb collar com a sistema de fixació, que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, i incorpora un cojinete giratori de tipus espiga swiveling que permet el moviment suau i controlat de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i prolongat. La banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic, que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la rueda està construït en polipropilè per a una lleugeresa òptima. L'alçada total del conjunt és de 61 mm, la qual cosa la fa adequada per a la majoria de configuracions de mobles. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns d'ús residencial i comercial moderat.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè i incorpora un sistema de pivot giratori tipus espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada del conjunt. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està construïda en polipropilè, mantenint la identitat material amb el cos de la roda per assegurar coherència estructural i durabilitat. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis tub separador que proporciona una fricció mínima i un funcionament silenciós durant l'ús continu. L'alçada total del conjunt és de 61 mm, dimensió que facilita la integració en diversos tipus de mobiliari sense afectar l'estabilitat ni l'ergonomia. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, paràmetres que la fan adequada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. El disseny integral de Lumina combina funcionalitat, resistència i versatilitat per satisfer les exigències del mobiliari contemporani.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari residencial i comercial, incloses tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació utilitza una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material durador i resistent que proporciona excel·lent estabilitat estructural i resistència a l'abrasió. El sistema de gir incorpora una espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada, facilitant el moviment multidireccional del moble. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament silenciós i prolongat. El material de la roda és idèntic al cos de la roda, mantenint la coherència estructural i garantint una distribució uniforme de les càrregues. L'alçada total del conjunt és de 61 mm, proporcionant una dimensió compacta adequada per a la majoria de tipus de mobles. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan idònia per a mobiliari de mitjà ús en entorns domèstics i d'oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Lumina és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació utilitza un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, mentre que incorpora una espiga giratòria que facilita el moviment omnidireccional de la peça. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que garanteix un funcionament suau i prolongat. El material de la banda de rodadura és idèntic al cos de la roda, fabricat completament en polipropilè, assegurant coherència material i durabilitat uniforme en tota la peça. L'alçada total del conjunt és de 56 mm, proporcionant una dimensió compacta adequada per a mobiliari residencial i comercial. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, característiques que la fan idònia per a mobles de mobilitat moderada i ús general en entorns domèstics i d'oficina.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria que incorpora un sistema de fixació tipus espiga amb adherència i collar, dissenyada per a aplicacions en mobles diversos. L'allotjament està fabricat en polipropilè i disposa d'un coixinet giratori de tipus espiga amb capacitat de gir, proporcionant estabilitat i durabilitat en l'ús continu. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis de tub separador que garanteix un funcionament suau i prolongat. El cos de la roda és de polipropilè, material que coincideix amb la composició de l'allotjament, assegurant coherència estructural i compatibilitat entre components. El material de la banda de rodament és idèntic al cos de la roda, optimitzant la resistència a l'abrasió i la durabilitat general del conjunt. L'alçada total del producte és de 56 mm, dimensió que facilita la integració en mobiliari de dimensions estàndard. Pel que fa a les especificacions de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, paràmetres adequats per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. Aquesta configuració tècnica garanteix un rendiment fiable en entorns domèstics i comercials.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè i incorpora un sistema de pivot giratori tipus espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La roda presenta un diàmetre de 50 mm amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura idèntica al material del cos, assegurant durabilitat i coherència estructural. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis tub separador que proporciona un funcionament fluid i de llarga durada. L'alçada total del conjunt és de 55 mm, oferint una integració compacta en mobiliari de diversos tipus. La capacitat de càrrega estàtica assoleix els 80 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, adequada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. Aquest disseny combina funcionalitat, resistència i versatilitat per a solucions de mobiliari modern.
Frequently Asked Questions
Advantages of Polypropylene Castors
Polypropylene castors combine a lightweight housing with smooth rolling performance, making them perfect for light-duty applications. With durable injection-moulded construction, they are well-suited for office furniture, display units, medical carts, and small equipment. Their low-noise operation and ease of movement make them a versatile solution for indoor environments.
TENTE polypropylene castors offer various benefits:
Lightweight Construction - Polypropylene castors feature a lightweight yet durable housing, making them easy to install and ideal for applications where minimal weight is an advantage. This also allows for smooth and effortless movement on furniture and equipment.
Design Flexibility - Available in various wheel designs, colors, and mounting styles, allowing them to blend into furniture and equipment while still delivering reliable performance.
Easy to Clean - The smooth, non-porous surface of polypropylene housings prevents dirt buildup and allows for quick and simple cleaning, ensuring hygiene in areas like retail.
Types of Polypropylene Castors
Polypropylene castors are available in various designs to meet the needs of light-duty applications — from office furniture to display equipment. Each type is designed to combine lightweight construction with reliable performance and ease of movement. Below are some of the most common types of polypropylene castors and their key benefits:
Braked Polypropylene Castors
These castors are equipped with an integrated brake that locks the wheel securely in place when needed. They provide both mobility and stability, making them ideal for display units or office furniture, where equipment must remain stationary during use or loading.
Polypropylene Swivel Castors
These castors feature a 360° rotating housing, allowing for maximum flexibility and ease of movement in any direction. Often found on furniture or retail displays, they provide effortless maneuverability while maintaining a lightweight structure.
Twin-Wheel Polypropylene Castors
Twin-wheel castors feature two parallel wheels in a single housing, distributing weight evenly for better maneuverability. They are ideal for office chairs, office furniture, and media furniture, as the twin-wheel setup allows for smooth swiveling with minimal effort. The polypropylene housing offers a stylish appearance while being durable and easy to maintain.
Fields of Application for Polypropylene Castors
Polypropylene castors are an excellent choice for furniture and retail applications where lightweight construction, smooth rolling, and easy handling are essential. In furniture, they are commonly used on office chairs, mobile storage units, and small pieces of home or office furniture, enabling easy repositioning without damaging floors. Their lightweight housing makes them ideal for furniture that needs to be frequently moved, such as modular office systems or home storage solutions. In retail environments, polypropylene castors are often fitted to store fixtures, display stands, and promotional units, ensuring flexible positioning to adapt to seasonal layouts or changing customer flows. Their clean design and availability in various colours make them blend seamlessly with modern retail furniture while providing smooth, reliable movement. No matter the setting, polypropylene castors excel in indoor applications that require easy maneuverability, a low-maintenance design, and a lightweight yet durable housing.