- Inici
- Industrias y soluciones
- Industria
- Maquinaria y equipamiento de taller
-
Ruedas para Tecnología de Salas Blancas
Ruedas para Tecnología de Salas Blancas
- Ruedas para armarios de herramientas
- Ruedas para banco de trabajo
- Ruedas para Equipos de Transporte
- Ruedas para Contenedores de Construcción
- Ruedas para Tecnología de Salas Blancas
- Ruedas para Tecnología de Extinción de Incendios
- Ruedas para Maquinaria
- Ruedas para Equipos de Eliminación de Residuos
- Ruedas para Fabricación de Cerámica y Vidrio
- Ruedas para Andamios
- Ruedas para Carretillas Elevadoras
-
Industrias y soluciones
- Sanidad
-
Industria
- Intralogística automotriz
- Movilidad Autónoma
-
Maquinaria y equipamiento de taller
- Ruedas para armarios de herramientas
- Ruedas para banco de trabajo
- Ruedas para Equipos de Transporte
- Ruedas para Contenedores de Construcción
- Ruedas para Tecnología de Salas Blancas
- Ruedas para Tecnología de Extinción de Incendios
- Ruedas para Maquinaria
- Ruedas para Equipos de Eliminación de Residuos
- Ruedas para Fabricación de Cerámica y Vidrio
- Ruedas para Andamios
- Ruedas para Carretillas Elevadoras
- Tecnología de limpieza
- Intralogística Aeroespacial
- Distribuidores
- Estilo de vida
- Ruedas y Rodajas
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb goma massissa negra que ofereix excel·lent tracció i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està fabricat en polipropilè, combinant lleugeresa amb robustesa estructural. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, proporcionant les dimensions necessàries per a la integració en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 150 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues. La rueda Alpha és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura està fabricada en acer pesada, proporcionant una robustesa excepcional per a entorns exigents com la fabricació automòbil OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un cos fabricat en poliamida, garantint durabilitat i resistència a l'abrasió. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient. La tracció de la roda és idèntica al cos, proporcionant una adherència consistent. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, optimitzada per a una integració compacta en plataformes de transport. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues de transport i manipulació de càrregues.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Alpha és una placa rectangular amb carcassa d'acer pesada equipada amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i durabilitat. La roda està fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura idèntica al material del cos, incorporant coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials Inoxidable, pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè combinat amb una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització per oferir una tracció òptima, mentre que el rodament intern és de tipus Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable per a una resistència superior. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a aplicacions com Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Construcció de contenidors, Sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, Tecnologia de lluita contra incendis, protecci
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que el cos de la roda és de poliamida, material que ofereix una bona relació entre resistència i lleugeresa. El material de la banda de rodadura és idèntic al cos de la roda, garantint una coherència estructural i un desgast uniforme durant l'operació. Les dimensions generals de la unitat assoleixen una alçada total de 128 mm, proporcionant una integració òptima en sistemes de transport i mobilitat. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda Alpha suporta una capacitat estàtica de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a aplicacions que requereixen estabilitat i fiabilitat. Aquesta rueda és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y está equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 250 kg de carga dinámica a 4 km/h y 500 kg de carga estática. Su diseño robusto la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes donde se requiere movilidad controlada y capacidad de frenado total.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha està equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació, proporcionant una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida resistent combinat amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, que assegura un rendiment òptim sense deixar marques. El sistema de rodament utilitza rodaments de rodillos per a una major durabilitat. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg, sent ideal per a aplicacions industrials diverses.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria amb freno total Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per al mecanisme de gir, garantint una rotació suau i precisa en aplicacions exigents. La rueda presenta un diàmetre de 125 mm amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, assegurant una adherència òptima i durabilitat prolongada. El cos de la rueda està elaborat en poliamida, material que proporciona resistència mecànica i lleugeresa, mentre que el roamiento de rodillos ofereix una capacitat de càrrega i una vida útil excepcionals. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport diversos. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, característica que la fa idònia per a aplicacions que requereixen estabilitat i control de moviment. L'Alpha està especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, garantint una operació suau i duradora en aplicacions exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que proporciona suport estructural robust. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, mentre que el cos de la roda està fabricat en poliamida, combinant resistència i lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, oferint una configuració compacta adequada per a diversos entorns de treball. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, garantint una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura una distribució òptima de les càrregues. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està fabricat en poliamida, material que ofereix lleugeresa combinada amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, facilitant la integració en diverses aplicacions. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per aplicacions exigents que requereixen durabilitat i resistència a la corrosió. Aquesta rueda incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, proporcionant una instal·lació segura i estable en diversos tipus d'equipament. L'allotjament està fabricat en inoxidable pesat amb dues curses de ball al cojinete giratori, garantint un funcionament suau i fiable durant operacions prolongades. La roda presenta un diàmetre de 160 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos rodets inoxidable que assegura una llarga vida útil i un manteniment mínim. El cos de la roda és de poliamida, material que ofereix excel·lent resistència mecànica, mentre que la banda de rodadura és idèntica al cos de la roda, proporcionant coherència estructural i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 800 kg i una càrrega dinàmica de 400 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de goma massissa negres, negres y está equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 80 mm, el conjunto alcanza una altura total de 108 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 80 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat per oferir una tracció òptima i una resistència superior a l'abrasió. El cos de la roda està construït en poliamida, material que combina lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 108 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manipulació diversos. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 300 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer de tipus pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que el cos de la roda està fabricat en poliamida amb una banda de rodadura idèntica al material del cos, oferint una combinació òptima de resistència i flexibilitat. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 500 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 250 kg a una velocitat de 4 km/h, adequada per a operacions de transport continu. L'Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida combinado con una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece especificaciones de carga de 200 kg dinámicos a 4 km/h y 400 kg estáticos. Es ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de tirant elàstic negre vulcanitzat, i utilitza un roamiento de rodillos per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm, el conjunt té una alçada total de 155 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg, fent-la ideal per a aplicacions industrials exigents que requereixen alta resistència i durabilitat en entorns professionals.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Alpha és una placa rectangular amb carcassa d'acer pesada equipada amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La roda està fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura idèntica al material del cos, incorporant un coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura es construeix amb acer pesada per a la carcassa, proporcionant una durabilitat excepcional i una resistència superior en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i fiable durant operacions contínues. La superfície de contacte utilitza tirant elàstic negre vulcanitzat, que ofereix excel·lent adherència i protecció contra l'abrasió, mentre que el cos de la roda es fabrica en poliamida per a una lleugeresa òptima sense comprometre la resistència. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, facilitant la integració en sistemes de transport compactes. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, sistemes de repartiment de menjar, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente, con un diámetro de 80 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 108 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 400 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y control de movimiento preciso.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 80 mm amb un cos de poliamida que ofereix una excel·lent relació entre resistència i lleugeresa, mentre que el material de la banda de rodament és idèntic al cos de la roda, assegurant una coherència estructural òptima. El sistema de suport utilitza un coixinet llis que proporciona un funcionament suau i fiable durant tota la vida útil del producte. L'alçada total de la unitat és de 108 mm, facilitant la integració en sistemes de transport compactes. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda Alpha suporta una capacitat estàtica de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada. Aquest producte és especialment adequat per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesat i incorpora dues curses de ball per al gir suau i precís. La roda presenta un diàmetre de 125 mm amb una banda de rodadura de poliuretà i fos, recolzada per un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament fiable i durador. L'alçada total del conjunt és de 161 mm, proporcionant una integració compacta en diversos sistemes de transport. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 200 kg a una velocitat de 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents requisits operacionals. Aquesta rueda giratòria és especialment adequada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con coixinet llis como sistema de rodamiento y un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 275 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 550 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus y bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 400 kg de carga dinámica a 4 km/h y 800 kg de carga estática. Es ideal para aplicaciones industriales exigentes como fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura està construïda amb acer pesada per a la carcassa, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està fabricada amb tirant elàstic negre vulcanitzat, material que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la roda és de poliamida, combinant lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, dimensió crítica per a la integració en sistemes de transport i manipulació. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a aplicacions industrials de mitjana intensitat. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.