- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por tipo de rodamiento
-
Ruedas con rodamientos de rodillos cónicos
Ruedas con rodamientos de rodillos cónicos
Aro 100 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acer de petja amb un diàmetre de 100 mm i una amplada de banda de rodadura de 32 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb un rodament de boles cònic que garanteix un funcionament suau i durador, mentre que la banda de rodadura està fabricada en goma massissa sense senyalització, proporcionant una tracció fiable en diverses superfícies. El nucli presenta una longitud de 36 mm amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, facilitant una instal·lació estàndard en sistemes de castor. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials de mitjana intensitat.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acero de huellas amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodadura de 32 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La banda de rodadura està elaborada amb goma massissa sense senyalització, garantint una durabilitat excepcional i un funcionament silenciós. El nucli presenta una longitud de 36 mm amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de muntatge. Equipada amb un rodament de boles cònic de gran precisió, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, oferint un rendiment fiable en entorns industrials i comercials.
Aro 150 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acero de huellas amb un diàmetre de 150 mm i una amplada de banda de rodament de 32 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La banda de rodament està elaborada amb goma massissa sense senyalització, proporcionant durabilitat i tracció fiable en diversos entorns. El nucli presenta una longitud de 36 mm i disposa d'un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, compatible amb sistemes d'acoblament estàndard. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles cònics que garanteixen un funcionament suau i eficient. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i mobilitat en entorns industrials i comercials.
Aro 75 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acero de huellas amb un diàmetre de 75 mm i una amplada de banda de rodadura de 25 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb un rodament de boles cònic que garanteix un funcionament suau i durador, mentre que la banda de rodadura està fabricada en goma massissa sense senyalització, proporcionant una tracció fiable i una resistència excepcional a l'abrasió. El nucli presenta una longitud de 28 mm amb un forat d'eix de 6 mm de diàmetre, facilitant una instal·lació versàtil en diferents sistemes de castor. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 110 kg i una càrrega dinàmica de 55 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns industrials i comercials de mitjana intensitat.
Aro 50 mm
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que presenta un diàmetre de 50 mm i una amplada de 20 mm. El nucli de la roda té una longitud de 22 mm i disposa d'un forat d'eix de 6 mm de diàmetre per a la fixació. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles cònic que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a les capacitats de càrrega, l'aro Maxtech suporta una càrrega estàtica de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions de transport i mobilitat en entorns industrials i comercials.