- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por tipo de vivienda
-
Ruedas fijas
Ruedas fijas
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb goma massissa negra que ofereix excel·lent tracció i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està fabricat en polipropilè, combinant lleugeresa amb robustesa estructural. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, proporcionant les dimensions necessàries per a la integració en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 150 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues. La rueda Alpha és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 100 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La rueda està equipada amb una placa rectangular que facilita la seva instal·lació en diversos tipus de mobiliari i sistemes de transport. La placa de muntatge està fabricada en acer de qualitat mitjana, proporcionant una base robusta i duradora per a la fixació segura. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està construïda amb un cos de polipropilè que ofereix lleugeresa i resistència química. La banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic, garantint una excel·lent adherència i durabilitat en diferents tipus de superfícies. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió que asseguren un gir suau i eficient. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, dimensió que permet una integració versàtil en diversos tipus de carros i mobiliari. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura està fabricada en acer pesada, proporcionant una robustesa excepcional per a entorns exigents com la fabricació automòbil OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un cos fabricat en poliamida, garantint durabilitat i resistència a l'abrasió. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient. La tracció de la roda és idèntica al cos, proporcionant una adherència consistent. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, optimitzada per a una integració compacta en plataformes de transport. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues de transport i manipulació de càrregues.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que el cos de la roda és de poliamida, material que ofereix una bona relació entre resistència i lleugeresa. El material de la banda de rodadura és idèntic al cos de la roda, garantint una coherència estructural i un desgast uniforme durant l'operació. Les dimensions generals de la unitat assoleixen una alçada total de 128 mm, proporcionant una integració òptima en sistemes de transport i mobilitat. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda Alpha suporta una capacitat estàtica de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a aplicacions que requereixen estabilitat i fiabilitat. Aquesta rueda és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, garantint una operació suau i duradora en aplicacions exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que proporciona suport estructural robust. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, mentre que el cos de la roda està fabricat en poliamida, combinant resistència i lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, oferint una configuració compacta adequada per a diversos entorns de treball. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 75 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. Aquesta rueda s'instal·la mitjançant una placa rectangular que garanteix una fixació segura i estable en diversos tipus de mobiliari i equips. La placa de muntatge està fabricada en acer de qualitat mitjana, proporcionant una resistència estructural adequada per a les exigències de funcionament continu. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un moviment suau i eficient. La banda de rodadura està confeccionada en cautxú termoplàstic, material que ofereix una bona adherència i durabilitat en superfícies variades, mentre que el cos de la rueda està fabricat en polipropilè, que proporciona lleugeresa sense comprometre la resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 100 mm, dimensió que facilita la integració en carros de cures, sistemes de repartiment de menjars, carros de cateringe, carros de neteja professionals i mobiliari de botiga. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 150 kg i una capacitat dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, característiques que la fan idònia per a hospitals, residències, llars d'avis i altres instal·lacions que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en el transport de càrregues.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 80 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat per oferir una tracció òptima i una resistència superior a l'abrasió. El cos de la roda està construït en poliamida, material que combina lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 108 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manipulació diversos. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 300 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer de tipus pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que el cos de la roda està fabricat en poliamida amb una banda de rodadura idèntica al material del cos, oferint una combinació òptima de resistència i flexibilitat. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 500 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 250 kg a una velocitat de 4 km/h, adequada per a operacions de transport continu. L'Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 100 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La rueda incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, mentre que l'estructura de suport es construeix amb una placa d'acer de qualitat mitjana que garanteix la durabilitat i l'estabilitat necessàries per a operacions contínues. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i silenciós. La banda de rodadura està fabricada amb goma termoplàstica de propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la rueda es construeix amb polipropilè conductor elèctric, característiques que la fan especialment adequada per a entorns sensibles a les càrregues electrostàtiques. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, proporcionant una configuració compacta i manejable. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és idònia per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura es construeix amb acer pesada per a la carcassa, proporcionant una durabilitat excepcional i una resistència superior en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i fiable durant operacions contínues. La superfície de contacte utilitza tirant elàstic negre vulcanitzat, que ofereix excel·lent adherència i protecció contra l'abrasió, mentre que el cos de la roda es fabrica en poliamida per a una lleugeresa òptima sense comprometre la resistència. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, facilitant la integració en sistemes de transport compactes. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, sistemes de repartiment de menjar, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 80 mm amb un cos de poliamida que ofereix una excel·lent relació entre resistència i lleugeresa, mentre que el material de la banda de rodament és idèntic al cos de la roda, assegurant una coherència estructural òptima. El sistema de suport utilitza un coixinet llis que proporciona un funcionament suau i fiable durant tota la vida útil del producte. L'alçada total de la unitat és de 108 mm, facilitant la integració en sistemes de transport compactes. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda Alpha suporta una capacitat estàtica de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada. Aquest producte és especialment adequat per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 100 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La rueda està equipada amb una placa rectangular que permet una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari i sistemes de transport. La placa de muntatge està fabricada amb acer de qualitat mitjana, garantint una resistència adequada per a ús intensiu. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està dotada d'un coixinet llis que assegura un funcionament suau i durador. El cos de la rueda està construït en polipropilè, un material lleuger però resistent, mentre que la banda de rodament està fabricada en cautxú termoplàstic, que proporciona una excel·lent adherència i durabilitat en diferents tipus de superfícies. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, dimensió que facilita la integració en carros de cures, sistemes de repartiment de menjars, carros de càtering, carros de neteja professionals i mobiliari de botiga. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a hospitals, residències i llars d'avis, així com per a qualsevol aplicació que requereixi mobilitat controlada i fiabilitat en entorns exigents.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura està construïda amb acer pesada per a la carcassa, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està fabricada amb tirant elàstic negre vulcanitzat, material que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la roda és de poliamida, combinant lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, dimensió crítica per a la integració en sistemes de transport i manipulació. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a aplicacions industrials de mitjana intensitat. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer de construcció pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori per garantir una mobilitat suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament fiable i durador. La banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic, mentre que el cos de la roda és de polipropilè, combinació que proporciona resistència i durabilitat en aplicacions exigents. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport diversos. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 360 kg i una càrrega dinàmica de 180 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a múltiples aplicacions industrials. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una robustesa excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient durant operacions prolongades. La superfície de contacte està revestida de goma massissa negra, mentre que el cos de la roda es construeix en acer de huellas, combinant resistència estructural amb capacitat de càrrega òptima. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i manipulació de càrregues. Respecte a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 410 kg i una capacitat dinàmica de 205 kg a una velocitat de 4 km/h, adequada per a operacions de transport controlat. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 80 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb goma massissa negra que ofereix excel·lent tracció i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està fabricat en polipropilè, combinant lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 108 mm, facilitant la integració en sistemes de transport compactes. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 140 kg i una càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h, adequada per a operacions de moviment controlat. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha stainless és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb placa rectangular per a aplicacions exigents. L'allotjament està fabricat en inoxidable pesat, garantint durabilitat i resistència a la corrosió en entorns hostils. La rueda presenta un diàmetre de 200 mm i està equipada amb roamiento de rodillos rodets inoxidable, assegurant un funcionament suau i fiable. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat vulcanitzat, mentre que el cos de la rueda és de poliamida, proporcionant una combinació òptima de resistència i lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, adequada per a instal·lacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. La capacitat de càrrega estàtica és de 800 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 400 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues i aplicacions de moviment constant.
Rueda fija 160 mm
La rueda fija Alpha stainless és una solució de mobilitat industrial dissenyada per a aplicacions exigents que requereixen resistència a la corrosió i durabilitat extrema. Aquesta rueda es munta mitjançant una placa rectangular que facilita la seva integració en diversos sistemes de transport i manipulació de càrregues. L'estructura de la rueda està construïda amb un cos de poliamida de gran resistència, que proporciona estabilitat i longevitat en entorns hostils, mentre que el coixinet llis assegura un funcionament suau i eficient durant les operacions contínues. La superfície de rodadura, fabricada amb material identitari amb el cos de la rueda, garanteix una adherència òptima i una distribució uniforme de les forces de contacte. L'allotjament de la rueda és d'acer inoxidable pesat, que ofereix una protecció superior contra la corrosió i els agents químics, essencial per a entorns de càtering, sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, tecnologia de sales netes, sistemes de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. Les dimensions generals de la rueda assoleixen una alçada total de 200 mm, amb un diàmetre de 160 mm que proporciona una relació òptima entre mobilitat i estabilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 1000 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 500 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de transport i manipulació intensiva.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura està construïda amb acer pesat de gran resistència, proporcionant una base robusta i duradora que suporta les exigències dels entorns més exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos de precisió que assegura un funcionament suau i eficient durant les operacions contínues. La superfície de contacte està fabricada amb goma massissa negra, que ofereix excel·lent adherència i protecció contra l'abrasió, mentre que el cos de la roda està construït amb acera de huellas per a una màxima durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manutenció de càrregues. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 140 kg, garantint estabilitat en posició fixa, i una capacitat dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h durant el desplaçament. Aquesta rueda és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació i presenta una carcassa fabricada en acer pesada que garanteix una gran durabilitat i resistència estructural. La rueda disposa d'un diàmetre de 100 mm i està dotada d'un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient. El cos de la rueda està fabricat en poliamida, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, proporcionant una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 128 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h. La rueda Alpha és especialment adequada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un cos de polipropilè que assegura lleugeresa sense comprometre la integritat estructural, mentre que la banda de rodament està confeccionada amb goma massissa no senyalitzada, oferint tracció fiable i un funcionament silenciós. El sistema de rodament utilitza roamientos de rodillos, que permeten una rotació suau i eficient amb una vida útil prolongada. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, dimensió crítica per a la integració en sistemes de transport i manutenció. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 150 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, paràmetres que la fan idònia per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.
Rueda fija 160 mm
La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació i presenta una carcassa fabricada en acer pesada que garanteix una gran resistència i durabilitat en aplicacions exigents. La roda disposa d'un diàmetre de 160 mm i està dotada d'un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, proporcionant una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està fabricat en poliamida, material que ofereix una bona combinació de lleugeresa i resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, dimensió que facilita la integració en diversos sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 600 kg i una càrrega dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 14 mm
La Compacta és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat. Aquesta rueda s'instal·la mitjançant una placa rodona que proporciona una fixació segura i versàtil a diferents tipus de suports. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acero, luz, que garanteix una resistència òptima mantenint un pes reduït, característica essencial per a equipaments de transport i altres aplicacions mòbils. La rueda presenta un diàmetre de 14 mm i està construïda en poliamida, un material durador i resistent a l'abrasió que assegura un funcionament fiable en condicions de treball exigents. El coixinet llis tub separador proporciona una rotació suau i precisa, mentre que la banda de rodament és idèntica al cos de la rueda, garantint una distribució uniforme de les forces durant el moviment. L'alçada total de la rueda és de 13,5 mm, dimensió que permet una integració compacta en sistemes de mobilitat amb espai limitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 30 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 15 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan idònia per a armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport de mitjana intensitat d'ús.
Frequently Asked Questions
Advantages of Fixed Castors
Fixed castors are designed to provide stable and precise movement, making them the ideal choice for long-distance straight-line transport. Thanks to their rigid construction, fixed castors offer excellent lateral stability and ensure reliable directional control. When combined with swivel castors, they enable controlled yet manoeuvrable movement, providing both guidance and flexibility across a wide range of applications.
TENTE fixed castors offer various benefits:
Straight-line Movement – Fixed castors ensure stable and precise travel along straight paths without unwanted swivelling. This makes fixed castors particularly suitable for applications that require safe, controlled, and predictable movement.
High Stability – The rigid design of fixed castors provides superior lateral stability compared to swivel castors. This reduces the risk of tipping or drifting, especially when handling heavy loads. In demanding environments, heavy duty fixed castors are the preferred solution for maximum stability.
Controlled Manoeuvrability – When used in combination with swivel castors, fixed castors allow guided movement while maintaining directional flexibility. This ensures an optimal balance between control and manoeuvrability in applications using both swivel and fixed castors.
Higher Load Capacity – With fewer moving parts, fixed castors are able to support higher loads than comparable swivel castors..
Types of Fixed Castors
Fixed castors are available in a wide range of designs to suit different applications. From heavy duty fixed castors for industrial use to small fixed castors for compact equipment, each type of fixed castor is engineered to deliver the right balance of stability, durability, and performance. Below are some of the most common types of fixed castors and their advantages:
Heavy Duty Fixed Castors
Heavy duty fixed castors are designed for demanding applications, offering high load capacity and exceptional durability. These fixed castors are ideal for industrial environments where heavy machinery, equipment, or large goods must be transported safely and reliably. TENTE heavy duty fixed castors are available with load capacities of up to 15,000 kg.
Small Fixed Castors
Small fixed castors are ideal for lightweight equipment and compact applications. These fixed castors are designed for installations with limited space while still ensuring smooth and stable movement. The smallest TENTE fixed castor, Compacta, is available with an overall height of 13.5 mm.
Fixed Rubber Castors
Fixed rubber castors combine the stability of fixed castors with smooth and quiet running performance. These fixed castors feature a rubber tread that absorbs shocks, reduces noise, and protects sensitive floor surfaces from damage, making them ideal for environments where both comfort and surface protection are important.
Fixed Castors with Brake
Fixed castors with brake provide additional safety and control in specialised applications. These fixed castors combine the straight-line stability of fixed castors with a reliable braking mechanism. As fixed castors are typically used together with swivel castors that include locking systems, an additional brake is not always required. However, fixed castors with brake are particularly suitable for applications where movement must be completely prevented when stationary.
Fields of Application for Fixed Castors
Fixed castors are essential in a wide range of applications where stable and reliable transport is required. In healthcare environments, fixed castors are commonly used on sterilisation carts, cleanroom trolleys, and laundry carts, where guided and hygienic movement is critical. In industrial settings, fixed castors support heavy machinery, workshop equipment, automated systems, and transport trolleys, ensuring safe and durable movement along defined routes. Fixed castors are also widely used in furniture and mobile applications such as office chairs, roll cages, shopping trolleys, catering equipment, and travel solutions. Across all these applications, fixed castors combine robust construction with consistent performance to meet a wide range of mobility requirements.