- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
-
por funcionalidad
por funcionalidad
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
L'Agila és una roda giratòria amb fre total destinada a entorns professionals. La fixació es fa mitjançant un forat per a cargol, i la roda es pot muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. La carcassa és de placa d'acer de gruix mitjà i incorpora un sistema de gir amb dues curses de bola, que permet un moviment precís i una immobilització segura quan el fre està activat. La roda té un diàmetre de 75 mm, un coixinet llis, una banda de rodament de cautxú termoplàstic i un cos de polipropilè. El coixinet llis garanteix un funcionament silenciós i una llarga vida útil en condicions d'ús intensiu. L'alçada total del conjunt és de 100 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. Aplicacions: llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La roda Alpha és una rodes giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen maniobrabilitat i immobilització segura. El conjunt de muntatge és una placa rectangular que permet la fixació directa a la base del equip o del carro. El conjunt de la carcassa està fabricat en acer, de qualitat pesada, i incorpora dues curses de boles que garanteixen un gir suau i precís de la forquilla. La roda té un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció i prolonga la vida útil del component. La banda de rodament és un pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, que ofereix una bona absorció de vibracions i protegeix el paviment. El cos de la roda és de poliamida, un material lleuger i resistent als impactes. L'altura total del conjunt és de 155 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 500 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 250 kg a una velocitat de 4 km/h.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
L'Agila és una roda giratòria amb fre total pensada per a usos professionals. La fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, i les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. La carcassa és de placa d'acer de tipus mitjà i incorpora un rodament de dues curses de boles que permet un gir suau. La roda té un diàmetre de 75 mm i un rodament de boles de precisió, amb una banda de rodament de cautxú termoplàstic i un cos de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 100 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg i la dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La roda Alpha és una rodet giratori amb fre total, dissenyat per a aplicacions industrials exigents. La seva fixació és una placa rectangular que permet un muntatge estable i segur sobre la superfície de l'equip. El conjunt de la carcassa està fabricat en acer de qualitat pesada, i incorpora un rodament de dues curses de boles que garanteix un gir suau i precís de la forquilla. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un rodament de rodets que assegura una baixa resistència a la rodadura. La banda de rodament és un pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, que proporciona bona amortiment i protecció del terra. El cos de la roda està fabricat en poliamida, un material resistent i lleuger. L'alçada total del conjunt és de 155 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 500 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 250 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta roda és adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
La roda giratòria amb fre total Alpha està indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de catàring i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors i de maquinària, sistemes electrònics i de tecnologia de sales netes, protecció i lluita contra incendis, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball. La placa de fixació és de tipus rectangular, per a un muntatge directe i estable sobre la base. La carcassa està fabricada en acer de servei pesant i incorpora un sistema giratori amb dues curses de boles que garanteixen un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 80 mm, disposa d'un coixinet llis i la banda de rodament és idèntica al material del cos de la roda, que és de poliamida. L'alçada total del conjunt és de 108 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 400 kg i la dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
L'Agila és una roda giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i immobilització fiable. La fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, que permet muntar-la amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora dues curses de bola, que garanteixen un gir suau i precís del conjunt. La roda té un diàmetre de 75 mm i utilitza un coixinet llis. La banda de rodament és de goma termoplàstica conductora elèctrica, mentre que el cos de la roda és de polipropilè conductor elèctric. L'alçada total del conjunt és de 100 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, adequada per a carros, llits i equips de cures i de càtering en entorns hospitalaris, residencials i comercials.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La roda giratòria amb fre total Alpha, de tipus Rueda giratoria con Freno total, és una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular (Placa rectangular), que garanteix un muntatge estable i segur. La carcassa està fabricada en acer pesat (Acer, pesada) i incorpora un coixinet de gir de dues curses de bola (Dues curses de ball), que assegura una rotació suau i precisa. La roda, de 125 mm de diàmetre, disposa d'un rodament de rodets (Roamiento de rodillos) i d'una banda de rodament de poliuretà injectat (Poliuretà, Injectat), mentre que el cos és de poliamida (Poliamida). L'alçada total de la unitat, mesurada des de la base fins a la part superior de la carcassa, és de 155 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 400 kg i la dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila és una rodet giratòria amb frens totals pensada per a aplicacions de mobiliari i equipament professional. La fixació es realitza mitjançant una placa de plaça, que permet un muntatge estable i sòlid sobre la superfície del producte. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora dues curses de bola al sistema de rotació, cosa que garanteix un gir suau i precís de la rodet en totes les direccions. La roda té un diàmetre de 75 mm i utilitza coixinets lliscants, mentre que la banda de rodament està fabricada en cautxú termoplàstic, oferint un bon compromís entre adherència i silenci. El cos de la roda és de polipropilè, material lleuger i resistent a l'impacte i als productes químics habituals de neteja. L'alçada total del conjunt és de 100 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila és una rodeta giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que exigeixen estabilitat i control precisos en el desplaçament. La part de muntatge és una placa de plaça, que permet una fixació directa i segura a la base del mobiliari o del carro. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora dues curses de bola, que garanteixen un gir suau i uniforme de la roda al voltant de l'eix vertical. La roda té un diàmetre de 75 mm i munta un rodament de boles de precisió, que minimitza la fricció i prolonga la vida útil del conjunt. La banda de rodament és de cautxú termoplàstic, que ofereix una bona adherència i amortiment, mentre que el cos de la roda és de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 100 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rodeta és idònia per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
El producte Alpha és una Rueda giratoria con Freno total destinada a aplicacions com ara fabricants d’automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d’eines, equipament de transport, equipament per a l’eliminació de residus i bancs de treball. La fixació és de tipus Placa rectangular, que garanteix una unió segura amb l’estructura de muntatge. El cos incorpora Dues curses de ball per a un gir suau i precís del conjunt, i està fabricat en Acer, pesada. La roda té un diàmetre de 125 mm i incorpora un Coixinet llis; la banda de rodadura és Identitari amb el cos de Roda, mentre que el cos de la roda està fabricat en Poliamida. L’alçada total del conjunt és de 155 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 550 kg i la capacitat de càrrega dinàmica és de 275 kg a una velocitat de 4 km/h, valors que defineixen els límits d’ús segur del producte.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Alpha és una rodet giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen maniobrabilitat i immobilització segura. La placa de muntatge és de tipus rectangular, la qual cosa permet una fixació estable i uniforme a l'estructura del vehicle o del equip. El conjunt de la carcassa està fabricat en acer, de qualitat pesada, i incorpora un coixinet giratori de dues curses de bola que garanteix un gir suau i precís de la rodeta. La roda té un diàmetre de 200 mm i utilitza un coixinet de corrons que assegura una baixa resistència a la rodadura i una llarga vida útil. La banda de rodament és un pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, mentre que el cos de la roda està fabricat en poliamida. L'alçada total del conjunt és de 240 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 800 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 400 kg a una velocitat de 4 km/h.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La Alpha stainless és una rodeta giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen una maniobrabilitat fiable. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular que garanteix una instal·lació estable i segura sobre l'estructura de l'equip. La carcassa està fabricada en inoxidable, pesat, i incorpora dues curses de ball per a un gir suau, precís i constant. La roda, de 100 mm de diàmetre, disposa d'un rodament de rodets inoxidable i d'una banda de rodament de poliuretà injectat sobre un cos de poliamida, cosa que proporciona resistència mecànica i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 128 mm. La càrrega estàtica admesa és de 300 kg, mentre que la càrrega dinàmica és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta rodeta és adequada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La Alpha stainless és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per a entorns industrials exigents. La placa de fixació és una Placa rectangular que garanteix un muntatge estable i segur. La carcassa està fabricada en Inoxidable, pesat i inclou un coixinet de gir de Dues curses de ball per a una rotació precisa. La roda té un diàmetre de 100 mm, equipa un Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable, té una banda de rodament d'Identitari amb el cos de Roda i un cos de Poliamida. L'alçada total és de 128 mm. La càrrega estàtica màxima és de 400 kg i la càrrega dinàmica és de 200 kg a 4 km/h. Està indicada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
L'Alpha és una roda giratòria amb fre total dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular que garanteix una unió estable amb l'estructura de l'equip. L'allotjament, o carcassa, està fabricat en acer de servei pesat i incorpora dues curses de ball que permeten un gir suau i precís del conjunt. La roda disposa d'un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un rodament de corró que minimitza la fricció i garanteix un desplaçament estable. La banda de rodament és un pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, i el cos de la roda és de poliamida. L'alçada total del conjunt és de 128 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 320 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 160 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquests valors permeten dimensionar correctament la instal·lació.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Agila és una rueda giratoria amb fre total pensada per a aplicacions de mobilitat professional. La unitat s'ajusta mitjançant una fixació de tipus placa rectangular, que permet una instal·lació estable i senzilla sobre la base del equip. El conjunt de l'allotjament està fabricat amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora un coixinet de gir de dues curses de bola, que garanteix un moviment de rotació suau i precís en qualsevol direcció. La roda té un diàmetre de 100 mm i està equipada amb coixinets lliscants, mentre que la banda de rodament és de cautxú termoplàstic, oferint una bona adherència i amortiment sobre diferents superfícies. El cos de la roda està fabricat en polipropilè, material lleuger i resistent a l'impacte. L'alçada total de la unitat és de 135 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 160 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
L'Agila és una Rueda giratoria con Freno total per a aplicacions de mobilitat amb exigències de precisió i seguretat. La carcassa és de Placa d'acer, mitjà, i incorpora un Dues curses de ball per a un gir suau i estable. La fixació es realitza mitjançant una Placa rectangular. La roda té un diàmetre de 125 mm i un Rodament de boles cònic, amb banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització, sobre un cos de Acero de huellas. L'alçada total del conjunt és de 160 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg i la dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Es tracta d'un component pensat per a un ús professional continuat, amb una construcció que permet maniobrar amb facilitat. Està indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
L'Agila és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per a aplicacions de transport manual. La fixació és una Placa rectangular, que permet un muntatge estable i segur sobre la base de l'equip. L'habitatge està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i incorpora Dues curses de ball per garantir un gir suau, precís i constant. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un Coixinet llis, amb una banda de rodament de El cautxú termoplàstic i un cos de Polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 160 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a les següents aplicacions: Llits de cures, Carros de catering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d’avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La Alpha és una roda giratòria amb fre total, concebuda per a usos industrials exigents. La fixació a l'estructura es realitza mitjançant una placa rectangular. La carcassa és d'acer, de tipus pesat, i incorpora un rodament de dues curses de boles que garanteix un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 100 mm i disposa de coixinet llis, amb una banda de rodament idèntica al material del cos de la roda, que és de poliamida. L'alçada total del conjunt és de 128 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 400 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 4 km/h. Aplicacions recomanades: fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
L'Alpha és una roda giratòria amb fre total. El conjunt de fixació és una placa rectangular que permet una instal·lació estable sobre la superfície de muntatge. La carcassa és d'acer, pesada, i incorpora un sistema de dues curses de bola que garanteix un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un coixinet llis que minimitza el manteniment. La banda de rodament és de goma massissa negra i el cos és de polipropilè, combinant resistència i lleugeresa. L'alçada total és de 155 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg i la dinàmica de 100 kg a 4 km/h. Aplicacions: fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
La Alpha, una Rueda giratoria con Freno total, és una roda dissenyada per a aplicacions industrials exigents, com ara fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors i sistemes logístics postals. La fixació és del tipus placa rectangular, que permet un muntatge directe i estable sobre la superfície de la instal·lació. L'allotjament és d'acer, pesada, i incorpora un coixinet giratori de dues curses de ball que garanteix una rotació suau i precisa. La roda té un diàmetre de 80 mm i utilitza un coixinet llis, la banda de rodament és de goma massissa negres, negres, i el cos està fabricat en polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 108 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 140 kg i la dinàmica és de 70 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquestes característiques la fan adequada també per a sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis i bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
El producte Alpha stainless és una Rueda giratoria con Freno total de tipus industrial. La placa de fixació és una Placa rectangular que garanteix una unió estable amb l'estructura de l'equip. La carcassa incorpora Dues curses de ball per a un gir precís i està fabricada en Inoxidable, pesat. La roda, de 200 mm de diàmetre, munta un Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable, i presenta una banda de rodament de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, amb cos de Poliamida. L'alçada total del conjunt és de 240 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 800 kg i la capacitat de càrrega dinàmica és de 400 kg a una velocitat de 4 km/h. Aplicacions: carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La roda giratòria amb freno total Agila stainless, del tipus Rueda giratoria con Freno total, està pensada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a carros de neteja professionals. La fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, i les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. La carcassa és de material Inoxidable, mitjà i incorpora un sistema de dues curses de ball que garanteix un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 125 mm, el coixinet és de tipus Coixinet llis, la banda de rodament està fabricada en El cautxú termoplàstic i el cos de la roda en Polipropilè. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 160 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
La Alpha és una roda giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions industrials exigents en entorns de producció i logística. La placa de fixació és rectangular i permet un muntatge estable i segur sobre la superfície del equip. La carcassa és d'acer pesat i incorpora un sistema de dues curses de bola que garanteix un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 80 mm i utilitza un rodament de corró que redueix la fricció durant el funcionament. La banda de rodament és de poliuretà injectat, que aporta resistència a l'abrasió i capacitat d'amortiment, mentre que el cos de la roda és de poliamida. Gràcies a la seva construcció robusta, manté una estabilitat fiable. L'alçada total del conjunt és de 108 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 300 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h. És idònia per a la construcció de maquinària i per a sistemes logístics postals.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La Zeta és una roda giratòria amb fre total, pensada per a usos industrials exigents. La seva placa rectangular de fixació permet un muntatge estable i segur sobre l'estructura del equip. L'allotjament del conjunt giratori incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, i està fabricat amb placa d'acer, molt pesada, que aporta una gran robustesa. La roda té un diàmetre de 200 mm i utilitza un coixinet llis; la seva banda de rodament és identitari amb el cos de roda, mentre que el cos està fabricat en poliamida. L'alçada total del conjunt és de 240 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1200 kg. La capacitat de càrrega dinàmica és de 480 kg a una velocitat de 6 km/h i de 600 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquest producte està indicat per a la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, per a fabricants d'automòbils OEM, per a carros de producció i plataforma i per a equipament de transport.