- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
-
por tipo de ajuste
por tipo de ajuste
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb goma massissa negra que ofereix excel·lent tracció i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està fabricat en polipropilè, combinant lleugeresa amb robustesa estructural. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, proporcionant les dimensions necessàries per a la integració en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 150 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues. La rueda Alpha és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 100 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana, que proporciona una estructura robusta i duradora per a operacions contínues. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està construïda amb un cos de polipropilè que ofereix resistència i lleugeresa. La banda de rodadura està elaborada amb cautxú termoplàstic, material que garanteix una excel·lent adherència i durabilitat en diversos tipus de superfícies. El sistema de rodament incorpora un rodament de boles de precisió que assegura un gir suau i eficient, reduint la fricció i millorant la maniobrabilitat. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, dimensió que facilita la integració en mobiliari i equips de transport. Respecte a la capacitat de càrrega, Agila suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, característiques que la fan ideal per a llits de cures, carros de càtering, hospitals, residències, carros de neteja professionals i mobiliari de botigues. Aquesta rueda combina funcionalitat, seguretat i fiabilitat per a entorns exigents.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer, mitjà i equipada amb dues curses de ball que proporcionen un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, mentre que el sistema de rodament utilitza coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 150 kg, sent ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol, donde les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. La carcasa está fabricada en placa d'acer, mitjà y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de cautxú termoplàstic y coixinet llis como rodamiento. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Sus aplicaciones incluyen llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura està fabricada en acer pesada, proporcionant una robustesa excepcional per a entorns exigents com la fabricació automòbil OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un cos fabricat en poliamida, garantint durabilitat i resistència a l'abrasió. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient. La tracció de la roda és idèntica al cos, proporcionant una adherència consistent. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, optimitzada per a una integració compacta en plataformes de transport. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues de transport i manipulació de càrregues.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fixació amb forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'estructura està fabricada amb placa d'acer mitjà i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i precís. La roda està construïda amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 150 kg. És ideal per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Alpha és una placa rectangular amb carcassa d'acer pesada equipada amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i durabilitat. La roda està fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura idèntica al material del cos, incorporant coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials Inoxidable, pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè combinat amb una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització per oferir una tracció òptima, mentre que el rodament intern és de tipus Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable per a una resistència superior. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a aplicacions com Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Construcció de contenidors, Sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, Tecnologia de lluita contra incendis, protecci
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que el cos de la roda és de poliamida, material que ofereix una bona relació entre resistència i lleugeresa. El material de la banda de rodadura és idèntic al cos de la roda, garantint una coherència estructural i un desgast uniforme durant l'operació. Les dimensions generals de la unitat assoleixen una alçada total de 128 mm, proporcionant una integració òptima en sistemes de transport i mobilitat. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda Alpha suporta una capacitat estàtica de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a aplicacions que requereixen estabilitat i fiabilitat. Aquesta rueda és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y está equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 250 kg de carga dinámica a 4 km/h y 500 kg de carga estática. Su diseño robusto la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes donde se requiere movilidad controlada y capacidad de frenado total.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha està equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació, proporcionant una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida resistent combinat amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, que assegura un rendiment òptim sense deixar marques. El sistema de rodament utilitza rodaments de rodillos per a una major durabilitat. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg, sent ideal per a aplicacions industrials diverses.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria amb freno total Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per al mecanisme de gir, garantint una rotació suau i precisa en aplicacions exigents. La rueda presenta un diàmetre de 125 mm amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, assegurant una adherència òptima i durabilitat prolongada. El cos de la rueda està elaborat en poliamida, material que proporciona resistència mecànica i lleugeresa, mentre que el roamiento de rodillos ofereix una capacitat de càrrega i una vida útil excepcionals. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport diversos. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, característica que la fa idònia per a aplicacions que requereixen estabilitat i control de moviment. L'Alpha està especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura està construïda amb acer pesada, proporcionant una robustesa excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i fiable durant operacions contínues. La superfície de contacte utilitza pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, que ofereix excel·lent adherència i protecció contra l'abrasió, mentre que el cos de la roda està fabricat en poliamida, material que combina lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manipulació. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 500 kg i una càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a aplicacions que requereixen estabilitat i seguretat. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, garantint una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura una distribució òptima de les càrregues. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està fabricat en poliamida, material que ofereix lleugeresa combinada amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, facilitant la integració en diverses aplicacions. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 75 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La rueda incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, mentre que l'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana que garanteix una gran resistència i durabilitat. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i silenciós. La banda de rodadura està confeccionada amb cautxú termoplàstic, un material que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la rueda és de polipropilè, que proporciona lleugeresa sense comprometre la resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 100 mm, la qual cosa la fa adequada per a la majoria de carros i mobiliari professional. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. Agila és especialment indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com per a mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de rodament amb Dues curses de ball que proporciona un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda està construïda amb un cos de Polipropilè i una banda de rodadura de El cautxú termoplàstic, equipada amb Coixinet llis per a un funcionament silenciós, amb un diàmetre de 125 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 160 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 200 kg. Aquesta roda és ideal per a aplicacions com Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per aplicacions exigents que requereixen durabilitat i resistència a la corrosió. Aquesta rueda incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, proporcionant una instal·lació segura i estable en diversos tipus d'equipament. L'allotjament està fabricat en inoxidable pesat amb dues curses de ball al cojinete giratori, garantint un funcionament suau i fiable durant operacions prolongades. La roda presenta un diàmetre de 160 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos rodets inoxidable que assegura una llarga vida útil i un manteniment mínim. El cos de la roda és de poliamida, material que ofereix excel·lent resistència mecànica, mentre que la banda de rodadura és idèntica al cos de la roda, proporcionant coherència estructural i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 800 kg i una càrrega dinàmica de 400 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila és una rueda giratoria con freno total dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials, inclosos llits de cures, hospitals, residències i llars d'avis, així com carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, carros de neteja professionals i mobiliari i expositors de botiga. La rueda està equipada amb un forat per a cargol que permet muntar les castanyes amb cargols estàndard de qualsevol longitud, oferint flexibilitat en la instal·lació. L'estructura de l'housing està fabricada en placa d'acer de qualitat mitjana i incorpora dues curses de ball per al gir suau i controlat. La roda presenta un diàmetre de 75 mm amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament fiable i durador, mentre que el cos està construït en polipropilè i la banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic, proporcionant una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 100 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment segur i estable en les operacions diàries.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol, donde les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. La carcasa está fabricada en placa d'acer, mitjà y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè, conductor elèctric con banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, equipada con coixinet llis y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de goma massissa negres, negres y está equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 80 mm, el conjunto alcanza una altura total de 108 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 80 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat per oferir una tracció òptima i una resistència superior a l'abrasió. El cos de la roda està construït en poliamida, material que combina lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 108 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manipulació diversos. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 300 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer de tipus pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que el cos de la roda està fabricat en poliamida amb una banda de rodadura idèntica al material del cos, oferint una combinació òptima de resistència i flexibilitat. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 500 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 250 kg a una velocitat de 4 km/h, adequada per a operacions de transport continu. L'Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida combinado con una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece especificaciones de carga de 200 kg dinámicos a 4 km/h y 400 kg estáticos. Es ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fijación de forat per a cargol, donde les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. El housing está fabricado en placa d'acer, mitjà y incorpora dues curses de ball como rodamiento giratorio. La rueda cuenta con un cuerpo de polipropilè, conductor elèctric y banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, montada sobre coixinet llis. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Está diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.