Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La rueda incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, mentre que l'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana que garanteix una gran resistència i durabilitat. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i silenciós. La banda de rodadura està confeccionada amb cautxú termoplàstic, un material que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la rueda és de polipropilè, que proporciona lleugeresa sense comprometre la resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 100 mm, la qual cosa la fa adequada per a la majoria de carros i mobiliari professional. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. Agila és especialment indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com per a mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2478PJO075P60-67x60
EAN
4031582302387
Número de material S4
990003910
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
43 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
75 kg
Tracidad de carga estàtica
150 kg
Alçada total
100 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,16 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
6,3 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
48 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
40 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
48 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
40 mm
Placa llarga
67 mm
Placa ampla
60 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
43 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
25 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)