- Inici
- Industrias y soluciones
- Industria
-
Movilidad Autónoma
Movilidad Autónoma
Aro 250 mm
L'aro Novatech és un cos de roda per a castor fabricat en ferro colat, dissenyat per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 250 mm i una banda de rodament de 75 mm d'amplada revestida de poliuretà Fos, que proporciona excel·lent durabilitat i tracció. Aquest component està especialment indicat per a sistemes AMR, sistemes AGV pesants, carretons elevadors, maquinària de construcció, equipament d'aeroport, sistemes de lluita contra incendis, fabricants OEM d'automòbils, tecnologia postal logística i altres aplicacions de transport industrial que requereixen fiabilitat i resistència excepcionals.
Aro 230 mm
L'aro Novatech és un cos de roda per a castor fabricat en ferro colat, dissenyat per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 230 mm i una banda de rodament de 82 mm d'amplada revestida de poliuretà Fos, que proporciona excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Aquest component està especialment indicat per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Aro 250 mm
L'aro Novatech és un cos de roda per a castor fabricat en ferro colat, dissenyat per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 250 mm i una banda de rodament de 80 mm d'amplada revestida de poliuretà Fos, que proporciona excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Aquest component està especialment indicat per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Elastech és un cos de roda dissenyat per a castor amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodament de 75 mm. El cos està fabricat en acer i ferro, mentre que la banda de rodament està confeccionada amb tirant elàstic negre vulcanitzat. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1000 kg i una càrrega dinàmica de 500 kg a 6 km/h o de 600 kg a 4 km/h. L'Elastech és adequat per a aplicacions en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'Elastech és un aro per a castor fabricat en zinc die-cast amb un diàmetre de 125 mm, una longitud de banya de 35,5 mm i un forat d'eix de 8 mm de diàmetre. La banda de rodadura té una amplada de 32 mm i està elaborada amb material pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, que proporciona excel·lent adherència i durabilitat. Està equipat amb un rodament de boles de precisió inoxidable que garanteix un funcionament suau i fiable. Suporta una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg i una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest aro és idoni per a aplicacions en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 150 mm
L'Elastech és un aro per a castor fabricat en zinc die-cast amb un diàmetre de 150 mm, una amplada de banda de rodadura de 32 mm i una longitud de buje de 35,5 mm, equipat amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, que proporciona excel·lent adherència i durabilitat. El rodament de boles de precisió inoxidable garanteix un funcionament suau i fiable en condicions exigents. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg i una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 160 mm
L'Elastech és un aro de roda dissenyat per a castor amb un diàmetre de 160 mm, una amplada de banda de rodadura de 50 mm i una longitud de bub de 60 mm, equipat amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La roda està fabricada amb un cos d'alumini i presenta una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, recolzada per un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 700 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 280 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions exigents com sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 125 mm
L'Elastech és un aro de 125 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyat per a aplicacions exigents en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball. El cos està fabricat en alumini amb un nucli de rodament de boles de precisió, mentre que la banda de rodadura és de material pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat. L'aro presenta una longitud de buit de 60 mm i un diàmetre de forat d'eix de 25 mm. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica de 600 kg, amb capacitats dinàmiques de 240 kg a 6 km/h i 300 kg a 4 km/h.
Aro 95 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió dissenyada per a aplicacions industrials exigents, amb un diàmetre de 95 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm. El nucli presenta una longitud de 45 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, fabricat en acer i ferro per garantir durabilitat i resistència estructural. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà amb fòsfor, proporcionant excel·lent grip i resistència a l'abrasió. Equipada amb un rodament de boles de precisió, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 800 kg i una capacitat dinàmica de 400 kg a 3 km/h. El producte és idoni per a indústria aeroespacial, sistemes AMR, fabricants OEM d'automòbils, sistemes AGV pesants, carretons elevadors, maquinària de construcció, sistemes logístics postals i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Elastech és una roda especialitzada per a castor amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball. La roda presenta una banda de rodament de tirant elàstic negre vulcanitzat sobre un cos de poliamida, amb un nucli de 58 mm de longitud i un forat d'eix de 15 mm de diàmetre. Equipada amb un rodament de rodillos, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns industrials i comercials.
Aro 125 mm
L'Elastech és un aro de 125 mm de diàmetre amb una banda de rodament de 40 mm d'amplada fabricada amb material pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat. El nucli està construït en poliamida i presenta un allargament de 58 mm, amb un forat d'eix de 15 mm de diàmetre. Aquest aro està equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Suporta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h. L'Elastech és especialment adequat per a sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 100 mm
L'Elastech és un aro destinat a sistemes de castor amb un diàmetre de 100 mm, una amplada de banda de rodadura de 34 mm i una longitud de bub de 45 mm, equipat amb un forat d'eix de 8,3 mm de diàmetre. La banda de rodadura està fabricada amb material pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, mentre que el cos està construït en poliamida, proporcionant durabilitat i resistència. El rodament de boles de precisió integrat garanteix un funcionament suau i fiable. Aquest aro suporta una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a 4 km/h, sent adequat per a aplicacions en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 150 mm
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en alumini amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents com la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport. Presenta un diàmetre de 150 mm, una longitud de bri de 60 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 1000 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, proporcionant versatilitat per a diverses aplicacions de transport i movimentació de càrregues.
Aro 150 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de 150 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de 50 mm d'amplada fabricada en poliuretà amb fòsfor, dissenyada per aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport. El nucli està construït en alumini i disposa d'un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i fiable. Presenta una longitud de buit de 60 mm i un diàmetre de forat d'eix de 25 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1000 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, proporcionant versatilitat per a diverses aplicacions industrials.
Aro 250 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió fabricada en ferro colat amb una banda de rodadura de poliuretà de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 250 mm, una longitud de bub de 62 mm i un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. La roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 2880 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 1200 kg a 6 km/h o 1440 kg a 4 km/h. Aquesta roda és ideal per a sistemes AGV pesants, carretons elevadors, maquinària industrial, sistemes logístics postals, equipament aeroportuari i altres aplicacions de transport i manipulació de càrregues en entorns industrials.
Aro 82 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió dissenyada per a aplicacions industrials exigents, amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodadura de 70 mm. El nucli presenta una longitud de 75 mm amb un forat d'eix de 17 mm de diàmetre, fabricat en acer i ferro per garantir una durabilitat excepcional. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà amb fòsfor, proporcionant excel·lent resistència a l'abrasió i tracció. Equipa un rodament de boles de precisió segellat que assegura un funcionament suau i fiable. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg i una capacitat dinàmica de 700 kg a 3 km/h, sent adequada per a sistemes AMR, carretons elevadors, maquinària pesada, aplicacions aeroespacials, sistemes logístics postals i altres entorns industrials de gran exigència.
Aro 140 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de 140 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 60 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El cos està fabricat en ferro colat, proporcionant una estructura robusta i duradora, mentre que el nucli presenta una longitud de 65 mm amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Equipa un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i fiable en condicions adverses. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg i una capacitat dinàmica de 700 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a sistemes AMR, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, maquinària industrial, aplicacions aeroespacials, equipament d'aeroport, sistemes de lluita contra incendis i altres entorns logístics i de fabricació que requereixen rendiment i fiabilitat excepcionals.
Aro 75 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de 75 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El nucli presenta una longitud de 50 mm i disposa d'un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. La roda està fabricada amb un cos d'acer i ferro, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà de tipus Fos, que proporciona durabilitat i resistència a l'abrasió. Incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1100 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 550 kg a una velocitat de 3 km/h. L'aro Novatech és adequat per a múltiples sectors, incloent-hi la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Aro 140 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de 140 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de 50 mm d'amplada fabricada en poliuretà amb fòsfor, dissenyada per aplicacions industrials exigents. El cos està construït en ferro colat i incorpora un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament fiable i durador. Amb una longitud de buc de 55 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1260 kg i una capacitat dinàmica de 630 kg a una velocitat de 3 km/h. L'aro Novatech és adequat per a múltiples sectors, incloent-hi la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Aro 300 mm
L'Elastech és un aro de 300 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 55 mm, dissenyat per a aplicacions exigents en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines i equipament de transport. El nucli està fabricat en alumini i presenta un rodament de boles de precisió, amb un eix de 60 mm de longitud i un forat de 25 mm de diàmetre. La banda de rodadura és de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquest aro suporta una càrrega estàtica de 1200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 480 kg a 6 km/h o 600 kg a 4 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns industrials diversos.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió fabricada en poliuretà amb fos, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 85 mm amb una amplada de banda de rodament de 90 mm, mentre que la llanta té una longitud de 90 mm i un forat d'eix de 17 mm de diàmetre. El cos està construït en acer i ferro, garantint una gran resistència estructural, i incorpora un rodament de boles de precisió per a un funcionament suau i fiable. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg i una capacitat dinàmica de 800 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa idònia per a sistemes AGV pesants, carretons elevadors, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, equipament de transport, construcció de maquinària, sistemes AMR, fabricants de ceràmica i vidre, equipament d'aeroport i indústria aeroespacial.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és una roda de castor dissenyada per a aplicacions industrials exigents amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodadura de 85 mm. El nucli presenta una longitud de 90 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, fabricat en acer i ferro per garantir una durabilitat excepcional. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà amb fòsfor, proporcionant excel·lent resistència a l'abrasió i tracció. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que assegura un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a diverses velocitats operacionals. L'aro Novatech és idoni per a indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de 85 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 80 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El nucli presenta una longitud de 85 mm i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà amb fòsfor, mentre que el cos està construït en acer i ferro, garantint una gran durabilitat i resistència. Equipa un rodament de boles de precisió segellat que assegura un funcionament suau i fiable. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg i una capacitat dinàmica de 800 kg a 3 km/h, la qual cosa la fa idònia per a sistemes AMR, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, maquinària industrial, equipament aeroportuari, fabricació automòbil, sistemes logístics postals i altres aplicacions de transport i manipulació de càrregues.
Aro 125 mm
L'aro Novatech és una roda de castor dissenyada per a aplicacions industrials exigents amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm. El cos està fabricat en alumini, mentre que la banda de rodament és de poliuretà amb fos, proporcionant durabilitat i resistència. El nucli presenta una longitud de 54 mm i disposa d'un forat d'eix de 17 mm de diàmetre, compatible amb sistemes de fixació estàndard. La roda està equipada amb un rodament de tipus aixecar-se amb xaveta per a una instal·lació segura. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica de 1000 kg, mentre que en condicions dinàmiques ofereix una capacitat de 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h. Aquesta roda és idònia per a indústria aeroespacial, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.