Aro 60 mm
Novatech
EAN:
4031582419030
Número de producte:
ETP060x20-Ø20 HL12
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor de 60 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 20 mm, fabricada amb un cos d'...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor de 60 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 20 mm, fabricada amb un cos d'acer i hierro i equipada amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament òptim. La banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà de tipus Fos, que proporciona durabilitat i resistència en aplicacions exigents. El nucli presenta una longitud de 12 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, adequat per a instal·lacions estàndard en sistemes de castor. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari