- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por material de banda de rodadura
-
Ruedas de poliuretano
Ruedas de poliuretano
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 80 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat per oferir una tracció òptima i una resistència superior a l'abrasió. El cos de la roda està construït en poliamida, material que combina lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 108 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manipulació diversos. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 300 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida combinado con una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 155 mm, esta rueda ofrece especificaciones de carga de 200 kg dinámicos a 4 km/h y 400 kg estáticos. Es ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesat i incorpora dues curses de ball per al gir suau i precís. La roda presenta un diàmetre de 125 mm amb una banda de rodadura de poliuretà i fos, recolzada per un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament fiable i durador. L'alçada total del conjunt és de 161 mm, proporcionant una integració compacta en diversos sistemes de transport. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 200 kg a una velocitat de 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents requisits operacionals. Aquesta rueda giratòria és especialment adequada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
La rueda giratoria amb freno total Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular que garanteix una instal·lació versàtil i segura en diverses aplicacions. L'allotjament està fabricat en acer pesat amb dues curses de ball al cojinete giratori, proporcionant una estabilitat excepcional i una durabilitat prolongada en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 80 mm amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i fiable, mentre que la superfície de contacte està revestida de poliuretà injectat per a una tracció òptima i una resistència superior a l'abrasió. El cos de la roda està fabricat en poliamida, material que ofereix lleugeresa combinada amb resistència mecànica. Amb una alçada total de 108 mm, aquesta rueda s'adapta perfectament a plataformes i carros de diverses dimensions. Respecte a les capacitats de càrrega, suporta una capacitat estàtica de 300 kg i una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 4 km/h, qualificant-la per a aplicacions intensives. L'Alpha és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dues curses de pilota reforçat o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretà injectat y rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1000 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular que proporciona una fixació segura i versàtil. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçada o inoxidable en el rodament giratori, garantint una estabilitat excepcional i una durabilitat prolongada en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i precís, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà de tipus Fos, material que ofereix excel·lent resistència a l'abrasió i tracció. El cos de la roda és d'alumini, que proporciona lleugeresa sense comprometre la resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 164 mm, dimensió que facilita la integració en diverses aplicacions industrials. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 1000 kg, mentre que en funcionament dinàmic pot suportar 400 kg a una velocitat de 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, característiques que la fan ideal per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular que proporciona una fixació segura i versàtil per a aplicacions industrials exigents. La carcassa està fabricada amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçades o inoxidables en el rodament giratori, garantint una durabilitat excepcional i una resistència superior a la corrosió en entorns hostils. La roda presenta un diàmetre de 125 mm amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i precís, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà de tipus Fos, oferint excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 164 mm, proporcionant una integració òptima en sistemes de transport i manipulació. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 800 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 320 kg a 6 km/h o 400 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats operacionals. La Zeta està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com per a equipament de transport, on la fiabilitat i el rendiment són crítics.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular que proporciona una fixació segura i versàtil. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, per garantir una rotació suau i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 160 mm amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim, mentre que la superfície de contacte està recobert de poliuretà, Fos, proporcionant una tracció fiable i una resistència excepcional a l'abrasió. El cos de la rueda està construït en alumini, combinant lleugeresa amb resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, oferint una integració eficient en diversos sistemes de transport. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a les exigències de diferents aplicacions. La Zeta està especialment dissenyada per a la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport, garantint un rendiment fiable en entorns exigents.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçades o inoxidables en el rodament giratori, garantint una estabilitat excepcional i una durabilitat prolongada en entorns hostils. La roda presenta un diàmetre de 160 mm amb un rodament de boles de precisió i una banda de rodadura fabricada en poliuretà amb fos, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, oferint una integració òptima en sistemes de transport i plataformes de producció. Respecte a les capacitats de càrrega, la Zeta suporta una capacitat estàtica de 1100 kg, mentre que en condicions dinàmiques ofereix una capacitat de 440 kg a 6 km/h o 550 kg a 4 km/h, adaptant-se a les necessitats específiques de cada aplicació. Aquesta rueda és especialment adequada per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció, plataformes de treball i equipament de transport general.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta és una rueda giratoria con Freno direccional dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de la rueda està construïda amb una placa d'acer, molt pesada, que proporciona una base robusta i duradora, mentre que el sistema de gir incorpora dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable, garantint una rotació suau i fiable. La roda presenta un diàmetre de 200 mm amb un rodament de boles de precisió i una banda de rodadura fabricada en poliuretà, Fos, que assegura una excel·lent adherència i durabilitat. El cos de la roda està elaborat en alumini, combinant lleugeresa amb resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, proporcionant una geometria compacta i funcional. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 640 kg a 6 km/h i 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats d'operació. La Zeta està especialment indicada per a l'Indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com per a equipament de transport, on la fiabilitat i la precisió són requisits fonamentals.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular que proporciona una fixació segura i versàtil. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, per garantir una rotació suau i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 200 mm amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà, fos, proporcionant una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la rueda és d'alumini, combinant lleugeresa amb robustesa estructural. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, oferint una integració adequada en diversos sistemes de transport. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la Zeta suporta una capacitat estàtica de 1400 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 560 kg a 6 km/h i 700 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats operacionals. Aquesta rueda giratoria està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport, garantint un rendiment fiable en entorns exigents.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno total equipada amb una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions industrials. L'estructura de l'allotjament està fabricada amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçades o inoxidables en el rodament giratori, proporcionant una estabilitat excepcional i una durabilitat prolongada en entorns exigents. La rueda presenta un diàmetre de 200 mm amb un rodament de boles de precisió que assegura un gir suau i controlat, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà de tipus Fos, material que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la rueda és d'alumini, combinant lleugeresa amb resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, proporcionant les dimensions necessàries per a una integració òptima en plataformes i carros de producció. Respecte a les capacitats de càrrega, la Zeta suporta una capacitat estàtica de 1400 kg, mentre que en condicions dinàmiques ofereix capacitats de 560 kg a 6 km/h i 700 kg a 4 km/h, adaptant-se perfectament a les exigències de l'industria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno total equipada amb una placa rectangular que proporciona una fixació segura i versàtil per a aplicacions industrials exigents. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçades o inoxidables en el rodament giratori, garantint una estabilitat excepcional i una durabilitat prolongada en entorns corrosius o de gran demanda. La roda presenta un diàmetre de 125 mm amb un rodament de boles de precisió que assegura un gir suau i controlat, mentre que la superfície de tracció està confeccionada amb poliuretà de tipus Fos, que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està construït en alumini, proporcionant una combinació òptima de lleugeresa i resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 164 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i manipulació. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 800 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 320 kg a una velocitat de 6 km/h o 400 kg a 4 km/h, adaptant-se a les necessitats específiques de cada aplicació. La Zeta està especialment dissenyada per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció, plataformes i equipament de transport.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Zeta és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de la rueda està construïda amb una placa d'acer molt pesada que proporciona robustesa i durabilitat, mentre que el mecanisme de gir incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un funcionament suau i fiable en entorns corrosius. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura una rotació precisa i de llarga durada. El material de la roda és poliuretà amb fos, combinat amb un cos d'alumini que redueix el pes total mantenint l'estabilitat estructural. L'alçada total de la unitat és de 164 mm, proporcionant una configuració compacta però funcional. Respecte a la capacitat de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 800 kg, mentre que la capacitat dinàmica varia segons la velocitat de desplaçament: 320 kg a 6 km/h i 400 kg a 4 km/h. Aquesta rueda giratòria és especialment adequada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com per a equipament de transport general.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La Zeta és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. L'estructura de la rueda està construïda amb una placa d'acer molt pesada que proporciona una base robusta i duradora. El sistema de gir incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, garantint una rotació suau i fiable en condicions de treball intensives. La rueda presenta un diàmetre de 160 mm i està dotada d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim i una llarga vida útil. El material de la banda de rodadura és poliuretà amb fos, oferint excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la rueda està fabricat en alumini per reduir el pes total del conjunt. L'alçada total del producte és de 200 mm, proporcionant una dimensió compacta però funcional. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 1100 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 440 kg a 6 km/h o 550 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats de desplaçament. La Zeta està especialment indicada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com per a equipament de transport, on la fiabilitat i la resistència són factors crítics.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
La Zeta és una rueda giratoria de tipus Rueda equipada amb una placa rectangular que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. L'estructura de l'allotjament està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que garanteixen una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 250 mm i està dotada d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament fiable i precís. La superfície de contacte està fabricada amb poliuretà, Fos, material que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la roda està construït amb alumini per a una lleugeresa òptima sense comprometre la resistència. L'alçada total del conjunt és de 290 mm, proporcionant una integració adequada en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 640 kg a 6 km/h i 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a diverses velocitats operacionals. La Zeta està especialment dissenyada per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport, on la fiabilitat i la durabilitat són requisits fonamentals.
Rueda fija 250 mm
La Zeta és una rueda fija equipada amb una placa rectangular que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. La base de suport està fabricada amb placa d'acer molt pesada, garantint una estabilitat excepcional en entorns de treball intensiu. La roda presenta un diàmetre de 250 mm i està dotada d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i durador. La superfície de contacte està fabricada amb poliuretà de qualitat Fos, mentre que el cos de la roda és d'alumini, combinant lleugeresa amb resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 290 mm, proporcionant les dimensions necessàries per a una integració òptima en sistemes de transport i manipulació. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que en condicions dinàmiques ofereix una capacitat de 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats de desplaçament. La Zeta està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com per a equipament de transport general, on la fiabilitat i la durabilitat són requisits fonamentals.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La Zeta és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, per garantir una durabilitat excepcional i un funcionament suau en condicions adverses. La roda presenta un diàmetre de 200 mm amb un rodament de boles de precisió que assegura una rotació precisa i fiable, mentre que la superfície de tracció està fabricada amb poliuretà, Fos, proporcionant una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està construït amb alumini, combinant lleugeresa amb resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, oferint una integració versàtil en diversos sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les especificacions de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 1400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 560 kg a 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, adaptant-se a les necessitats específiques de cada aplicació. La Zeta està especialment dissenyada per a indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport, garantint un rendiment òptim en entorns professionals de màxima exigència.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. L'estructura de l'allotjament està fabricada amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçades o inoxidables per al rodament giratori, garantint una estabilitat excepcional durant les operacions. La roda presenta un diàmetre de 125 mm amb un rodament de boles de precisió i una banda de rodadura de poliuretà amb fos d'alumini, proporcionant durabilitat i rendiment òptim en entorns de treball intensiu. L'alçada total del conjunt és de 164 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i plataformes de producció. Respecte a la capacitat de càrrega, la Zeta suporta una càrrega estàtica de 800 kg, mentre que la capacitat dinàmica varia entre 320 kg a 6 km/h i 400 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats operacionals. Aquesta rueda giratòria és especialment adequada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com equipament de transport, on es requereix fiabilitat i precisió en el moviment.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçades o inoxidables en el rodament giratori, garantint una estabilitat excepcional i una durabilitat prolongada en entorns hostils. La roda presenta un diàmetre de 160 mm amb un rodament de boles de precisió i una banda de rodadura fabricada en poliuretà amb fos, proporcionant excel·lent tracció i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, amb un cos de roda d'alumini que minimitza el pes mantenint la integritat estructural. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 1100 kg, mentre que en dinàmica ofereix 440 kg a 6 km/h o 550 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats operacionals. Aquesta rueda és especialment adequada per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com per a equipament de transport, on la fiabilitat i la precisió són requisits fonamentals.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular que proporciona una fixació segura i versàtil. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, per garantir una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 200 mm amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim, mentre que la superfície de rodadura està confeccionada amb poliuretà, fos, proporcionant una tracció excel·lent i una resistència superior a l'abrasió. El cos de la roda és d'alumini, que ofereix una combinació ideal de lleugeresa i resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, adequada per a aplicacions que requereixen una integració compacta. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 1400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 560 kg a 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, depenent de les condicions operacionals. La Zeta està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport, on la fiabilitat i el rendiment són crítics.
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçades o inoxidables en el rodament giratori, garantint una estabilitat superior i una durabilitat prolongada. La roda presenta un diàmetre de 160 mm amb un rodament de boles de precisió i una banda de rodadura de poliuretà amb fos, assegurant un funcionament suau i fiable en diversos entorns. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, proporcionant una integració òptima en sistemes de transport i plataformes de producció. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la Zeta suporta una capacitat estàtica de 1100 kg, mentre que la capacitat dinàmica varia segons la velocitat de desplaçament: 440 kg a 6 km/h i 550 kg a 4 km/h. Aquesta rueda giratoria és especialment adequada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com per a equipament de transport general.
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota, reforçada o inoxidable, per garantir una estabilitat superior i una durabilitat prolongada en entorns hostils. La roda presenta un diàmetre de 250 mm amb un rodament de boles de precisió que assegura un gir suau i controlat, mentre que la superfície de contacte està confeccionada amb poliuretà de tipus Fos, que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està construït en alumini, combinant lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 290 mm, proporcionant una configuració compacta però robusta. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 640 kg a una velocitat de 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents requisits operacionals. La Zeta està especialment indicada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com per a equipament de transport general.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Zeta està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació i disposa d'una placa d'acer molt pesada com a carcassa estructural. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està fabricada amb poliuretà de tipus Fos com a material de banda de rodament, mentre que el cos de la roda està construït en alumini per garantir una lleugeresa òptima sense comprometre la resistència. El rodament de boles de precisió integrat assegura un funcionament suau i durader en aplicacions exigents. L'alçada total del conjunt és de 164 mm, proporcionant una configuració compacta i versàtil. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 800 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 320 kg a una velocitat de 6 km/h o 400 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals. La Zeta està especialment dissenyada per aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com equipament de transport, on la fiabilitat i la precisió són factors crítics.
Advantages of Polyurethane Castors
Polyurethane castors are known for their durability, high load capacity, and smooth rolling performance, making them a reliable choice for a wide range of applications. The polyurethane tread provides excellent wear resistance and long service life, even under continuous use or high loads. These castors are widely used in industrial and logistics environments, as well as in commercial and medical applications, where consistent performance and low rolling resistance are essential.
TENTE polyurethane castors offer various benefits:
High Load Capacity - Polyurethane castors are designed to carry heavy loads safely and efficiently. Their robust tread material maintains its shape under stress, ensuring stable and reliable movement even with demanding weight requirements.
Exceptional Wear Resistance - The polyurethane tread offers excellent resistance to abrasion, cuts, and tears, resulting in a long service life even in continuous operation.
Low Rolling Resistance - Polyurethane castors roll smoothly and with minimal effort, which helps reduce strain on users and lowers energy consumption. This feature improves handling efficiency and workflow speed.
Resistance to Oils and Chemicals - Polyurethane treads are resistant to many oils, greases, and mild chemicals, making them a dependable choice in workshops, industrial plants, and production environments where exposure is common.
Versatile Performance - Available in different hardness levels and designs, polyurethane castors can be tailored to applications requiring quiet rolling, floor protection, or heavy-duty endurance.
Types of Polyurethane Castors
Polyurethane castors are available in a wide range of designs to meet the varied requirements of industrial, logistics, commercial and medical applications. Each type is developed to provide specific advantages - from high load capacity and wear resistance to low rolling resistance and long service life. Below are some of the most common types of polyurethane castors and their key benefits:
Heavy Duty Polyurethane Castors
Designed for maximum strength and durability, heavy duty polyurethane castors carry very high loads and are built to withstand continuous operation. Using our Novatech or Ultratech polyurethane wheels, these castors provide excellent abrasion resistance and long service life, even under industrial conditions. Heavy duty polyurethane castors are ideal for production and platform trolleys, roll pallets and dollies, and heavy AGV systems, where reliability and minimal maintenance are crucial. Our strongest polyurethane castor – Omikron twin – can handle up to 15.000 kg and more.
Hard Polyurethane Castors
Hard polyurethane castors offer a high load-bearing capacity, low rolling and swivelling resistance and virtually no abrasion - in other words, ideal properties. Due to their relative hardness, however, the floor is subject to heavy wear, as the load is concentrated on a very small contact surface.
Elastic Polyurethane Castors
Elastic polyurethane treads combine shock absorption, quiet operation, and floor protection, while maintaining strong load-bearing capability. Our TENTE Maxtech wheels feature high-grade thermoplastic polyurethane with good damping and abrasion properties, fully washable designs, and optional ESD compliance, making them perfect for medical trolleys and AGV-supported hospital logistics.
Fields of Application for Polyurethane Castors
Polyurethane castors are the preferred choice wherever high load capacity, durability, and smooth rolling are required. Their wear-resistant tread ensures long service life even under continuous use, while their low rolling resistance improves handling efficiency in both manual and automated applications. In industrial and logistics environments, they are used for example on production and platform trolleys, roll pallets and dollies, AGV systems, and work benches. These castors excel in continuous operation and heavy-duty transport, with materials like our TENTE Novatech and Ultratech ensuring resistance to wear, oils, and mild chemicals. In commercial and furniture applications, polyurethane castors are used for example on office furniture, media furniture, and store fixtures. Their smooth rolling and discreet operation make them ideal for settings where both functionality and aesthetics matter. In the healthcare sector, polyurethane castors are found for example on hospital beds, bedside tables, medication carts, and computers on wheels, where mobility must be quiet, clean, and reliable. Our TENTEMaxtech wheels offer elastic polyurethane treads with ESD protection, washable design, and shock-absorbing properties, making them particularly suited for hygiene-sensitive and hospital logistics applications.