Rueda fija 125 mm
Zeta
Order number:
990838073
EAN:
4031582337549
Número de producte:
4688ITP125P63 soft cv
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Zeta està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació i disposa d'una placa d'acer molt pesada com...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Zeta està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació i disposa d'una placa d'acer molt pesada com a carcassa estructural. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està fabricada amb poliuretà de tipus Fos com a material de banda de rodament, mentre que el cos de la roda està construït en alumini per garantir una lleugeresa òptima sense comprometre la resistència. El rodament de boles de precisió integrat assegura un funcionament suau i durader en aplicacions exigents. L'alçada total del conjunt és de 164 mm, proporcionant una configuració compacta i versàtil. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 800 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 320 kg a una velocitat de 6 km/h o 400 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals. La Zeta està especialment dissenyada per aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com equipament de transport, on la fiabilitat i la precisió són factors crítics.
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
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament