- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por condiciones de funcionamiento
-
Ruedas resistentes al calor
Ruedas resistentes al calor
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora un sistema de forat per a cargol que garanteix una fixació segura i fiable. L'estructura està fabricada amb acer pesada i equipada amb dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de plàstic termocontes resistent a la calor, amb una banda de rodadura idèntica al material del cos de roda, i utilitza un sistema de rodament sec amb bush per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 250 kg, sent ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i resistència.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en acer pesada, proporcionant una construcció robusta i duradora per a aplicacions industrials exigents. La roda presenta un cos de plàstic termocontes resistent a la calor, amb una banda de rodadura idèntitari amb el cos de roda, i incorpora un sistema de rodament sec amb bush per assegurar un funcionament suau i fiable. Amb un diàmetre de roda de 80 mm i una alçada total de 108 mm, aquesta unitat ofereix dimensions compactes adequades per a diverses aplicacions. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica màxima de 200 kg, garantint un rendiment òptim en condicions operatives variables.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La Alpha és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de plàstic termocontes resistent a la calor, amb una banda de rodadura idèntica al material del cos de la roda, i utilitza un rodament sec amb bush per al seu funcionament. Amb un diàmetre de roda de 80 mm i una alçada total de 108 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions en fabricació d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha stainless incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura està fabricada amb materials inoxidables pesats que proporcionen una resistència excepcional a la corrosió i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un cos d'alumini combinat amb una banda de rodadura de danys resistent a la calor, equipada amb rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar un funcionament suau i fiable. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 160 kg, ideal per aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i suport de càrregues pesades.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La Alpha stainless és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en material inoxidable, pesat i incorpora dues curses de ball com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de plàstic termocontent resistent a la calor, amb una banda de rodadura idèntica amb el cos de roda, i utilitza un rodament sec amb bush per al seu funcionament. Amb un diàmetre de roda de 80 mm i una alçada total de 108 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials d'Inoxidable, pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'Alumini combinat amb una banda de rodadura de Danys, Resistent a la calor, equipada amb Rodament de boles de precisió Inoxidable per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. Ideal per a aplicacions en Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Construcció de contenidors, Sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, Tecnologia de lluita contra incendis, protecci
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials d'Inoxidable, pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de El termocontes de Plàstic, resistent a la calor amb una banda de rodadura Identitari amb el cos de Roda, equipada amb rodaments Sec amb Bush per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 80 mm i una alçada total de 108 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta rueda és ideal per a Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Construcció de contenidors, Sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, Tecnologia de lluita contra incendis, protecci
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials d'Inoxidable, pesat i compta amb un sistema de rodament pivotant de Dues curses de ball que assegura un moviment suau i durader. La roda presenta un cos de El termocontes de Plàstic, resistent a la calor amb una banda de rodadura Identitari amb el cos de Roda, equipada amb rodaments Sec amb Bush per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 250 kg. És ideal per a aplicacions en Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Construcció de contenidors, Sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, Tecnologia de lluita contra incendis, proteció contra incendis, Construcció de maquinària i Equipament de transport.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials d'Inoxidable, pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'Alumini combinat amb una banda de rodadura de Danys, Resistent a la calor, equipada amb rodaments Sec amb Bush per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. Ideal per a aplicacions en Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Construcció de contenidors, Sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, Tecnologia de lluita contra incendis, protecci
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents que requereixen durabilitat i resistència a la corrosió. Aquesta rueda fixa s'instal·la mitjançant una placa rectangular que garanteix una fixació segura i estable en diversos tipus d'equipament. L'allotjament està fabricat amb material inoxidable pesat, proporcionant una estructura resistent i de llarga durada que assegura el rendiment òptim en entorns hostils i de difícil accés. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un sec amb bush com a sistema de rodament, mentre que el cos de la roda està fabricat amb termocontes de plàstic resistent a la calor, material que ofereix excel·lent resistència tèrmica i durabilitat mecànica. La banda de rodadura està confeccionada amb material identitari amb el cos de la roda, assegurant una cohesió perfecta i un desgast uniforme durant l'operació. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, proporcionant les dimensions necessàries per a una integració eficient en sistemes de transport i manipulació. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 250 kg i una capacitat dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan ideal per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per aplicacions exigents que requereixen durabilitat i resistència a la corrosió. Aquesta rueda fixa s'instal·la mitjançant una placa rectangular que garanteix una fixació segura i estable a diversos tipus d'equipament. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer inoxidable pesat, proporcionant una resistència excepcional a la corrosió i una longevitat superior en entorns hostils o amb exposició a humitat i agents químics. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un cojinete de sec amb bush, que assegura un funcionament suau i de baixa fricció. El material de la banda de rodadura és danys i resistent a la calor, mentre que el cos de la roda està fabricat en alumini, combinant lleugeresa amb resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, facilitant la integració en sistemes de transport compactes. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 160 kg i una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 4 km/h, adequada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i disposa d'un rodament giratori de dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de plàstic termocontent resistent a la calor, amb una banda de rodadura idèntica al material del cos de roda, i està equipada amb rodament sec amb bush per a un funcionament sense manteniment. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 250 kg. És ideal per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'estructura està fabricada amb material inoxidable pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda està construïda amb un cos de plàstic termocontes resistent a la calor, mentre que la banda de rodadura utilitza material idèntitari amb el cos de roda, incorporant un rodament sec amb bush per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 250 kg. És ideal per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i disposa d'un rodament giratori de dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini combinat amb una banda de rodadura resistent a danys i a la calor, equipada amb rodament sec amb bush per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 80 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 160 kg. Les seves aplicacions inclouen carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. El sistema de fixació es realitza mitjançant forat per a cargol, garantint una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en acer inoxidable pesat, proporcionant una durabilitat excepcional i resistència a la corrosió en entorns hostils, amb dues curses de ball que asseguren un gir suau i precís. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un cixindre sec amb bush, mentre que la banda de rodament està elaborada en material resistent a la calor i als danys, amb cos d'alumini que redueix el pes total del conjunt. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, oferint una integració compacta en diversos sistemes de transport. La capacitat de càrrega estàtica assoleix els 160 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues i exigents.
Rueda fija 100 mm
La Rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb components de qualitat superior per a aplicacions que requereixen estabilitat i durabilitat. El sistema està equipat amb una Placa rectangular que facilita la instal·lació segura i versàtil en diverses estructures de suport. L'estructura de suport està fabricada en Acer, pesada, proporcionant una base robusta i resistent que garanteix la integritat estructural del conjunt sota condicions de treball exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està construïda amb un cos de Termocontes de Plàstic, resistent a la calor, que ofereix excel·lent resistència tèrmica i durabilitat en entorns amb temperatures elevades. La banda de rodament és Identitari amb el cos de Roda, assegurant coherència material i comportament uniforme durant l'operació. El sistema de suport utilitza Sec amb Bush, un tipus de rodament que proporciona suavitat de moviment i llarga vida útil. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, dimensió crítica per a la integració en sistemes de transport i mobilitat. Respecte a les capacitats de càrrega, la roda suporta una capacitat estàtica de 300 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h, paràmetres que defineixen els límits operacionals segurs per a aquesta unitat en aplicacions industrials.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesat i incorpora dues curses de ball per al gir suau i precís. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un sistema de rodament Sec amb Bush que garanteix una operació fiable i de llarga durada. El cos de la roda està construït en termoplàstic resistent a la calor, mentre que la banda de rodadura manté la identitat material amb el cos de la roda per assegurar coherència estructural i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, proporcionant una integració òptima en diversos sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la roda suporta una capacitat estàtica de 250 kg i una capacitat dinàmica de 125 kg a una velocitat de 4 km/h, adequada per a aplicacions exigents. Aquest producte és especialment versàtil i s'utilitza en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria Alpha és una rueda de tipus giratòria dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'habitacle està fabricada en acer de gran resistència amb dues curses de ball que permeten un gir suau i precís. La roda presenta un diàmetre de 80 mil·límetres i està dotada d'un cojinete tipus sec amb bush que garanteix un funcionament fiable i de llarga durada. El material de la roda és termoplàstic resistent a la calor, idèntic al cos de la roda, proporcionant una gran resistència a l'abrasió i a les condicions adverses. L'alçada total del conjunt és de 108 mil·límetres, oferint una integració compacta en sistemes de transport i mobilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 quilograms i una càrrega dinàmica de 100 quilograms a una velocitat de 4 quilòmetres per hora. La rueda Alpha és idònia per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha stainless és una solució de mobilitat industrial dissenyada per a aplicacions que requereixen estabilitat i durabilitat en entorns exigents. Aquesta rueda fixa està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, que permet una instal·lació segura i versàtil en diverses estructures de suport. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb material inoxidable pesat, proporcionant una resistència excepcional a la corrosió i garantint una longevitat superior en ambients humits o químicament agressius. La roda presenta un diàmetre de 80 mil·límetres i està dotada d'un cixindre amb bush com a sistema de rodament, assegurant un funcionament suau i fiable. El cos de la roda està elaborat amb termocontes de plàstic resistent a la calor, material que ofereix una excel·lent durabilitat tèrmica i resistència mecànica. La banda de rodadura és idèntica al cos de la roda, mantenint la coherència estructural i les propietats del material. L'alçada total del conjunt és de 108 mil·límetres, dimensió que facilita la integració en sistemes de mobilitat compactes. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 200 quilograms i una capacitat dinàmica de 100 quilograms a una velocitat de 4 quilòmetres per hora, paràmetres que la fan adequada per a aplicacions de transport moderat en entorns industrials.
Frequently Asked Questions
Advantages of Heat Resistant Castors
Heat resistant castors are a specialised mobility solution, designed to perform reliably in environments with high temperatures. Built with materials and components engineered to withstand heat without compromising strength or manoeuvrability, they ensure safe and smooth movement where standard castors would degrade. Whether in food processing, bakery production, or industrial manufacturing, heat resistant castors combine durability, efficiency, and safety in challenging thermal conditions.
TENTE heat resistant castors offer various benefits:
Reliable Performance in High Temperatures - Their specialised wheel compounds and heat-resistant components prevent deformation, ensuring consistent mobility in demanding thermal environments.
Increased Efficiency and Safety - Heat resistant castors help reduce the risk of equipment failure in settings such as bakeries, commercial kitchens, and industrial ovens. By ensuring stable movement under extreme conditions, they contribute to both operational efficiency and workplace safety.
Flexible Mounting Options - Available with plate, bolt hole, and stem fittings, heat resistant castors can be adapted to a wide variety of applications without compromising on stability or manoeuvrability.
Types of Heat Resistant Castors
Heat resistant castors are available in different configurations to ensure reliable mobility under elevated temperatures, while catering to your individual application needs. The variations in wheel material, tread design, and fitting type allow you to match the castor to the thermal environment, as well as the operational load and mounting requirements.
Our Alpha stainless series is offered with robust stainless steel fixed and swivel housings. This series features two specialised heat-resistant wheel options. The first pairs a durable aluminium wheel body with a high-performance silicone rubber tread, capable of withstanding temperatures of up to 250 °C. This option offers excellent shock absorption and rolling comfort, making it ideal where vibration damping is essential. The second option is also rated for continuous use at up to 250 °C and is constructed entirely from heat-resistant thermoset plastic, both for the wheel body and tread. This variant excels in environments requiring outstanding wear resistance, delivering long service life even under demanding thermal conditions.For maximum flexibility, the Alpha Stainless castors can be configured with either a plate fitting or a bolt hole fitting, allowing seamless integration into a wide range of equipment designs.
Fields of Application for Heat Resistant Castors
Heat-resistant castors are designed for environments where elevated temperatures are part of daily operations. They are the ideal choice for bakeries, commercial kitchens, and food production facilities, where equipment is regularly exposed to hot ovens or heated surfaces. In manufacturing environments, heat resistant castors are often used on trolleys, racks, and transport carts that must pass through high-temperature zones without compromising mobility or load capacity. They are equally valuable in cold storage and freezer applications, where thermal shock resistance is essential for equipment moving between extreme hot and cold conditions. Depending on the configuration, TENTE heat resistant castors are capable of withstanding temperatures of as low as –40 °C. By combining specialised wheel materials with robust housings, heat resistant castors ensure reliable performance and safety in any setting where conventional castors would fail due to heat deformation or tread degradation.