Aro 75 mm
Duratech heat
EAN:
4031582367362
Número de producte:
WOO075x25-Ø8 HL31
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Resistència constant a la calor
L'aro Duratech heat és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 75 mm i una amplada de banda de rodament de 25 m...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Duratech heat és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 75 mm i una amplada de banda de rodament de 25 mm, dissenyada per a aplicacions que requereixen resistència tèrmica. El cos està fabricat amb sintètiques termoplàstiques resistents a la calor, garantint durabilitat en entorns de temperatures elevades. La roda presenta un nucli de 31 mm de longitud amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, compatible amb sistemes estàndard de muntatge. Incorpora un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i mobilitat industrial amb requisits moderats de rendiment.
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
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems