- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Accesorios
-
Herrajes Enchufables para Muebles
Fijaciones de Enchufe para Ruedas de Muebles
Accesorio
La Placa de muntatge és un accessori dissenyat per a rodes amb espiga en U en forma de U, que presenta unes dimensions de 40 mm de llargada i 17 mm d'amplada, amb una alçada total de 8 mm. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de mobilitat. Amb un pes de només 0,04 kg, la placa proporciona una solució lleugera i robusta per a la instal·lació segura de rodes en diversos sistemes de transport.
Accesorio
La placa de muntatge és un accessori dissenyat per a rodes amb espiga en U en forma de U, amb unes dimensions de 40 mm de llargada i 27 mm d'amplada, i una alçada total de 8 mm. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant una solució robusta i fiable per a l'instal·lació segura de rodes en diverses aplicacions industrials i comercials.
Accesorio
La Placa de muntatge és un Accesori amb Espiga en Placa en forma de L dissenyat per a rodes giratòries, que presenta unes dimensions totals d'alçada de 8 mm i una placa de 40 mm de llargada per 17 mm d'amplada. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant una solució robusta i fiable per a aplicacions industrials que requereixen un muntatge segur i estable de rodes giratòries.
Accesorio
La Placa de muntatge és un Accesori dissenyat específicament per a rodes amb sistema de fixació Espiga en Placa en forma de L. Aquest component presenta unes dimensions de 40 mm de llargada i 25 mm d'amplada, amb una alçada total de 8 mm, proporcionant una solució compacta i eficient per a l'instal·lació. La placa ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de mobilitat industrial i comercial.
Accesorio
La Placa de muntatge és un Accesori amb Espiga en Placa en forma de L dissenyat per a rodes pivotants, que presenta unes dimensions de 40 mm de llargada i 27 mm d'amplada, amb una alçada total de 8 mm. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions industrials i comercials que requereixin una fixació segura i estable de la roda al mobiliari o equip.
Accesorio
La Tija és un accessori per a rodes pivotants que presenta una configuració de muntatge amb espiga roscada amb el coll hexagonal, a dalt, garantint una fixació segura i estable. Aquest component té una alçada total de 6 mm i un pes de 0,02 kg, el que el fa especialment adequat per a aplicacions que requereixen compacitat. La capacitat de càrrega estàtica assoleix els 80 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable en entorns de mobilitat controlada i operacions de transport moderat.
Accesorio
La Tija és un accessori dissenyat per a rodes amb una espiga roscada que ofereix una solució robusta i fiable. Aquest component presenta unes dimensions compactes amb una alçada total de 3,5 mm i un pes reduït de 0,02 kg, facilitant la seva integració en sistemes de mobilitat. La capacitat de càrrega estàtica assoleix els 80 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment segur en aplicacions de moviment continu. La seva construcció amb espiga roscada permet una fixació segura i versàtil en diverses configuracions de rodes, convertint-la en una peça essencial per a sistemes de transport i mobilitat industrial.
Accesorio
La placa de muntatge és un accessori dissenyat per a rodes amb espiga en U en forma de U, amb unes dimensions de 40 mm de llargada i 15 mm d'amplada, i una alçada total de 8 mm. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions industrials. Amb un pes de només 0,02 kg, la placa proporciona una solució lleugera i robusta per a la instal·lació segura de rodes en diversos sistemes de transport i mobilitat.
Accesorio
La Placa de muntatge és un accessori dissenyat per a rodes amb espiga en U en forma de U, que presenta unes dimensions de 40 mm de llargada i 20 mm d'amplada, amb una alçada total de 8 mm. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant una solució robusta per a aplicacions de mobilitat. El pes total de la placa és de 0,03 kg, la qual cosa la fa lleugera i fàcil d'instal·lar en sistemes de rodes estàndard.
Accesorio
La Placa de muntatge és un accessori dissenyat per a rodes amb espiga en U-ca en forma de U, amb unes dimensions de 40 mm de llargada i 18 mm d'amplada, i una alçada total de 8 mm. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de mobilitat industrial i comercial.
Accesorio
La Placa de muntatge és un accessori dissenyat per a rodes amb espiga en U en forma de U, que presenta unes dimensions de 40 mm de llargada i 21 mm d'amplada, amb una alçada total de 8 mm. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de mobilitat. Amb un pes de només 0,03 kg, la placa proporciona una solució lleugera i robusta per a la instal·lació segura de rodes en diversos sistemes de transport i mobilitat.
Accesorio
L'accessori Lumina és un complement per a rodes amb espiga roscada dissenyat per oferir un rendiment òptim en aplicacions de transport i mobilitat. Presenta una alçada total de 3,5 mm, proporcionant un perfil compacte que s'adapta a diversos tipus d'instal·lacions. Aquesta peça suporta una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg, garantint estabilitat en condicions de repòs, mentre que en operació dinàmica pot suportar fins a 40 kg a una velocitat de 3 km/h. La seva construcció robusta i les especificacions tècniques la fan ideal per a sistemes de rodes que requereixen fiabilitat i durabilitat en entorns exigents.
Accesorio
La Tija és un accessori per a rodes pivotants que presenta una configuració de muntatge amb espiga roscada amb el coll hexagonal a dalt, garantint una fixació segura i estable. Aquest component té una alçada total de 6 mm i un pes de 0,04 kg, el que el fa ideal per a aplicacions que requereixen compacitat i lleugeresa. La capacitat de càrrega estàtica assoleix els 160 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable en entorns de mobilitat moderada. El disseny robust de la tija garanteix durabilitat i compatibilitat amb sistemes de rodes estàndard.