Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Placa de muntatge és un accessori dissenyat per a rodes amb espiga en U-ca en forma de U, amb unes dimensions de 40 mm de llargada i 18 mm d'amplada, i una alçada total de 8 mm. Aquest component ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de mobilitat industrial i comercial.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
P10-40x18 / 8
EAN
4031582338096
Atribucions bàsiques
Tipus
Accesorio
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
8 mm
Nom del producte
Placa de muntatge
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga en U-ca en forma de U
Placa de diàmetre
4 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
32 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
32 mm
Placa llarga
40 mm
Placa ampla
18 mm