- Inici
- Industrias y soluciones
- Estilo de vida
- Mobiliario y Diseño
-
Ruedas para Sillas de Oficina
Ruedas para Sillas de Oficina
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en zinc-die-casting i alumini, materials que proporcionen durabilitat i resistència a la corrosió, mentre que el sistema de gir es basa en una espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 50 mm amb un cos de polipropilè i una banda de rodament de cautxú termoplàstic, combinació que ofereix excel·lent adherència i durabilitat en diversos tipus de superfícies. El coixinet llis tub separador assegura un funcionament silenciós i una vida útil prolongada del mecanisme de gir. L'alçada total del conjunt és de 59 mm, dimensió que la fa ideal per a mobiliari compacte. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions adequades per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, cadires d'oficina i mobles d'oficina. Incorpora una espiga d'adherència amb collar com a sistema de fixació, garantint una connexió segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè i disposa d'un sistema de gir amb espiga swiveling que proporciona moviment fluid i controlat. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura idèntica al material del cos, equipada amb coixinet llis tubular amb separador per assegurar un funcionament suau i durador. Les dimensions tècniques inclouen un diàmetre de roda de 50 mm i una alçada total de 61 mm, oferint una solució compacta i eficient per a diverses aplicacions de mobilitat en entorns professionals i domèstics.
Rueda giratoria con Freno intermitente 75 mm
La Stylea és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, i incorpora un cojinete giratori de tipus espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 75 mm i està construïda en poliamida, amb un material de banda de rodadura idèntic al cos de la roda per assegurar una usura uniforme i un rendiment consistent. El cojinete llis de tub separador facilita un moviment fluid i redueix la fricció durant l'operació. L'alçada total del conjunt és de 77 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari de diverses tipus. La capacitat de càrrega estàtica és de 100 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix 50 kg a una velocitat de 3 km/h, adequada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. Aquesta rueda combina durabilitat, funcionalitat i versatilitat per a aplicacions de mobiliari residencial i comercial.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. La rueda està equipada amb una espiga d'adherència amb collar com a sistema de fixació, que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, i incorpora un cojinete giratori de tipus espiga swiveling que permet el moviment suau i controlat de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i prolongat. La banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic, que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la rueda està construït en polipropilè per a una lleugeresa òptima. L'alçada total del conjunt és de 61 mm, la qual cosa la fa adequada per a la majoria de configuracions de mobles. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns d'ús residencial i comercial moderat.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè i incorpora un sistema de pivot giratori tipus espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada del conjunt. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està construïda en polipropilè, mantenint la identitat material amb el cos de la roda per assegurar coherència estructural i durabilitat. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis tub separador que proporciona una fricció mínima i un funcionament silenciós durant l'ús continu. L'alçada total del conjunt és de 61 mm, dimensió que facilita la integració en diversos tipus de mobiliari sense afectar l'estabilitat ni l'ergonomia. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, paràmetres que la fan adequada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. El disseny integral de Lumina combina funcionalitat, resistència i versatilitat per satisfer les exigències del mobiliari contemporani.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè i incorpora un sistema de pivot giratori tipus espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La roda presenta un diàmetre de 50 mm amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura idèntica al material del cos, assegurant durabilitat i coherència estructural. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis tub separador que proporciona un funcionament fluid i de llarga durada. L'alçada total del conjunt és de 55 mm, oferint una integració compacta en mobiliari de diversos tipus. La capacitat de càrrega estàtica assoleix els 80 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, adequada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. Aquest disseny combina funcionalitat, resistència i versatilitat per a solucions de mobiliari modern.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'estructura de l'habitacle està fabricada en polipropilè, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, mentre que el sistema de gir es basa en una espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està construïda en polipropilè conductor elèctric, amb una banda de rodadura idèntica al cos de la roda per assegurar una distribució uniforme de la pressió i una durabilitat òptima. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis tub separador que minimitza la fricció i facilita moviments precisos i silenciosos. L'alçada total del conjunt és de 55 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari de diversos tipus. Respecte a les capacitats de càrrega, Lumina suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. Aquesta configuració garanteix un rendiment fiable i una llarga vida útil en entorns domèstics i professionals.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per a aplicacions de mobiliari, incloses tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. La rueda està equipada amb una espiga d'adherència amb collar com a sistema de fixació, que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en polipropilè conductor elèctric i incorpora una espiga giratòria de tipus swiveling, que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està construïda amb una banda de rodadura de goma termoplàstica amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la roda és de polipropilè conductor elèctric. El coixinet llis amb tub separador assegura un funcionament fluid i durader. L'alçada total del conjunt és de 54 mm, proporcionant una integració compacta en els mobles. Pel que fa a les especificacions de càrrega, Lumina suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a mobiliari residencial i comercial que requereix mobilitat controlada i segura.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. La rueda incorpora un sistema d'espiga amb adherència i collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, mentre que el sistema de gir es basa en una espiga giratòria que permet moviments suaus i controlats. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i prolongat, i està revestida de cautxú termoplàstic que ofereix excel·lent adherència i protecció del sòl. El cos de la rueda està construït en polipropilè, combinant resistència amb lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 54 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari. Pel que fa a les capacitats de càrrega, Lumina suporta una càrrega estàtica de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns d'ús residencial i comercial.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions de mobiliari residencial i comercial, incloses tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. El sistema de fixació utilitza una espiga d'adherència amb collar que garanteix una unió segura i estable a la base del moble. L'allotjament està fabricat en zinc-die-casting o alumini, materials que proporcionen resistència estructural i durabilitat, amb un sistema de rodament giratori tipus espiga que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 50 mil·límetres i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i prolongat. El cos de la rueda està fabricat en polipropilè conductor elèctric, material que combina propietats de conducció elèctrica amb durabilitat, mentre que la banda de rodadura manté la mateixa identitat material amb el cos de la rueda per garantir coherència estructural i de rendiment. L'alçada total del conjunt és de 59 mil·límetres, dimensió que permet una integració òptima en mobiliari estàndard. Aquest disseny integral assegura mobilitat controlada, estabilitat i compatibilitat amb diversos tipus de mobles contemporanis.
Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
La Stylea és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions de mobiliari residencial i comercial, incloent-hi tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. El sistema de fixació consisteix en una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material durador i resistent que proporciona estabilitat estructural i durabilitat a llarg termini. La rueda presenta un diàmetre de 65 mil·límetres i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un gir suau i controlat. El material de la banda de rodament és idèntic al cos de la rueda, fabricat completament en poliamida, oferint una superfície de contacte consistent i de qualitat. L'alçada total del conjunt és de 68 mil·límetres, proporcionant una integració compacta en els mobles. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 100 quilograms, mentre que la càrrega dinàmica és de 50 quilograms a una velocitat de 3 quilòmetres per hora, garantint un rendiment fiable en condicions d'ús normal.
Rueda giratoria con Freno intermitente 75 mm
Stylea és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per a aplicacions de mobiliari residencial i comercial, incloses tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. El sistema de fixació utilitza una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un cojinete giratori de tipus espiga amb capacitat de gir, proporcionant una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un cojinete llis de tub separador que assegura un funcionament òptim i durabilitat prolongada. La superfície de rodament està confeccionada amb cautxú termoplàstic, que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la roda és de poliamida per a una lleugeresa òptima. L'alçada total del conjunt és de 77 mm, facilitant la integració en diversos tipus de mobiliari. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns d'ús intensiu.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. El sistema de fixació utilitza una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en zinc-die-casting o alumini, materials que proporcionen durabilitat i resistència a la corrosió, mentre que incorpora un cojinete giratori de tipus espiga swiveling que permet la rotació suau de la rueda. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està construïda en polipropilè, material que coincideix amb el cos de la roda per assegurar coherència estructural i durabilitat. El cojinete és un coixinet llis tub separador que facilita un moviment fluid i de llarga durada. L'alçada total del conjunt és de 59 mm, proporcionant una dimensió compacta adequada per a mobiliari domèstic i d'oficina. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan idònia per a mobiliari residencial i comercial de mitjana intensitat d'ús.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè i incorpora un sistema de pivot swiveling que permet la rotació suau i controlada de la roda. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està construïda en polipropilè conductor elèctric, amb un material de banda de rodadura idèntic al cos de la roda per assegurar una durabilitat uniforme i un rendiment consistent. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis tub separador que proporciona una rotació fluida i de baixa fricció. L'alçada total del conjunt és de 61 mm, oferint una integració compacta en mobiliari de diverses tipologies. Pel que fa a les especificacions de càrrega, la roda suporta una capacitat estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. Aquesta configuració garanteix un funcionament fiable i segur en entorns domèstics i professionals.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. El sistema de fixació consisteix en una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè conductor elèctric i incorpora un cojinete giratori tipus espiga amb capacitat de gir, proporcionant una mobilitat suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament òptim. La banda de rodadura està confeccionada amb goma termoplàstica conductor elèctric, que ofereix durabilitat i propietats antiestàtiques. El cos de la roda es fabrica en polipropilè conductor elèctric, combinant resistència mecànica amb seguretat elèctrica. L'alçada total del conjunt és de 61 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns d'ús intensiu.
Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
Stylea és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, i incorpora un cojinete giratori de tipus espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 65 mm i està construïda en poliamida, amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament òptim i una vida útil prolongada, mentre que la banda de rodadura manté la mateixa identitat material que el cos de la roda per a coherència estructural. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari de diversos tipus. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 100 kg i una capacitat dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina, on es requereix mobilitat controlada i fiabilitat en aplicacions de mobiliari residencial i professional.
Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
Stylea és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per a aplicacions de mobiliari, incloent-hi tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. La rueda està equipada amb una espiga d'adherència amb collar com a sistema de fixació, que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un sistema de pivot giratori tipus espiga swiveling, que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 65 mm i està dotada d'un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i durador. La superfície de contacte està revestida de cautxú termoplàstic, que proporciona una bona adherència i protecció del sòl. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, la qual cosa permet una integració compacta en els sistemes de mobiliari. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a mobiliari residencial i comercial de mitjana intensitat d'ús.
Rueda giratoria con Freno intermitente 75 mm
Stylea és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per a aplicacions de mobiliari, incloses tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. El sistema de fixació consisteix en una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en poliamida amb un sistema de pivot giratori tipus espiga que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i durador. La banda de rodadura està confeccionada amb goma termoplàstica de propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la rueda és de poliamida amb conducció elèctrica integrada, proporcionant protecció antiestàtica. L'alçada total del conjunt és de 77 mm. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a mobiliari residencial i comercial de mitjana a alta demanda.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. La rueda incorpora una espiga d'adherència amb collar com a sistema de fixació, que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en polipropilè conductor elèctric i disposa d'una espiga giratòria que permet el moviment omnidireccional de la rueda. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un gir suau i durador. La superfície de rodadura està confeccionada amb goma termoplàstica conductor elèctric, que proporciona excel·lent adherència i propietats antiestàtiques. El cos de la roda està fabricat en polipropilè conductor elèctric, combinant resistència mecànica amb propietats de conductivitat elèctrica. L'alçada total de la rueda és de 61 mm, la qual cosa la fa compatible amb la majoria de mobles estàndard. Respecte a la capacitat de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns d'ús intensiu.
Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
Stylea és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per aplicacions de mobiliari residencial i comercial, incloent-hi tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. El sistema de fixació consisteix en una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida amb un sistema de pivot giratori tipus espiga swiveling que permet la rotació completa de la rueda mantenint l'estabilitat estructural. La rueda presenta un diàmetre de 65 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament suau i durador. La banda de rodament està confeccionada amb goma termoplàstica de propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la rueda és de poliamida amb conducció elèctrica, proporcionant protecció antiestàtica en entorns sensibles. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, oferint una integració compacta en mobiliari de baix perfil. Respecte a les capacitats de càrrega, Stylea suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en condicions normals d'ús.
Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
Stylea és una rueda giratoria con freno intermitente dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga d'adherència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un mecanisme de pivotament tipus espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La roda presenta un diàmetre de 65 mm i està construïda en poliamida amb conducció elèctrica, mantenint la mateixa composició tant en el cos com en la banda de rodadura per assegurar la uniformitat i durabilitat del producte. El coixinet llis tub separador proporciona un suport de fricció reduïda que facilita el gir fluid de la roda. L'altura total del conjunt és de 68 mm, oferint una integració compacta en mobiliari de diverses tipologies. Respecte a les capacitats de càrrega, Stylea suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. Aquesta rueda combina funcionalitat, seguretat i versatilitat per a solucions de mobiliari modern.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. La rueda incorpora una espiga d'adherència amb collar com a sistema de fixació, que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, mentre que el sistema de gir es basa en una espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i prolongat. El pneumàtic està fabricat en cautxú termoplàstic, material que ofereix excel·lent adherència i durabilitat en diversos tipus de superfícies. El cos de la roda està construït en polipropilè, combinant resistència amb lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 61 mm, dimensió que permet una integració òptima en la majoria de mobles estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan adequada per a mobiliari domèstic i d'oficina de caràcter general.
Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
La Stylea és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per a aplicacions de mobiliari residencial i professional. El sistema de fixació utilitza una espiga d'adherència amb collar que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un cojinete giratori de tipus espiga amb capacitat de gir complet, proporcionant una mobilitat suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 65 mm i està equipada amb un coixinet llis de tub separador que assegura un funcionament fluid i durador. La superfície de contacte està recobert de cautxú termoplàstic, material que ofereix excel·lent adherència i protecció del sòl. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, dimensió que permet una integració òptima en diversos tipus de mobles. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina, oferint solucions de mobilitat versàtils i fiables per a entorns domèstics i laborals.