Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Lumina és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. La rueda incorpora un sistema d'espiga amb adherència i collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, mentre que el sistema de gir es basa en una espiga giratòria que permet moviments suaus i controlats. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i prolongat, i està revestida de cautxú termoplàstic que ofereix excel·lent adherència i protecció del sòl. El cos de la rueda està construït en polipropilè, combinant resistència amb lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 54 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari. Pel que fa a les capacitats de càrrega, Lumina suporta una càrrega estàtica de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns d'ús residencial i comercial.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
EAN
4031582317527
Número de material S4
990071611
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno intermitente
Àmplia general
55 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
54 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,1 kg
Nom del producte
Lumina
Estàndard
EN 12529 – Rodes per a cadires d'oficina
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga'adherència, amb collar
Pern Diàmetre del forat
1 mm
Espiga Màgia
11 mm
Espiga llarga
20 mm
Suport
Color
Grafit negre (RAL9011)
Forquilla Forma
Casa Suport Roda bessona, tancada
Material d'habitatge
Polipropilè
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
0 mm
Sterferencia de giro
104 mm
Desplaçament
20 mm
Scio de giro
52 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
8 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Trànsit gris A (RAL7042)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

Lumina és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari, equipada amb una espiga adher­ència amb collar que garanteix una fixació segura i estable. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, i incorpora un sistema de rodament giratori tipus espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està construïda amb un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, que ofereix excel·lent adherència i durabilitat en diverses superfícies. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament silenciós i una vida útil prolongada. L'alçada total del conjunt és de 54 mm, proporcionant una integració compacta en mobiliari de diverses alçades. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina on es requereix mobilitat controlada i fiabilitat en aplicacions de mobiliari residencial i comercial.

50 mm
54 mm
40 kg
50 mm
54 mm
40 kg