Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Instrucciones de instalación

Instrucciones de instalación

Independientemente de los elementos de fijación que elija, asegúrese durante la instalación de que la superficie de contacto de los rodillos esté en contacto directo con cada dispositivo. Al realizar conexiones atornilladas, garantice una resistencia suficiente de los tornillos (clase de calidad mín. 8.8 o equivalente). El par de apriete mínimo debe cumplir con las directrices técnicas. Las conexiones atornilladas deben asegurarse de forma permanente contra el aflojamiento espontáneo. Las capacidades de carga indicadas se basan en estas instrucciones de instalación.


Instrucciones de instalación Series 5320/5327
Al atornillar el elemento de fijación, debe utilizarse la llave plana especial prevista (véase la figura). Debe apoyar completamente durante la instalación para que se utilice toda la superficie plana de la tapa protectora. El par de apriete debe ser de al menos 25 Nm.