- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por capacidad de carga
-
Ruedas de Servicio Extra Pesado
Ruedas de Servicio Extra Pesado
- Industrias y soluciones
- Ruedas y Rodajas
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 300 mm
La Kappa load és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora un sistema de gir amb bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de ferro colat amb una banda de rodadura de poliuretà, fos, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 300 mm i una alçada total de 355 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 2400 kg a 4 km/h i 2000 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 4000 kg. És ideal per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 200 mm
La Kappa load és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora un sistema de gir amb bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de ferro colat amb una banda de rodadura de poliuretà, fos, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 255 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 1680 kg a 4 km/h i 1400 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 2800 kg, fent-la ideal per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, i carros de producció i plataforma.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Kappa load és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat pesat, proporcionant una estructura robusta i duradora, i incorpora un sistema de suport giratori amb bola de corró de rodament de rodillos de propulsió que garanteix una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 200 mm amb una banda de rodadura fabricada en poliuretà Fos, assegurant una excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el cos està construït en ferro colat per a una màxima resistència. El rodament de boles de precisió integrat en la roda permet un funcionament precís i de llarga durada. L'alçada total del conjunt és de 255 mm, proporcionant les dimensions necessàries per a una integració òptima en sistemes de transport. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 2800 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 1400 kg a 6 km/h o 1680 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats operacionals. El Kappa load està especialment indicat per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, així com sistemes AGV pesants.
Rueda giratoria Rueda 300 mm
Kappa load és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat pesat, incorporant un sistema de rodament de bola de corró de rodillos de propulsió que garanteix una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 300 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos i un cos de ferro colat, suportada per un rodament de boles de precisió que assegura l'estabilitat durant l'operació. L'alçada total del conjunt és de 355 mm, proporcionant una integració compacta en sistemes de transport. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 4000 kg, mentre que en operació dinàmica pot suportar 2000 kg a una velocitat de 6 km/h o 2400 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents requisits de mobilitat. Aquesta rueda giratòria és especialment adequada per a indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, així com sistemes AGV pesants, oferint una solució robusta i versàtil per a entorns de treball intensiu.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 250 mm
La Kappa load és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora un sistema de gir amb bola de corró de roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de ferro colat amb una banda de rodadura de poliuretà, fos, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 305 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 2160 kg a 4 km/h i 1800 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 3600 kg. Està especialment dissenyada per aplicacions industrials exigents com la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, i carros de producció i plataforma.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Kappa load és una rueda giratoria rueda amb placa rectangular de fixació, dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen una capacitat de càrrega excepcional. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat pesat, proporcionant una estructura robusta i duradora, mentre que incorpora un sistema de rodament de bola de corró de rodillos de propulsió que garanteix un funcionament suau i fiable. La roda presenta un diàmetre de 250 mm amb un rodament de boles de precisió integrat, combinat amb una banda de rodadura de poliuretà i fos que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 305 mm, proporcionant una integració òptima en sistemes de transport i manipulació. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 3600 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 1800 kg a 6 km/h o 2160 kg a 4 km/h, adaptant-se a diverses velocitats operacionals. El Kappa load és especialment adequat per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, així com sistemes AGV pesants, oferint una solució versàtil i de gran rendiment per a entorns industrials de demanda elevada.
Rueda fija 200 mm
Kappa load és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb ferro fos o ferro forjat de gran pes, proporcionant una estructura robusta i duradora. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està construïda amb un cos de ferro colat que garanteix resistència estructural. La superfície de rodament està elaborada amb poliuretà de tipus Fos, que ofereix excel·lent durabilitat i tracció. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió, assegurant un funcionament suau i fiable. L'alçada total del conjunt és de 255 mm. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 2800 kg. En condicions dinàmiques, pot suportar 1400 kg a una velocitat de 6 km/h o 1680 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents requisits operacionals. Aquesta rueda és especialment adequada per a indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, així com sistemes AGV pesants, oferint solucions de mobilitat de gran capacitat per a entorns industrials de màxima exigència.
Rueda giratoria con Freno direccional 300 mm
Kappa load és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'habitacle està fabricada en ferro fos o ferro forjat pesat, incorporant un sistema de rodament de bola de corró de rodillos de propulsió que garanteix una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 300 mm amb un revestiment de poliuretà Fos sobre un cos de ferro colat, assegurant durabilitat i resistència a l'abrasió. El rodament de boles de precisió integrat proporciona una operació fiable en condicions de funcionament continu. L'alçada total del conjunt és de 355 mm, oferint una integració compacta en sistemes de transport. La capacitat de càrrega estàtica arriba fins a 4000 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 2000 kg a 6 km/h o 2400 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats de desplaçament. Aquest producte està especialment indicat per a indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, així com sistemes AGV pesants, proporcionant solucions robustes per a entorns de treball intensiu.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Kappa load és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'habitacle està fabricada en ferro fos o ferro forjat pesat, incorporant un sistema de rodament de bola de corró de rodillos de propulsió que garanteix una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 200 mm amb un revestiment de poliuretà Fos sobre un cos de ferro colat, assegurant durabilitat i resistència a l'abrasió. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió que proporcionen una operació fiable i de llarga vida útil. L'alçada total del conjunt és de 255 mm, oferint una integració compacta en sistemes de transport. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 2800 kg, mentre que la capacitat dinàmica varia segons la velocitat de desplaçament: 1400 kg a 6 km/h i 1680 kg a 4 km/h. El Kappa load és especialment adequat per a indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataformes, així com sistemes AGV pesants, proporcionant una solució robusta i versàtil per a entorns de treball intensiu.
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
Kappa load és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'habitacle està fabricada en ferro fos o ferro forjat pesat, incorporant un sistema de rodament de bola de corró de rodillos de propulsió que garanteix una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 250 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos i un cos de ferro colat, reposant sobre un rodament de boles de precisió que assegura una durabilitat excepcional. L'alçada total del conjunt és de 305 mm, proporcionant una integració òptima en sistemes de transport i manipulació. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 3600 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 1800 kg a 6 km/h i 2160 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats operacionals. Kappa load és especialment adequada per a indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, així com sistemes AGV pesants, oferint una solució robusta i fiable per a entorns de treball intensiu.
Rueda fija 250 mm
La Kappa és una rueda fija equipada amb una placa rectangular que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. L'allotjament està fabricat amb ferro fos o ferro forjat de gran pes, garantint una estructura duradora i resistent a les condicions més adverses. La roda presenta un diàmetre de 250 mm i està dotada d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i fiable durant prolongats períodes d'operació. La banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà de tipus Fos, material que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la roda està fabricat en ferro colat per garantir la màxima durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 305 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manipulació de càrregues. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 4080 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 1700 kg a una velocitat de 6 km/h o 2040 kg a 4 km/h, depenent de les necessitats específiques de l'aplicació. Aquestes característiques la converteixen en una opció ideal per a entorns industrials que requereixen fiabilitat i rendiment excepcional.
Rueda fija 300 mm
La rueda fija Kappa està equipada amb una placa rectangular que permet una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions industrials. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb ferro fos o ferro forjat pesat, garantint una robustesa excepcional i una durabilitat prolongada en entorns de treball exigents. La roda presenta un diàmetre de 300 mm i està dotada d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. La superfície de rodadura està confeccionada amb poliuretà de tipus Fos, material que proporciona excel·lent adherència, resistència a l'abrasió i compatibilitat amb diversos tipus de sòls. El cos de la roda està construït en ferro colat, oferint una estructura robusta i fiable. L'alçada total del conjunt és de 355 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manipulació de càrregues. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 4800 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 2000 kg a una velocitat de 6 km/h, o alternativament de 2400 kg a una velocitat de 4 km/h, permetent seleccionar la configuració més adequada segons les necessitats operacionals específiques de cada aplicació.
Rueda giratoria Rueda 300 mm
La Omikron twin és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions industrials de gran exigència. L'estructura de l'habitacle està fabricada en ferro fos o ferro forjat pesat, proporcionant una robustesa excepcional, i incorpora un sistema de rodament de bola de corró de rodillos de propulsió que garanteix un funcionament suau i fiable. La roda presenta un diàmetre de 300 mm amb una banda de rodadura fabricada en poliuretà Fos, mentre que el cos està construït en ferro colat per a una durabilitat òptima. El rodament de boles de precisió integrat assegura un gir precís i de llarga durada. L'alçada total del conjunt és de 415 mm, oferint una integració adequada en sistemes de transport. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 9000 kg, mentre que en mode dinàmic pot suportar 4000 kg a una velocitat de 6 km/h o 6000 kg a 4 km/h, adaptant-se així a les necessitats específiques de cada aplicació. La Omikron twin està especialment indicada per a l'industria aeroespacial, equipament d'aeroport i sistemes AGV pesants, on la fiabilitat i la capacitat de càrrega són factors crítics.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Omikron twin és una rueda giratoria rueda amb placa rectangular de fixació, dissenyada per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport i sistemes AGV pesants. L'allotjament està fabricat amb ferro fos o ferro forjat pesat, proporcionant una estructura robusta i duradora, mentre que incorpora un sistema de bola de corró de rodament de rodillos de propulsió que garanteix un funcionament suau i fiable. La roda presenta un diàmetre de 250 mm amb una banda de rodadura de poliuretà fos i un cos de ferro colat, assegurant una gran resistència a l'abrasió i una durabilitat excepcional. El rodament de boles de precisió integrat en la roda permet una rotació precisa i de baixa fricció. L'altura total del conjunt és de 365 mm, proporcionant les dimensions necessàries per a la integració en sistemes de transport pesant. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 7500 kg, mentre que la capacitat dinàmica varia segons la velocitat d'operació: 3600 kg a 6 km/h o 5000 kg a 4 km/h, adaptant-se així a les necessitats específiques de cada aplicació industrial.
Rueda fija 250 mm
L'Omikron twin és una rueda fixa dissenyada per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport i sistemes AGV pesants. La rueda es munta mitjançant una placa rectangular que assegura una fixació robusta i estable en les estructures de suport. L'allotjament està fabricat amb ferro fos o ferro forjat de gran pes, proporcionant una base sòlida i duradora que garanteix la integritat estructural en entorns de treball intensiu. La rueda presenta un diàmetre de 250 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i fiable. La banda de rodadura està fabricada amb poliuretà de tipus Fos, material que ofereix excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat en condicions de servei continu. El cos de la rueda està construït amb ferro colat, proporcionant la resistència necessària per suportar les càrregues imposades. L'alçada total del conjunt és de 325 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 4500 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 2400 kg a 6 km/h o 3000 kg a 4 km/h, garantint un rendiment òptim en operacions de moviment continu.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Omikron twin és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que permet una instal·lació versàtil en diverses aplicacions industrials. L'allotjament està fabricat amb ferro fos o ferro forjat pesat, materials que garanteixen una resistència estructural excepcional i una durabilitat prolongada en entorns exigents. El sistema de pivot incorpora una bola de corró de rodament de rodillos de propulsió que assegura un gir suau i controlat sota càrregues sostingudes. La roda presenta un diàmetre de 250 mm amb una banda de rodadura fabricada en poliuretà Fos, material que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El rodament de boles de precisió integrat en la roda garanteix un funcionament silenciós i eficient. L'alçada total del conjunt és de 325 mm, dimensió crítica per a l'integració en sistemes de transport automatitzat. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 4500 kg, mentre que en operació dinàmica pot suportar 2400 kg a una velocitat de 6 km/h o 3000 kg a 4 km/h, característiques que la fan ideal per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport i sistemes AGV pesants.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Omikron twin és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que permet una instal·lació versàtil en diverses aplicacions industrials. L'allotjament està fabricat amb ferro fos o ferro forjat pesat, materials que garanteixen una resistència estructural excepcional i una durabilitat prolongada en entorns exigents. El sistema de pivot incorpora una bola de corró de rodament de rodillos de propulsió que assegura un gir suau i controlat sota càrregues sostingudes. La rueda presenta un diàmetre de 200 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que proporciona una rotació fiable i precisa. La banda de rodadura està fabricada amb poliuretà Fos, un material que ofereix excel·lent resistència a l'abrasió i una tracció òptima en diverses superfícies. El cos de la rueda està construït amb ferro colat, que proporciona una base sòlida i estable. L'alçada total del conjunt és de 275 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manipulació. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 3750 kg, mentre que la capacitat dinàmica varia segons la velocitat d'operació: 2000 kg a 6 km/h o 2500 kg a 4 km/h. Aquestes especificacions la fan ideal per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport i sistemes AGV pesants.
Rueda giratoria Rueda 400 mm
Omikron twin és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport i sistemes AGV pesants. L'allotjament està fabricat amb ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora una bola de corró de rodament de rodillos de propulsió com a mecanisme de gir que garanteix una rotació suau i fiable. La roda presenta un diàmetre de 400 mm amb una banda de rodadura de poliuretà, Fos, i està muntada sobre un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim en condicions de càrrega intensa. El cos de la roda està construït amb ferro colat, proporcionant una estructura robusta i duradora. Les dimensions generals de l'equip assoleixen una alçada total de 510 mm, adaptant-se a les especificacions dels sistemes de transport industrial. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 10800 kg, mentre que la capacitat dinàmica varia segons la velocitat d'operació: 5000 kg a 6 km/h i 7200 kg a 4 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de transport pesant i sistemes de movimentació automatitzada.
Rueda fija 400 mm
Omikron twin és una rueda fija dissenyada per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport i sistemes AGV pesants. La rueda està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, mentre que l'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat de gran pes, garantint una estructura robusta i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 400 mm i està construïda amb un cos de ferro colat que proporciona estabilitat estructural. La superfície de rodament està fabricada en poliuretà amb fos, oferint una excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat en entorns industrials intensius. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió que asseguren un funcionament suau i eficient. L'alçada total del conjunt és de 510 mm, adaptant-se a les necessitats d'integració en sistemes de transport pesats. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 10800 kg, mentre que la capacitat dinàmica varia segons la velocitat d'operació: 5000 kg a 6 km/h o 7200 kg a 4 km/h, proporcionant flexibilitat en aplicacions que requereixen diferents velocitats de desplaçament.
Rueda fija 200 mm
L'Omikron twin és una rueda fixa dissenyada per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport i sistemes AGV pesants. La rueda es munta mitjançant una placa rectangular que assegura una fixació robusta i estable en les estructures de suport. L'allotjament està fabricat amb ferro fos o ferro forjat de gran pes, proporcionant una base sòlida i duradora que garanteix la integritat estructural en entorns de treball intensiu. La rueda presenta un diàmetre de 200 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i fiable. La banda de rodadura està fabricada amb poliuretà de tipus Fos, material que ofereix excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat, mentre que el cos de la rueda està construït en ferro colat per a màxima resistència. L'alçada total del conjunt és de 275 mm. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 3750 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 2000 kg a 6 km/h o 2500 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents velocitats de desplaçament segons les necessitats operacionals de cada aplicació.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Omikron twin és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. L'estructura de l'habitacle està fabricada en ferro fos o ferro forjat pesat, proporcionant una robustesa excepcional, i incorpora una bola de corró de rodament de rodillos de propulsió com a mecanisme de gir que garanteix una rotació suau i precisa. La roda presenta un diàmetre de 125 mm amb una banda de rodadura fabricada en poliuretà Fos, mentre que el cos està construït en ferro colat per a una durabilitat òptima. El rodament de boles de precisió integrat assegura un funcionament fiable i de llarga durada en condicions de treball intensiu. L'alçada total del conjunt és de 220 mm, oferint una configuració compacta però robusta. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 3000 kg, mentre que en operació dinàmica pot suportar 1100 kg a una velocitat de 6 km/h o 1500 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents escenaris de mobilitat. La Omikron twin està especialment indicada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport i sistemes AGV pesants, on la fiabilitat i la capacitat de càrrega són factors crítics.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Omikron twin és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que proporciona una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. L'allotjament està fabricat amb ferro fos o ferro forjat pesat, garantint una durabilitat excepcional, i incorpora una bola de corró de rodament de rodillos de propulsió com a mecanisme de gir que assegura un funcionament suau i fiable. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm amb un rodament de boles de precisió integrat, mentre que la superfície de rodadura està confeccionada amb poliuretà fos, material que ofereix excel·lent resistència a l'abrasió i tracció òptima en diversos tipus de sòls. L'altura total del conjunt és de 245 mm, proporcionant una geometria compacta però funcional. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 3600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 1400 kg a una velocitat de 6 km/h o 1800 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals. Aquesta rueda giratòria està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport i sistemes AGV pesants, on la fiabilitat i la capacitat de càrrega són factors crítics per al rendiment operacional.
Rueda fija 150 mm
Omikron twin és una rueda fija dissenyada per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport i sistemes AGV pesants. La rueda està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, mentre que l'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat de gran pes, garantint una estructura robusta i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm i està construïda amb un cos de ferro colat que proporciona estabilitat estructural. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà amb fos, oferint una excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat en entorns industrials intensius. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió que asseguren un funcionament suau i fiable durant tota la vida útil del producte. L'alçada total de la rueda és de 245 mm, la qual cosa la fa adequada per a instal·lacions amb espai limitat. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 3600 kg, mentre que la capacitat dinàmica varia segons la velocitat d'operació: 1400 kg a 6 km/h o 1800 kg a 4 km/h, proporcionant flexibilitat en aplicacions que requereixen mobilitat variable.
Rueda fija 160 mm
L'Omikron twin és una rueda fixa dissenyada per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport i sistemes AGV pesants. La rueda s'instal·la mitjançant una placa rectangular que garanteix una fixació segura i estable en diverses configuracions de suport. L'estructura de suport està fabricada amb ferro fos o ferro forjat de gran pes, materials que proporcionen la robustesa necessària per suportar les càrregues més severes en entorns industrials de gran demanda. La rueda presenta un diàmetre de 160 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i durador. La banda de rodadura està fabricada amb poliuretà de tipus Fos, material que ofereix excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat en aplicacions intensives. El cos de la rueda està construït amb ferro colat, proporcionant una estructura robusta i fiable. L'alçada total del conjunt és de 250 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 4000 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 1500 kg a una velocitat de 6 km/h o de 2000 kg a una velocitat de 4 km/h, permetent una selecció òptima segons les necessitats específiques de cada aplicació.
Frequently Asked Questions
Avantatges de les rodes extra pesades
Les rodes de resistència extra pesades estan construïdes per a aplicacions exigents on cada ricí ha de suportar de manera fiable càrregues útils superiors a 1.500 kg mentre arrenca, roda i dirigeix de manera previsible. Les nostres rodes combinen carcasses reforçades, amb rodes i coixinets robustos, garantint un rendiment durador fins i tot en els entorns més durs. Les rodes extra pesades TENTE proporcionen una varietat d'avantatges clau:
Construcció duradora: construïdes a partir de materials reforçats i dissenyades per a la longevitat, les nostres rodes extra pesades estan construïdes per suportar un ús freqüent mentre resisteixen el desgast, l'impacte i les condicions de sòl desafiants en entorns industrials durs.
Baix manteniment - Les opcions amb anells de pols i mugrons de greix integrats simplifiquen la lubricació i ajuden a mantenir un funcionament suau entre intervals de servei.
Valor del cicle de vida optimitzat: En combinar una llarga durada de desgast i un moviment més fàcil, aquestes rodes contribueixen a un menor cost total de propietat en aplicacions exigents.
Opcions de Roda adaptables: les rodes de resistència extra pesada TENTE estan disponibles amb una àmplia gamma d'opcions de material de rodament per adaptar-se a diferents tipus de sòl i entorns de funcionament
Seguretat integrada: per a una estabilitat direccional i un bloqueig estacionari segur, es poden configurar rodes extra pesades amb panys de rodes i panys direccionals.
Tipus de rodes extra pesades
Les rodes extra pesades es poden configurar en una varietat de dissenys perquè coincideixin amb perfils de càrrega específics, cicles d'accionament i condicions del sòl. Seleccionant la carcassa, el material de la roda i el diàmetre adequats per als vostres requisits ambientals individuals, podeu optimitzar l'esforç de rodament, la maniobrabilitat i la vida útil per a casos d'ús exigents. A continuació es mostren dos tipus d'ús comú de rodes extra pesades i els seus avantatges clau:
Rodes de poliuretà extra pesat
Les rodes de poliuretà extra pesades combinen una resistència al rodament excepcionalment baixa amb una excel·lent resistència al desgast sota càrregues sostingudes. Són ideals per a carreres llargues, funcionament freqüent d'atura-inici i sòls industrials suaus. Una línia de productes representativa de la nostra gamma és la sèrie TENTE Kappa. Aquestes rodes ofereixen un funcionament suau i una maniobra precisa en una carcassa d'acer soldada compacta. Les rodes pesades Kappa amb rodament de roda de poliuretà també es poden equipar amb un bloqueig total, o opcions de bloqueig direccional per a una orientació de línia recta millorada en tirades llargues. Per a tasques que requereixen diàmetres de roda més grans i més de 2400 kg de capacitat de càrrega per castí, fes un cop d'ull a la nostra sèrie geminada Omikron twin. Quan es configura amb dues rodes de poliuretà fosa de 400 mm, aquesta sèrie pot gestionar càrregues útils de fins a 30.000 kg per castí.
Rodes de poliamida extra pesades
Les rodes de poliamida extra pesades són l'elecció quan la capacitat de càrrega màxima i l'estabilitat dimensional importen més que la cura del sòl o el baix soroll. Les Rodes de poliamida suporten càrregues molt altes i proporcionen una superfície de funcionament dura i precisa, però esperen una pressió superficial més alta i un funcionament més fort que amb materials més suaus. En termes generals, es recomanen rodes amb rodes de poliamida per a ús interior. Mentre que els amb rodes de poliuretà són talents totals, capaços de manejar l'ús interior i exterior. La nostra sèrie Omikron twin utilitza dues rodes de poliamida súper pesades, aparellades amb rodaments de boles de precisió i una robusta carcassa d'acer soldada. Les opcions de diàmetre per a rodes de poliamida utilitzades en la nostra sèrie Omikron van des de 100 mm fins a 400 mm, amb la configuració més gran podent transportar càrregues útils de 15.000 kg per ricí. Aquestes rodes de poliamida extra pesades estan disponibles com a versions fixes i giratòries i es poden configurar amb opcions de bloqueig direccional i bloqueig de rodes.
Camps d'aplicació per a rodes extra pesades
Les rodes extra pesades s'especifiquen allà on no siguin negociables càrregues útils extremes, cicles de treball prolongats i maniobres precises. En intralogística i distribució, admeten solucions de transport pesat i mantenen el maneig d'alt rendiment en moviment en configuració del distribuïdor de maquinari. En maquinària i equips de tallers —entre la construcció de màquines, la construcció de contenidors i els equips de transport— corren de manera fiable sobre pisos industrials i toleren un funcionament freqüent d'atura-inici. En el sector de l'automoció, des de la producció i els carros de plataforma fins als entorns OEM d'automoció, aquestes rodes ofereixen una direcció predictible i altes capacitats qualificades per mantenir els fluxos de materials segons el calendari.