Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda fija Kappa està equipada amb una placa rectangular que permet una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions industrials. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb ferro fos o ferro forjat pesat, garantint una robustesa excepcional i una durabilitat prolongada en entorns de treball exigents. La roda presenta un diàmetre de 300 mm i està dotada d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. La superfície de rodadura està confeccionada amb poliuretà de tipus Fos, material que proporciona excel·lent adherència, resistència a l'abrasió i compatibilitat amb diversos tipus de sòls. El cos de la roda està construït en ferro colat, oferint una estructura robusta i fiable. L'alçada total del conjunt és de 355 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manipulació de càrregues. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 4800 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 2000 kg a una velocitat de 6 km/h, o alternativament de 2400 kg a una velocitat de 4 km/h, permetent seleccionar la configuració més adequada segons les necessitats operacionals específiques de cada aplicació.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
9688FTP300P65
EAN
4031582316360
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h
2400 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
2000 kg
Tracidad de carga estàtica
4800 kg
Alçada total
355 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
18,34 kg
Nom del producte
Kappa
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
15 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
160 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
120 mm
Placa llarga
200 mm
Placa ampla
160 mm
Suport
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
ferro fos o ferro forjat, pesat
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Ferro Colat
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
Banda de rodadura ample
80 mm
Diametralització
300 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Construcció forta
Carcassa de acer pesant per a alta capacitat de càrrega
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Construcció sòlida
Placa d’acer sòlida per a la màxima capacitat de càrrega
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Superfícies duradores
Galvanitzat d’alta qualitat per a una llarga vida útil en condicions difícils
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Camins de boles dobles endurits
Dues pistes dobles de boles endurides garanteixen una estabilitat excepcional
Funció de bloqueig flexible
Ús de dos sistemes d’accionament independents en una sola roda
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 300 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 80 mm. El nucli presenta una longitud de 92 mm i disposa d'un forat d'eix de 30 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 4000 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 2000 kg a una velocitat de 6 km/h o 2400 kg a 4 km/h, depenent de les necessitats operacionals de l'aplicació.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg