- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por material de banda de rodadura
-
Ruedas de nailon
Ruedas de nailon
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura està fabricada en acer pesada, proporcionant una robustesa excepcional per a entorns exigents com la fabricació automòbil OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un cos fabricat en poliamida, garantint durabilitat i resistència a l'abrasió. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient. La tracció de la roda és idèntica al cos, proporcionant una adherència consistent. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, optimitzada per a una integració compacta en plataformes de transport. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues de transport i manipulació de càrregues.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Alpha és una placa rectangular amb carcassa d'acer pesada equipada amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i durabilitat. La roda està fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura idèntica al material del cos, incorporant coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que el cos de la roda és de poliamida, material que ofereix una bona relació entre resistència i lleugeresa. El material de la banda de rodadura és idèntic al cos de la roda, garantint una coherència estructural i un desgast uniforme durant l'operació. Les dimensions generals de la unitat assoleixen una alçada total de 128 mm, proporcionant una integració òptima en sistemes de transport i mobilitat. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda Alpha suporta una capacitat estàtica de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a aplicacions que requereixen estabilitat i fiabilitat. Aquesta rueda és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per aplicacions exigents que requereixen durabilitat i resistència a la corrosió. Aquesta rueda incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, proporcionant una instal·lació segura i estable en diversos tipus d'equipament. L'allotjament està fabricat en inoxidable pesat amb dues curses de ball al cojinete giratori, garantint un funcionament suau i fiable durant operacions prolongades. La roda presenta un diàmetre de 160 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos rodets inoxidable que assegura una llarga vida útil i un manteniment mínim. El cos de la roda és de poliamida, material que ofereix excel·lent resistència mecànica, mentre que la banda de rodadura és idèntica al cos de la roda, proporcionant coherència estructural i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 800 kg i una càrrega dinàmica de 400 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer de tipus pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que el cos de la roda està fabricat en poliamida amb una banda de rodadura idèntica al material del cos, oferint una combinació òptima de resistència i flexibilitat. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 500 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 250 kg a una velocitat de 4 km/h, adequada per a operacions de transport continu. L'Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Alpha és una placa rectangular amb carcassa d'acer pesada equipada amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La roda està fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura idèntica al material del cos, incorporant un coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente, con un diámetro de 80 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 108 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 400 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y control de movimiento preciso.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 80 mm amb un cos de poliamida que ofereix una excel·lent relació entre resistència i lleugeresa, mentre que el material de la banda de rodament és idèntic al cos de la roda, assegurant una coherència estructural òptima. El sistema de suport utilitza un coixinet llis que proporciona un funcionament suau i fiable durant tota la vida útil del producte. L'alçada total de la unitat és de 108 mm, facilitant la integració en sistemes de transport compactes. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda Alpha suporta una capacitat estàtica de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada. Aquest producte és especialment adequat per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con coixinet llis como sistema de rodamiento y un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 275 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 550 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus y bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La Alpha stainless és una rueda giratoria amb Freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb material inoxidable, pesat i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitari amb el cos de Roda, i està equipada amb roamiento de rodillos rodets, Inoxidable per assegurar un funcionament durador. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg. És ideal per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, protecci
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con coixinet llis para un funcionamiento eficiente, y tiene un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. La capacidad de carga dinámica es de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 400 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y capacidad de frenado total.
Rueda fija 160 mm
La rueda fija Alpha stainless és una solució de mobilitat industrial dissenyada per a aplicacions exigents que requereixen resistència a la corrosió i durabilitat extrema. Aquesta rueda es munta mitjançant una placa rectangular que facilita la seva integració en diversos sistemes de transport i manipulació de càrregues. L'estructura de la rueda està construïda amb un cos de poliamida de gran resistència, que proporciona estabilitat i longevitat en entorns hostils, mentre que el coixinet llis assegura un funcionament suau i eficient durant les operacions contínues. La superfície de rodadura, fabricada amb material identitari amb el cos de la rueda, garanteix una adherència òptima i una distribució uniforme de les forces de contacte. L'allotjament de la rueda és d'acer inoxidable pesat, que ofereix una protecció superior contra la corrosió i els agents químics, essencial per a entorns de càtering, sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, tecnologia de sales netes, sistemes de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. Les dimensions generals de la rueda assoleixen una alçada total de 200 mm, amb un diàmetre de 160 mm que proporciona una relació òptima entre mobilitat i estabilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 1000 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 500 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de transport i manipulació intensiva.
Rueda fija 14 mm
La Compacta és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat. Aquesta rueda s'instal·la mitjançant una placa rodona que proporciona una fixació segura i versàtil a diferents tipus de suports. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acero, luz, que garanteix una resistència òptima mantenint un pes reduït, característica essencial per a equipaments de transport i altres aplicacions mòbils. La rueda presenta un diàmetre de 14 mm i està construïda en poliamida, un material durador i resistent a l'abrasió que assegura un funcionament fiable en condicions de treball exigents. El coixinet llis tub separador proporciona una rotació suau i precisa, mentre que la banda de rodament és idèntica al cos de la rueda, garantint una distribució uniforme de les forces durant el moviment. L'alçada total de la rueda és de 13,5 mm, dimensió que permet una integració compacta en sistemes de mobilitat amb espai limitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 30 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 15 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan idònia per a armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport de mitjana intensitat d'ús.
Rueda fija 14 mm
La Compacta és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i estabilitat. El sistema de fixació utilitza una placa rectangular que permet una instal·lació segura i versàtil en diferents tipus d'equipament. L'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer de mitjana resistència, garantint durabilitat i capacitat de suport en entorns de treball exigents. La roda presenta un diàmetre de 14 mm i està construïda en poliamida, material que ofereix resistència a l'abrasió i compatibilitat amb el cos de la roda. El sistema de rodament incorpora un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament suau i prolongat de la roda. L'alçada total del conjunt és de 17 mm, proporcionant un perfil compacte adequat per a instal·lacions amb espai limitat. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 50 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 25 kg a una velocitat de 3 km/h, paràmetres que defineixen el seu ús en aplicacions com armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport de mitjana intensitat.
Rueda fija 25 mm
La Compacta és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i estabilitat. El sistema de fixació es realitza mitjançant una placa rectangular que permet una instal·lació segura i versàtil en diferents tipus d'equipament. La placa de fixació està fabricada en acer de qualitat mitjana, proporcionant una base robusta i duradora que garanteix la integritat estructural del conjunt. La roda presenta un diàmetre de 25 mm i està construïda en poliamida, un material que ofereix excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat en entorns exigents. La banda de rodadura és idèntica al cos de la roda, assegurant una distribució uniforme de les forces i una rodadura suau i consistent. El sistema de rodament utilitza coixinets llis tub separador, que proporcionen una fricció mínima i una vida útil prolongada. L'alçada total del conjunt és de 28 mm, dimensió que facilita la integració en espais reduïts. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 50 kg i una càrrega dinàmica de 25 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda fija és especialment adequada per a armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport, on la fiabilitat i la precisió són essencials per al funcionament òptim.
Rueda fija 30 mm
La Compacta és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i estabilitat. El sistema de fixació es realitza mitjançant una placa rectangular que permet una instal·lació segura i versàtil en diferents tipus d'equipament. La placa de fixació està fabricada en acer de qualitat mitjana, proporcionant una resistència estructural adequada per a entorns de treball exigents. La roda presenta un diàmetre de 30 mm i està construïda en poliamida, material que ofereix durabilitat i resistència a l'abrasió. El cos de la roda manté una identitat material consistent amb el material de la banda de rodadura, garantint homogeneïtat en les propietats mecàniques. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis tub separador, que assegura un funcionament suau i una distribució uniforme de les càrregues. L'alçada total del conjunt és de 34 mm, dimensió que facilita la integració en estructures compactes. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 60 kg i una càrrega dinàmica de 30 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda fija és especialment adequada per a armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport, on la combinació de mobilitat controlada i capacitat de càrrega és essencial per al funcionament òptim.
Rueda fija 45 mm
La Compacta és una rueda fija equipada amb una placa rectangular que proporciona una fixació segura i estable per a diverses aplicacions industrials. La placa de muntatge està fabricada en acer de qualitat mitjana, garantint una resistència adequada per a entorns de treball exigents. La roda presenta un diàmetre de 45 mm i una alçada total de 48,5 mm, dimensions que la fan especialment adequada per a instal·lacions en espais reduïts. El cos de la roda està construït en poliamida, un material durador que ofereix excel·lent resistència a l'abrasió i a l'impacte. El material de la banda de rodament és idèntic al cos de la roda, assegurant una coherència estructural i una durabilitat prolongada. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis tub separador, que proporciona un funcionament suau i silenciós amb un manteniment mínim. Aquesta rueda fija suporta una capacitat de càrrega estàtica de 80 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions com armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport. La combinació de materials de qualitat i el disseny robust la converteixen en una solució fiable per a múltiples entorns industrials i comercials.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La Zeta és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, molt pesada i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a sistema de rodament giratori. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitari amb el cos de roda i utilitza coixinet llis com a sistema de rodament. Té un diàmetre de 200 mm i una alçada total de 240 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 600 kg a 4 km/h i 480 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba als 1200 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, molt pesada i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a rodament giratori per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitari amb el cos de roda, muntada sobre coixinet llis per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a 4 km/h i 480 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 1200 kg. Les seves aplicacions principals inclouen la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.
Rueda fija 250 mm
La Zeta és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'estructura presenta un housing fabricat amb placa d'acer, molt pesada, que proporciona la robustesa necessària per suportar càrregues elevades en entorns industrials. La wheel està construïda amb un cos de poliamida d'alta resistència, mentre que el material de la banda de rodadura és identitari amb el cos de roda, assegurant una construcció homogènia i durabilitat òptima, i incorpora un coixinet llis per a un funcionament suau i fiable. Les dimensions inclouen un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 290 mm. Les especificacions de càrrega ofereixen una capacitat dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 1600 kg.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, además de una capacidad estática de 1400 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per al rodament giratori. La roda presenta un cos de poliamida pesada amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, muntada sobre rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 160 mm. L'altura total del conjunt és de 200 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba als 1600 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a rodament giratori per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitari amb el cos de roda, muntada sobre rodament de boles de precisió per assegurar un desplaçament òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 1600 kg. Aquesta solució és ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
La Zeta és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida pesada amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, i utilitza coixinet llis per al seu funcionament. Amb un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 290 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 800 kg a 4 km/h i 640 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1600 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.
Advantages of Nylon Castors
Nylon castors are a robust mobility solution designed for demanding applications. Known for their high load capacity and low rolling resistance, these castors excel in environments where durability and efficiency are key. Their hard nylon tread ensures minimal wear and smooth manoeuvring on firm surfaces. With a variety of housing types and mounting options, nylon castors can be tailored to meet a wide range of operational requirements.
TENTE nylon castors offer various benefits:
High Load Capacity - Nylon castors can carry heavy loads with ease thanks to their rigid and durable tread. This makes them ideal for demanding applications that require reliable performance under pressure.
Low Rolling Resistance - The hard nylon tread surface enables smooth and effortless rolling, even under full load. This improves manoeuvrability and reduces the effort required to move equipment.
Exceptional Wear Resistance - Nylon is highly resistant to abrasion and deformation, ensuring a long service life even in continuous operation. Its durability minimizes maintenance and replacement needs.
Chemical and Moisture Resistance - Nylon castors perform well in environments exposed to water, cleaning agents, and many industrial chemicals. This makes them suitable for hygiene-sensitive and industrial settings.
Temperature Tolerance - Withstanding a wide range of temperatures, nylon castors remain functional in both cold storage and warmer working conditions without compromising performance.
Nylon castors are available in a variety of designs to meet the specific demands of industrial, healthcare, and furniture applications. Each type is engineered to deliver targeted performance benefits - ranging from high load capacity and low rolling resistance to excellent durability and chemical resistance. Below are some of the most common types of nylon castors and their key advantages:
Heavy Duty Nylon Castors
Designed for the most demanding industrial tasks, heavy duty nylon castors excel under high loads without compromising rolling performance. Their rigid tread ensures reliable mobility in warehouses, production halls, and distribution centres. These benefits make nylon castors particularly well-suited for heavy duty transport trolleys and more. One example is our Kappa castor – using a DURATECH nylon wheel it can handle loads of to 3,000 kg. Another example is our Omikron twin, equipped with two nylon wheels it is capable of handling loads of up to 15,000 kg.
Nylon Swivel Castors
Nylon swivel castors provide excellent manoeuvrability, allowing to change direction smoothly and effortlessly. They are especially valuable in confined spaces, making them ideal for applications like catering carts, meal delivery systems, professional cleaning care and mobile furniture, where precise handling is required. One example is our Alpha stainless swivel castor – using a stainless steel swivel housing, it can be equipped with a nylon wheel, allowing for a load capacity of 500 kg per castor.
Small Nylon Castors
Small nylon castors are designed for compact furniture and light equipment where space-saving mobility is essential. With wheel diameters starting from just 35 mm, they provide smooth rolling for applications like bedside tables, office furniture, and other lightweight mobile applications. Their hard nylon tread ensures durable performance while keeping the overall height to a minimum, making them ideal for designs where both functionality and a discreet appearance are required.
Fields of Application for Nylon Castors
Nylon castors are chosen wherever high load capacity, low rolling resistance, and long-lasting durability are required. Their robust design makes them a popular choice for industrial, healthcare, and furniture applications, supporting both light duty and heavy duty equipment. In industrial and logistics environments, nylon castors are used for applications like professional cleaning carts, transport equipment, and production and platform trolleys, where smooth maneuvering under heavy loads is essential. Their hard nylon tread ensures minimal wear, even during continuous operation in production and warehouse settings. In healthcare applications, nylon castors are fitted to applications like patient lifters, treatment chairs, and bedside tables, offering reliable and low-maintenance mobility. Their resistance to cleaning agents and moisture makes them well-suited for hygiene-sensitive environments. For furniture and mobile applications, nylon castors are commonly found on applications like catering carts, media furniture and office chairs. They enable effortless repositioning of equipment and furniture, ensuring functional mobility in both professional and commercial settings.