- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por tipo de rodamiento
-
Ruedas con Rodamientos de Rodillos
Ruedas con Rodamientos de Rodillos
- Industrias y soluciones
- Ruedas y Rodajas
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials Inoxidable, pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè combinat amb una banda de rodadura de Goma massissa, no senyalització per oferir una tracció òptima, mentre que el rodament intern és de tipus Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable per a una resistència superior. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a aplicacions com Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Construcció de contenidors, Sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, Tecnologia de lluita contra incendis, protecci
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha està equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació, proporcionant una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida resistent combinat amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, que assegura un rendiment òptim sense deixar marques. El sistema de rodament utilitza rodaments de rodillos per a una major durabilitat. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg, sent ideal per a aplicacions industrials diverses.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La roda Alpha és una rodet giratori amb fre total, dissenyat per a aplicacions industrials exigents. La seva fixació és una placa rectangular que permet un muntatge estable i segur sobre la superfície de l'equip. El conjunt de la carcassa està fabricat en acer de qualitat pesada, i incorpora un rodament de dues curses de boles que garanteix un gir suau i precís de la forquilla. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un rodament de rodets que assegura una baixa resistència a la rodadura. La banda de rodament és un pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, que proporciona bona amortiment i protecció del terra. El cos de la roda està fabricat en poliamida, un material resistent i lleuger. L'alçada total del conjunt és de 155 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 500 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 250 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta roda és adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura està construïda amb acer pesada, proporcionant una robustesa excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i fiable durant operacions contínues. La superfície de contacte utilitza pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, que ofereix excel·lent adherència i protecció contra l'abrasió, mentre que el cos de la roda està fabricat en poliamida, material que combina lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manipulació. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 500 kg i una càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a aplicacions que requereixen estabilitat i seguretat. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, garantint una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura una distribució òptima de les càrregues. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està fabricat en poliamida, material que ofereix lleugeresa combinada amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, facilitant la integració en diverses aplicacions. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per aplicacions exigents que requereixen durabilitat i resistència a la corrosió. Aquesta rueda incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, proporcionant una instal·lació segura i estable en diversos tipus d'equipament. L'allotjament està fabricat en inoxidable pesat amb dues curses de ball al cojinete giratori, garantint un funcionament suau i fiable durant operacions prolongades. La roda presenta un diàmetre de 160 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos rodets inoxidable que assegura una llarga vida útil i un manteniment mínim. El cos de la roda és de poliamida, material que ofereix excel·lent resistència mecànica, mentre que la banda de rodadura és idèntica al cos de la roda, proporcionant coherència estructural i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 800 kg i una càrrega dinàmica de 400 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 80 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat per oferir una tracció òptima i una resistència superior a l'abrasió. El cos de la roda està construït en poliamida, material que combina lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 108 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manipulació diversos. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 300 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La roda giratòria amb fre total Alpha, de tipus Rueda giratoria con Freno total, és una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular (Placa rectangular), que garanteix un muntatge estable i segur. La carcassa està fabricada en acer pesat (Acer, pesada) i incorpora un coixinet de gir de dues curses de bola (Dues curses de ball), que assegura una rotació suau i precisa. La roda, de 125 mm de diàmetre, disposa d'un rodament de rodets (Roamiento de rodillos) i d'una banda de rodament de poliuretà injectat (Poliuretà, Injectat), mentre que el cos és de poliamida (Poliamida). L'alçada total de la unitat, mesurada des de la base fins a la part superior de la carcassa, és de 155 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 400 kg i la dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de tirant elàstic negre vulcanitzat, i utilitza un roamiento de rodillos per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm, el conjunt té una alçada total de 155 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg, fent-la ideal per a aplicacions industrials exigents que requereixen alta resistència i durabilitat en entorns professionals.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura es construeix amb acer pesada per a la carcassa, proporcionant una durabilitat excepcional i una resistència superior en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i fiable durant operacions contínues. La superfície de contacte utilitza tirant elàstic negre vulcanitzat, que ofereix excel·lent adherència i protecció contra l'abrasió, mentre que el cos de la roda es fabrica en poliamida per a una lleugeresa òptima sense comprometre la resistència. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, facilitant la integració en sistemes de transport compactes. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, sistemes de repartiment de menjar, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Alpha és una rodet giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen maniobrabilitat i immobilització segura. La placa de muntatge és de tipus rectangular, la qual cosa permet una fixació estable i uniforme a l'estructura del vehicle o del equip. El conjunt de la carcassa està fabricat en acer, de qualitat pesada, i incorpora un coixinet giratori de dues curses de bola que garanteix un gir suau i precís de la rodeta. La roda té un diàmetre de 200 mm i utilitza un coixinet de corrons que assegura una baixa resistència a la rodadura i una llarga vida útil. La banda de rodament és un pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, mentre que el cos de la roda està fabricat en poliamida. L'alçada total del conjunt és de 240 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 800 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 400 kg a una velocitat de 4 km/h.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura està construïda amb acer pesada per a la carcassa, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està fabricada amb tirant elàstic negre vulcanitzat, material que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la roda és de poliamida, combinant lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, dimensió crítica per a la integració en sistemes de transport i manipulació. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a aplicacions industrials de mitjana intensitat. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en acer pesada i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball que proporciona un moviment suau i durabilitat excepcional. La roda està composta per un cos de poliamida resistent i una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, equipada amb rodament de rodillos per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg, sent ideal per a aplicacions industrials diverses com fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La Alpha stainless és una rodeta giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen una maniobrabilitat fiable. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular que garanteix una instal·lació estable i segura sobre l'estructura de l'equip. La carcassa està fabricada en inoxidable, pesat, i incorpora dues curses de ball per a un gir suau, precís i constant. La roda, de 100 mm de diàmetre, disposa d'un rodament de rodets inoxidable i d'una banda de rodament de poliuretà injectat sobre un cos de poliamida, cosa que proporciona resistència mecànica i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 128 mm. La càrrega estàtica admesa és de 300 kg, mentre que la càrrega dinàmica és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta rodeta és adequada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La Alpha stainless és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per a entorns industrials exigents. La placa de fixació és una Placa rectangular que garanteix un muntatge estable i segur. La carcassa està fabricada en Inoxidable, pesat i inclou un coixinet de gir de Dues curses de ball per a una rotació precisa. La roda té un diàmetre de 100 mm, equipa un Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable, té una banda de rodament d'Identitari amb el cos de Roda i un cos de Poliamida. L'alçada total és de 128 mm. La càrrega estàtica màxima és de 400 kg i la càrrega dinàmica és de 200 kg a 4 km/h. Està indicada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
L'Alpha és una roda giratòria amb fre total dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular que garanteix una unió estable amb l'estructura de l'equip. L'allotjament, o carcassa, està fabricat en acer de servei pesat i incorpora dues curses de ball que permeten un gir suau i precís del conjunt. La roda disposa d'un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un rodament de corró que minimitza la fricció i garanteix un desplaçament estable. La banda de rodament és un pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, i el cos de la roda és de poliamida. L'alçada total del conjunt és de 128 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 320 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 160 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquests valors permeten dimensionar correctament la instal·lació.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una robustesa excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient durant operacions prolongades. La superfície de contacte està revestida de goma massissa negra, mentre que el cos de la roda es construeix en acer de huellas, combinant resistència estructural amb capacitat de càrrega òptima. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i manipulació de càrregues. Respecte a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 410 kg i una capacitat dinàmica de 205 kg a una velocitat de 4 km/h, adequada per a operacions de transport controlat. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria Alpha és una placa rectangular amb carcassa d'acer pesada equipada amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb banda de rodadura de goma massissa negres per assegurar una tracció òptima i un roamiento de rodillos d'alta qualitat per a un funcionament durador. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 205 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 410 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Alpha stainless és una rueda giratoria rueda amb placa rectangular que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. El sistema de fixació utilitza una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials inoxidables pesats i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida combinat amb una banda de rodadura pneumàtica elàstica, no marcant i vulcanitzada, mentre que el sistema de rodaments utilitza rodaments de rodillos rodets inoxidables per a màxima durabilitat. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg, sent ideal per a carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
El producte Alpha stainless és una Rueda giratoria con Freno total de tipus industrial. La placa de fixació és una Placa rectangular que garanteix una unió estable amb l'estructura de l'equip. La carcassa incorpora Dues curses de ball per a un gir precís i està fabricada en Inoxidable, pesat. La roda, de 200 mm de diàmetre, munta un Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable, i presenta una banda de rodament de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, amb cos de Poliamida. L'alçada total del conjunt és de 240 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 800 kg i la capacitat de càrrega dinàmica és de 400 kg a una velocitat de 4 km/h. Aplicacions: carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rueda fija 200 mm
La rueda fija Alpha stainless és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb placa rectangular per a aplicacions exigents. L'allotjament està fabricat en inoxidable pesat, garantint durabilitat i resistència a la corrosió en entorns hostils. La rueda presenta un diàmetre de 200 mm i està equipada amb roamiento de rodillos rodets inoxidable, assegurant un funcionament suau i fiable. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat vulcanitzat, mentre que el cos de la rueda és de poliamida, proporcionant una combinació òptima de resistència i lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, adequada per a instal·lacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. La capacitat de càrrega estàtica és de 800 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 400 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues i aplicacions de moviment constant.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat robusta dissenyada amb una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions industrials. L'allotjament està fabricat en acer de qualitat pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, proporcionant una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament fiable i de llarga durada, mentre que la superfície de contacte està revestida de goma massissa negres per a una tracció òptima i una resistència superior a l'abrasió. El cos de la roda està construït en acer de huellas, material que ofereix una resistència excepcional a l'impacte i a la deformació. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, proporcionant una dimensió compacta però funcional. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 140 kg i una càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura està construïda amb acer pesat de gran resistència, proporcionant una base robusta i duradora que suporta les exigències dels entorns més exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos de precisió que assegura un funcionament suau i eficient durant les operacions contínues. La superfície de contacte està fabricada amb goma massissa negra, que ofereix excel·lent adherència i protecció contra l'abrasió, mentre que el cos de la roda està construït amb acera de huellas per a una màxima durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manutenció de càrregues. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 140 kg, garantint estabilitat en posició fixa, i una capacitat dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h durant el desplaçament. Aquesta rueda és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació i presenta una carcassa fabricada en acer pesada que garanteix una gran durabilitat i resistència estructural. La rueda disposa d'un diàmetre de 100 mm i està dotada d'un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient. El cos de la rueda està fabricat en poliamida, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, proporcionant una excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 128 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h. La rueda Alpha és especialment adequada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Frequently Asked Questions
Advantages of Roller Bearing Castors
Roller bearings belong to the rolling bearing family, one of the most widely used bearing types in mobility solutions. Unlike plain bearings, which rely on sliding contact, roller bearings feature an inner and outer ring separated by cylindrical rolling elements. This design significantly reduces friction, offering smoother movement and easier start-up under load. With a lower installation height compared to other rolling bearing types, roller bearings provide both a compact design and impressive load-bearing capacity.
TENTE castors with roller bearing offer various benefits:
Low Rolling Resistance – The cylindrical rolling elements between the inner and outer rings significantly reduce friction, making it easier to start moving and maintain momentum under load. This improves energy efficiency and reduces strain on operators.
High Load Capacity – Despite their compact design, roller bearings distribute weight evenly across the rolling elements, allowing them to handle heavy loads reliably without deformation or performance loss.
Long Service Life with Minimal Maintenance – Pre- lubricated with long-term grease, roller bearing castors operate smoothly and consistently under normal conditions without frequent maintenance, ensuring dependable performance over years of use.
Compact Installation Height – Roller bearings have a lower installation height compared to other rolling bearing types, enabling equipment designs with a lower overall profile while still ensuring stability and strength.
Types of Roller Bearing Castors
Roller bearing castors come in a wide range of designs, each optimised for specific operating conditions and performance priorities. At TENTE, we manufacture roller bearing models in various wheel materials, tread hardness levels, and housing configurations to match the demands of different industries. To ensure long-lasting performance under wet and moist conditions, our portfolio also includes castors with stainless steel roller bearings. By selecting the right combination of wheel material and housing design, you can ensure reliable, smooth mobility in your application. Below are some commonly used types of castors with roller bearing.
Roller Bearing Swivel Castors
Roller bearing swivel castors combine the low rolling resistance and high load capacity of a roller bearing wheel with the flexibility of a swivel housing. This allows for smooth movement in multiple directions while maintaining stable, controlled handling of heavy loads. The cylindrical rolling elements inside the bearing reduce friction between the inner and outer rings, making it easier to change direction even under significant weight. These swivel castors are ideal for applications like transport equipment, production and platform trolleys, professional cleaning carts and more. By selecting the right wheel material they can be tailored to suit a wide variety of working environments. With long-term grease lubrication, they offer dependable, low-maintenance performance in both indoor and outdoor applications.
Roller Bearing Steel Castors
Roller bearing castors with steel housings combine the smooth, low-friction movement of a roller bearing with the exceptional strength and stability of a robust steel frame. The steel housing offers outstanding impact resistance, precise load distribution, and a rigid structure that ensures secure wheel positioning even under extreme loads. This makes them highly suitable for demanding industrial environments where reliability and structural strength are critical. One example is our Alpha series, available as both fixed and swivel variants. Alpha can be configured with a housing made of pressed steel, paired with a plate fitting and a total lock. Using an elastic tire with a roller bearing, Alpha is capable of handling loads of up to 400 kg. Another example is our Delta twin series. Equipped with a heavy pressed steel housing and twin polyamide wheels with roller bearings, Delta twin can bear loads of up to 750 kg per castor.
Stainless Steel Roller Bearing Castors
Stainless steel roller bearing castors are designed for environments where both corrosion resistance and smooth rolling performance are essential. The stainless steel housing provides excellent protection against moisture, cleaning agents, and many chemicals, making it ideal for hygiene-critical applications. These castors use stainless steel roller bearings to ensure long-lasting mobility in harsh environments. One example from our portfolio is Zeta stainless. Available as both fixed and swivel castors, it comes with a stainless steel housing, a plate fitting and can be configured with either a total lock or a directional lock. Zeta stainless uses a polyamide wheel with a polyurethane tread, combined with a stainless steel roller bearing. Depending on the size, this configuration can handle loads of up to 500 kg.
Fields of Application for Castors with Roller Bearing
Roller bearing castors are ideally suited for transport equipment and machinery operating at low travel speeds — up to approximately 4 km/h. They provide smooth rolling under heavy loads but are not intended for high-speed use. This makes them an excellent choice for heavy transport equipment, production trolleys, platform trolleys, and professional cleaning carts, where stability, load capacity, and ease of movement matter more than rapid manoeuvring. They are also used in retail and logistics, supporting roll cages, display and store fixtures, and shopping trolleys where compact design, high load capacity, and low rolling resistance are essential.