- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por tipo de rodamiento
-
Ruedas con Cojinetes Lisos
Ruedas con Cojinetes Lisos
- Industrias y soluciones
- Ruedas y Rodajas
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura està construïda amb acer de qualitat pesada, incorporant dues curses de ball en el mecanisme de pivot per garantir una rotació suau i estable. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament silenciós i eficient. La superfície de rodament està fabricada amb goma massissa negra de gran durabilitat, mentre que el cos de la roda està elaborat en polipropilè, material que proporciona resistència i lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, dimensió que facilita la integració en diverses plataformes i sistemes de transport. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a aplicacions exigents. La rueda Alpha és especialment versàtil i s'utilitza en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer, mitjà i equipada amb dues curses de ball que proporcionen un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, mentre que el sistema de rodament utilitza coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 150 kg, sent ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol, donde les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. La carcasa está fabricada en placa d'acer, mitjà y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de cautxú termoplàstic y coixinet llis como rodamiento. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Sus aplicaciones incluyen llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació i presenta una carcassa de acer pesada que garanteix una gran durabilitat i resistència estructural. La roda disposa d'un diàmetre de 100 mm i està fabricada en poliamida, amb un cos de roda idèntic al material de la banda de rodament per assegurar una uniformitat completa. El sistema de suport utilitza un coixinet llis que proporciona un funcionament suau i fiable durant les operacions contínues. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, dimensió que facilita la integració en diversos sistemes de transport i mobilitat. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, paràmetres que la fan adequada per a aplicacions exigents. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fixació amb forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'estructura està fabricada amb placa d'acer mitjà i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i precís. La roda està construïda amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 150 kg. És ideal per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Alpha és una placa rectangular amb carcassa d'acer pesada equipada amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i durabilitat. La roda està fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura idèntica al material del cos, incorporant coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una robustesa excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que el cos de la roda és de poliamida, material que ofereix resistència a l'abrasió i compatibilitat amb el material de la banda de rodadura, que és idèntic al cos de la roda. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manutenció de càrrega. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda Alpha suporta una càrrega estàtica de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a aplicacions que requereixen estabilitat i fiabilitat. Aquesta rueda és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de rodament amb Dues curses de ball que proporciona un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda està construïda amb un cos de Polipropilè i una banda de rodadura de El cautxú termoplàstic, equipada amb Coixinet llis per a un funcionament silenciós, amb un diàmetre de 125 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 160 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 200 kg. Aquesta roda és ideal per a aplicacions com Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol, donde les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. La carcasa está fabricada en placa d'acer, mitjà y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè, conductor elèctric con banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, equipada con coixinet llis y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de goma massissa negres, negres y está equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 80 mm, el conjunto alcanza una altura total de 108 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una robustesa excepcional i una durabilitat superior en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que el cos de la roda és de poliamida, material que ofereix una excel·lent resistència a l'abrasió i una compatibilitat total amb la banda de rodadura, que manté la mateixa composició del cos de la roda. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i mobilitat diversos. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 500 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 250 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan idònia per a aplicacions intensives. La rueda Alpha és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 75 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana, que proporciona una estructura robusta i duradora per a ús intensiu. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està construïda amb un cos de polipropilè que ofereix resistència i lleugeresa, mentre que la banda de rodament està elaborada amb cautxú termoplàstic que garanteix una bona adherència i durabilitat en diferents tipus de superfícies. El sistema de rodament utilitza coixinets llis que asseguren un funcionament suau i silenciós. Les dimensions generals del conjunt assoleixen una alçada total de 100 mm, proporcionant una configuració compacta i versàtil. Pel que fa a les capacitats de càrrega, Agila suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, adequada per a mobiliari hospitalari, llits de cures, carros de càtering, residències, carros de neteja professionals i expositors de botiga. Aquesta rueda és especialment indicada per a entorns que requereixen mobilitat controlada i fiabilitat en operacions contínues.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fijación de forat per a cargol, donde les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. El housing está fabricado en placa d'acer, mitjà y incorpora dues curses de ball como rodamiento giratorio. La rueda cuenta con un cuerpo de polipropilè, conductor elèctric y banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, montada sobre coixinet llis. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Está diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila és una solució de mobilitat industrial dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i comercials. El sistema incorpora una placa rectangular com a tipus de fixació, que s'acobla a una carcassa fabricada en placa d'acer de qualitat mitjana, dotada de dues curses de ball per garantir una rotació suau i estable. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament silenciós i durador. La superfície de rodament està fabricada en goma termoplàstica amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la roda es construeix en polipropilè conductor elèctric, característica essencial per a la dissipació de càrregues electrostàtiques en entorns sensibles. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, proporcionant una integració òptima en mobiliari i sistemes de transport. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan idònia per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Alpha és una placa rectangular amb carcassa d'acer pesada equipada amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La roda està fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura idèntica al material del cos, incorporant un coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente, con un diámetro de 80 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 108 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 400 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y control de movimiento preciso.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 80 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que el cos de la roda està fabricat en poliamida, material que ofereix una excel·lent resistència a l'abrasió i compatibilitat amb el material de la banda de rodadura, que és idèntic al cos de la roda. L'alçada total del conjunt és de 108 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manipulació de càrrega. Pel que fa a les especificacions de càrrega, la rueda Alpha suporta una capacitat estàtica de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, característiques que la fan adequada per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada. Aquesta rueda és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa de dues curses de ball per assegurar un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 150 kg. Aquesta rueda és ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 100 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La rueda està equipada amb una placa rectangular que permet una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari i sistemes de transport. La placa de muntatge està fabricada amb acer de qualitat mitjana, garantint una resistència adequada per a ús intensiu. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està dotada d'un coixinet llis que assegura un funcionament suau i durador. El cos de la rueda està construït en polipropilè, un material lleuger però resistent, mentre que la banda de rodament està fabricada en cautxú termoplàstic, que proporciona una excel·lent adherència i durabilitat en diferents tipus de superfícies. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, dimensió que facilita la integració en carros de cures, sistemes de repartiment de menjars, carros de càtering, carros de neteja professionals i mobiliari de botiga. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a hospitals, residències i llars d'avis, així com per a qualsevol aplicació que requereixi mobilitat controlada i fiabilitat en entorns exigents.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i conductivitat elèctrica. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i utilitza dues curses de ball com a sistema de rodament giratori, proporcionant un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de polipropilè, conductor elèctric combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 150 kg, sent ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer mitjà y cuenta con dues curses de ball en el rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, montada sobre coixinet llis para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 135 mm, ofrece capacidades de carga de 80 kg dinámicos a 3 km/h y 160 kg estáticos. Está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer mitjà y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, montada sobre coixinet llis para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de 125 mm y una altura total de 160 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga de 100 kg dinámicos a 3 km/h y 200 kg estáticos. Está especialmente diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con coixinet llis para un funcionamiento eficiente, y tiene un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. La capacidad de carga dinámica es de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 400 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y capacidad de frenado total.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y equipada con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa negres, negres y coixinet llis como sistema de rodamiento, con un diámetro de 125 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 200 kg, ofreciendo versatilidad para equipos de transporte, sistemas logísticos, construcción de maquinaria y aplicaciones en fabricación de automóviles.
Frequently Asked Questions
Advantages of Plain Bearing Castors
Plain bearing castors are the simplest and most robust wheel bearing design, relying on direct contact between the wheel hub and axle without the use of ball or roller elements. This construction makes them exceptionally durable, low-maintenance, and resistant to dirt or moisture ingress. Ideal for applications where mobility is important but high-speed travel or frequent directional changes are not required, plain bearing castors excel in environments that demand reliability under tough conditions.
TENTE castors with plain bearings offer various benefits:
Low Maintenance – With fewer moving parts and no delicate bearing components, plain bearing castors require minimal upkeep. They are less prone to failure from dirt, dust, or moisture ingress, which reduces downtime and maintenance costs.
Cost-Effectiveness – Their simple construction means lower production costs compared to precision bearing designs, offering an excellent cost-benefit factor without sacrificing reliability. This makes plain bearings a budget-friendly choice for industries that require robust mobility at scale.
Impact Load – Their solid design can withstand shock loads and rough handling without performance loss, making them ideal for demanding working conditions.
Corrosion Resistance - Plain bearings can be manufactured as plastic, metal or sintered bearings. Stainless steel options offer corrosion resistance, making them suitable for wet environments.
Types of Castors with Plain Bearing
Plain bearing castors come in a wide range of designs, each optimised for specific operating conditions and performance priorities. At TENTE, we manufacture plain bearing models in various wheel materials, tread hardness levels, and housing configurations to match the demands of different industries. Whether designed for quiet, non-marking movement on delicate floors, resistance to moisture and chemicals in hygiene-critical areas, or rugged performance in outdoor and industrial environments, each type offers its own balance of load capacity, rolling resistance, and durability. By selecting the right combination of wheel material and housing design, you can ensure reliable, long-lasting mobility in your application. Below are some commonly used types of castors with plain bearing.
Plain Bearing Swivel Castors
Plain bearing swivel castors combine the simplicity and durability of a plain bearing wheel with the manoeuvrability of a swivel housing. This design allows for directional changes while maintaining the robust, low-maintenance qualities that plain bearings are known for. However, be aware that these castors are not ideal for environments, that require frequent directional changes. Because there is more resistance in the bearing, the user needs to exert more force to swivel the castor, especially under load. This makes them less ergonomic for equipment that requires constant steering adjustments. The design excels in heavy duty, low-maintenance environments where the castor mostly travels straight or only occasionally changes direction.
Plain Bearing Heavy Duty Castors
For applications where extreme loads and tough conditions are the norm, plain bearing heavy duty castors deliver uncompromising performance. Their robust design, free from delicate rolling elements, makes them highly resistant to shock loading, impacts, and wear. The absence of complex bearing components means they maintain their performance even in dirty or abrasive conditions, making them a reliable choice for applications like heavy transport equipment. Our strongest plain bearing castor is Kappa load, capable of handling loads of up to 1.320 kg. It features a cast iron housing and a heavy polyamide wheel, equipped with a plain bearing. This Kappa load configuration is available with either a toal lock or directional lock.
Small Plain Bearing Castors
Small plain bearing castors are designed for applications where compact size, manoeuvrability, and reliability are key. Despite their reduced dimensions, they maintain the same simple and robust bearing design as larger models, ensuring smooth rolling and dependable performance. These castors are ideal for light to medium-duty use, where space constraints or equipment design call for a low overall height without sacrificing stability. Our smallest plain bearing castors are from the Agila series. They impress with a wheel diameter of just 50 mm and an overall height of 69 mm in their smallest configuration. These castors are available with both a bolt hole and plate fitting and can be equipped with a wheel brake. They are commonly used in healthcare furniture applications, professional cleaning carts and more.
Fields of Application for Castors with Plain Bearing
Plain bearing castors are widely used in industries and environments where durability, low maintenance, and high load capacity take priority over high-speed manoeuvring. Their simple yet robust design allows them to perform reliably in industrial manufacturing and material handling tasks, including the movement of heavy transport platforms or assembly line equipment. In food processing and catering, plain bearing castors using corrosion-resistant materials like polyamide or stainless steel offer dependable mobility in hygiene-sensitive environments with frequent wash-downs. This makes them a popular choice for applications like catering carts and meal delivery systems. They are also used in retail environments for applications such as store fixtures and displays, which require smooth mobility but are not frequently repositioned.