Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'Aro Duratech heat és una roda per a càster fabricada amb materials sintètics termoplàstics resistents a la calor, dissenyada per a aplicacions que requereixen durabilitat i resistència tèrmica. La roda presenta un diàmetre de 75 mm amb una banda de rodament d'amplada 25 mm que és identitari amb el cos de la roda, assegurant una construcció robusta i homogènia. El buit de l'eix té un diàmetre de 8 mm, mentre que la longitud del cub és de 26,5 mm. Aquesta roda està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i eficient. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la roda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials exigents on es requereix fiabilitat i rendiment constant.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
WOO075x25-Ø8 HL26,5
EAN
4031582367355
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
75 kg
Tracidad de carga estàtica
150 kg
Temperatura màxima (màxim)
200 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Nom del producte
Duratech heat
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Material corporal
Sintètiques termoplàstiques, Resistent a la calor
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
8 mm
Longitud del cub
26,5 mm
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
75 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
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
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems