- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Sistemas Motorizados
-
E-Drive Ultimate
E-Drive Ultimate
Unidad de accionamiento 125 mm
L'E-Drive ultimate és una unitat d'accionament per a electromobilitat amb rodes de 125 mm de diàmetre, equipada amb pneumàtics elàstics no marcats vulcanitzats que garanteixen una tracció òptima i durabilitat en diversos entorns. La unitat presenta una placa rectangular com a sistema de fixació i està fabricada amb poliamida, un material de gran resistència que assegura una llarga vida útil i una excel·lent resistència química. Aquesta solució d'electromobilitat amb rodes és especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, carros d'anestèsia, fabricants d'automòbils OEM, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, fabricants de ceràmica i vidre, ordinadors amb rodes, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, carros de medicació, carros d'infermeria, carros de producció i plataforma, ecògrafs, bancs de treball i equipament de transport.