Unidad de accionamiento 125 mm
E-Drive ultimate
Order number:
990066143
EAN:
4031582478327
Número de producte:
EDUAUFF125P60
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Manteniment estandarditzat
La E-Drive ultimate és una unitat d'accionament de 125 mm de diàmetre, amb pneumàtic elàstic vulcanitzat no marcat i cos de poli...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La E-Drive ultimate és una unitat d'accionament de 125 mm de diàmetre, amb pneumàtic elàstic vulcanitzat no marcat i cos de poliamida, placa de fixació rectangular i carcassa d'electricitat, pensada per a indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, carros d'anestèsia, fabricants d'automòbils OEM, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ceràmica i vidre, ordinadors amb rodes, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, lluita contra incendis, construcció de maquinària, carros de medicació, carros d'infermeria, carros de producció i plataforma, ecògrafs, bancs de treball i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Actuador de la unitat
Motor de viatge unitat Motor
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Manteniment estandarditzat
Interfície USB per a actualitzacions de firmware
Muntatge fàcil d’usar
Unitat manual que es pot fixar en posició vertical o horitzontal
Electrònica fiable
Regulació contínua de la velocitat (endavant i enrere) mitjançant interruptors de seguretat provats
Solució de sistema pràctica
Sistema integrat fàcilment que consisteix en unitat d’accionament, mòdul de control, unitat de mà, bateria, carregador i kit de muntatge
Contacte òptim amb el terra
Alta força de contacte entre la roda i el terra amb funció compensadora per a sòls irregulars
Reducció d’absències per malaltia
Ràpid retorn de la inversió gràcies a menys absències per malaltia
Mecanisme de direcció optimitzat
Com a cinquena roda per millorar la direcció en corbes i la conducció en línia recta en distàncies llargues
Llarg temps de funcionament
Amb bateries estàndard, aprox. 200 cicles amb càrrega màxima
Processos accelerats
Posada en marxa més ràpida amb càrregues pesades per accelerar els processos operatius
Construcció duradora
Protecció completa contra esquitxades d’aigua (IPX4)
Operació ergonòmica
Unitat de control manual dissenyada ergonòmicament amb LED d’estat del sistema i de la bateria. Funcionament amb un sol botó
Personal sa
Les càrregues pesades es poden moure sense esforç. Prevé dolors físics al coll, l’esquena, les espatlles i els canells
Ús flexible
Gràcies al motor d’elevació, es pot activar segons sigui necessari. Sense contacte amb el terra en posició d’espera