- Inici
- Industrias y soluciones
- Industria
- Intralogística Aeroespacial
-
Ruedas y Rodajas para Equipos Aeroportuarios
Ruedas y Rodajas para Equipos Aeroportuarios
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Zeta incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'habitatge està fabricat amb Placa d'acer, molt pesada i equipat amb Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'Alumini amb una banda de rodadura de Tirant elàstic, negre, vulcanitzat i utilitza Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 164 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 600 kg. És ideal per a aplicacions en Indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, Fabricants d'automòbils OEM, Carros de producció i plataforma i Equipament de transport.
Unidad de accionamiento 125 mm
L'E-Drive ultimate és una unitat d'accionament per a electromobilitat amb rodes de 125 mm de diàmetre, equipada amb pneumàtics elàstics no marcats vulcanitzats que garanteixen una tracció òptima i durabilitat en diversos entorns. La unitat presenta una placa rectangular com a sistema de fixació i està fabricada amb poliamida, un material de gran resistència que assegura una llarga vida útil i una excel·lent resistència química. Aquesta solució d'electromobilitat amb rodes és especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, carros d'anestèsia, fabricants d'automòbils OEM, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, fabricants de ceràmica i vidre, ordinadors amb rodes, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, carros de medicació, carros d'infermeria, carros de producció i plataforma, ecògrafs, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 250 mm
L'aro Novatech és un cos de roda per a castor fabricat en ferro colat, dissenyat per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 250 mm i una banda de rodament de 75 mm d'amplada revestida de poliuretà Fos, que proporciona excel·lent durabilitat i tracció. Aquest component està especialment indicat per a sistemes AMR, sistemes AGV pesants, carretons elevadors, maquinària de construcció, equipament d'aeroport, sistemes de lluita contra incendis, fabricants OEM d'automòbils, tecnologia postal logística i altres aplicacions de transport industrial que requereixen fiabilitat i resistència excepcionals.
Aro 230 mm
L'aro Novatech és un cos de roda per a castor fabricat en ferro colat, dissenyat per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 230 mm i una banda de rodament de 82 mm d'amplada revestida de poliuretà Fos, que proporciona excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Aquest component està especialment indicat per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Aro 250 mm
L'aro Novatech és un cos de roda per a castor fabricat en ferro colat, dissenyat per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 250 mm i una banda de rodament de 80 mm d'amplada revestida de poliuretà Fos, que proporciona excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Aquest component està especialment indicat per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de castor de 200 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodament de 45 mm, fabricada amb un cos de polipropilè i una banda de poliuretà Escumat que proporciona excel·lent durabilitat i resistència. Disposa d'un nucli de 53 mm de longitud amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i fiable. La roda suporta una càrrega estàtica màxima de 140 kg i una càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 95 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió dissenyada per a aplicacions industrials exigents, amb un diàmetre de 95 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm. El nucli presenta una longitud de 45 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, fabricat en acer i ferro per garantir durabilitat i resistència estructural. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà amb fòsfor, proporcionant excel·lent grip i resistència a l'abrasió. Equipada amb un rodament de boles de precisió, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 800 kg i una capacitat dinàmica de 400 kg a 3 km/h. El producte és idoni per a indústria aeroespacial, sistemes AMR, fabricants OEM d'automòbils, sistemes AGV pesants, carretons elevadors, maquinària de construcció, sistemes logístics postals i equipament de transport.
Aro 150 mm
L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en alumini amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents com la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport. Presenta un diàmetre de 150 mm, una longitud de bri de 60 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 1000 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, proporcionant versatilitat per a diverses aplicacions de transport i movimentació de càrregues.
Aro 150 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de 150 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de 50 mm d'amplada fabricada en poliuretà amb fòsfor, dissenyada per aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport. El nucli està construït en alumini i disposa d'un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i fiable. Presenta una longitud de buit de 60 mm i un diàmetre de forat d'eix de 25 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1000 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, proporcionant versatilitat per a diverses aplicacions industrials.
Aro 250 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió fabricada en ferro colat amb una banda de rodadura de poliuretà de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 250 mm, una longitud de bub de 62 mm i un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. La roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 2880 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 1200 kg a 6 km/h o 1440 kg a 4 km/h. Aquesta roda és ideal per a sistemes AGV pesants, carretons elevadors, maquinària industrial, sistemes logístics postals, equipament aeroportuari i altres aplicacions de transport i manipulació de càrregues en entorns industrials.
Aro 82 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió dissenyada per a aplicacions industrials exigents, amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodadura de 70 mm. El nucli presenta una longitud de 75 mm amb un forat d'eix de 17 mm de diàmetre, fabricat en acer i ferro per garantir una durabilitat excepcional. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà amb fòsfor, proporcionant excel·lent resistència a l'abrasió i tracció. Equipa un rodament de boles de precisió segellat que assegura un funcionament suau i fiable. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg i una capacitat dinàmica de 700 kg a 3 km/h, sent adequada per a sistemes AMR, carretons elevadors, maquinària pesada, aplicacions aeroespacials, sistemes logístics postals i altres entorns industrials de gran exigència.
Aro 140 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de 140 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 60 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El cos està fabricat en ferro colat, proporcionant una estructura robusta i duradora, mentre que el nucli presenta una longitud de 65 mm amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Equipa un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i fiable en condicions adverses. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1400 kg i una capacitat dinàmica de 700 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a sistemes AMR, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, maquinària industrial, aplicacions aeroespacials, equipament d'aeroport, sistemes de lluita contra incendis i altres entorns logístics i de fabricació que requereixen rendiment i fiabilitat excepcionals.
Aro 160 mm
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà injectat, proporcionant durabilitat i resistència a l'abrasió, mentre que el nucli de poliamida ofereix lleugeresa i rigidesa estructural. El conjunt incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i eficient. Amb una longitud de buit de 60 mm i un diàmetre de forat d'eix de 20 mm, aquesta roda s'adapta perfectament als sistemes de castor estàndard. La capacitat de càrrega estàtica assoleix els 700 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 300 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, convertint-la en una solució versàtil per a indústria aeroespacial, fabricants OEM d'automòbils, construcció de contenidors, maquinària, carros de producció, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 75 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de 75 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El nucli presenta una longitud de 50 mm i disposa d'un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. La roda està fabricada amb un cos d'acer i ferro, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà de tipus Fos, que proporciona durabilitat i resistència a l'abrasió. Incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1100 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 550 kg a una velocitat de 3 km/h. L'aro Novatech és adequat per a múltiples sectors, incloent-hi la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Aro 140 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de 140 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de 50 mm d'amplada fabricada en poliuretà amb fòsfor, dissenyada per aplicacions industrials exigents. El cos està construït en ferro colat i incorpora un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament fiable i durador. Amb una longitud de buc de 55 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1260 kg i una capacitat dinàmica de 630 kg a una velocitat de 3 km/h. L'aro Novatech és adequat per a múltiples sectors, incloent-hi la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió fabricada en poliuretà amb fos, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 85 mm amb una amplada de banda de rodament de 90 mm, mentre que la llanta té una longitud de 90 mm i un forat d'eix de 17 mm de diàmetre. El cos està construït en acer i ferro, garantint una gran resistència estructural, i incorpora un rodament de boles de precisió per a un funcionament suau i fiable. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg i una capacitat dinàmica de 800 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa idònia per a sistemes AGV pesants, carretons elevadors, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, equipament de transport, construcció de maquinària, sistemes AMR, fabricants de ceràmica i vidre, equipament d'aeroport i indústria aeroespacial.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és una roda de castor dissenyada per a aplicacions industrials exigents amb un diàmetre de 85 mm i una amplada de banda de rodadura de 85 mm. El nucli presenta una longitud de 90 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, fabricat en acer i ferro per garantir una durabilitat excepcional. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà amb fòsfor, proporcionant excel·lent resistència a l'abrasió i tracció. Aquesta roda està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que assegura un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a diverses velocitats operacionals. L'aro Novatech és idoni per a indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Aro 85 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de 85 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 80 mm, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El nucli presenta una longitud de 85 mm i disposa d'un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà amb fòsfor, mentre que el cos està construït en acer i ferro, garantint una gran durabilitat i resistència. Equipa un rodament de boles de precisió segellat que assegura un funcionament suau i fiable. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg i una capacitat dinàmica de 800 kg a 3 km/h, la qual cosa la fa idònia per a sistemes AMR, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, maquinària industrial, equipament aeroportuari, fabricació automòbil, sistemes logístics postals i altres aplicacions de transport i manipulació de càrregues.
Aro 125 mm
L'aro Novatech és una roda de castor dissenyada per a aplicacions industrials exigents amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm. El cos està fabricat en alumini, mentre que la banda de rodament és de poliuretà amb fos, proporcionant durabilitat i resistència. El nucli presenta una longitud de 54 mm i disposa d'un forat d'eix de 17 mm de diàmetre, compatible amb sistemes de fixació estàndard. La roda està equipada amb un rodament de tipus aixecar-se amb xaveta per a una instal·lació segura. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica de 1000 kg, mentre que en condicions dinàmiques ofereix una capacitat de 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h. Aquesta roda és idònia per a indústria aeroespacial, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodament de poliuretà injectat de 50 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 200 mm, una longitud de bub de 58 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, proporcionant una base sòlida per a instal·lacions versàtils. Equipa un rodament de rodillos rodets inoxidable que garanteix durabilitat i resistència a la corrosió. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg i una capacitat dinàmica de 500 kg a 4 km/h, adequada per a indústria aeroespacial, fabricants OEM d'automòbils, construcció de contenidors, maquinària, carros de producció, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i eliminació de residus.
Aro 80 mm
L'aro Maxtech és una roda de polièster injectada dissenyada per a aplicacions industrials exigents, amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodament de 30 mm. El cos està fabricat en poliamida de gran resistència, mentre que la banda de rodament és de poliuretà injectat que proporciona durabilitat i tracció òptima. Disposa d'un buit de 12 mm de diàmetre per a l'eix i una longitud de buit de 44,4 mm, amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 100 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta roda és ideal per a carros de producció, plataformes, bastides, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport, així com per a aplicacions en la indústria aeroespacial, fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors i maquinària industrial.
Aro 125 mm
L'aro Maxtech és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. El cos està fabricat en poliamida amb una banda de rodament injectada en poliuretà, garantint durabilitat i resistència. Disposa d'un nucli de 58 mm de longitud amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i incorpora un rodament de rodillos per a un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 600 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 300 kg a una velocitat de 4 km/h, convertint-la en una solució robusta per a aplicacions industrials de gran demanda.
Aro 60 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de 60 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 20 mm, fabricada amb un cos d'acer i hierro i equipada amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament òptim. La banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà de tipus Fos, que proporciona durabilitat i resistència en aplicacions exigents. El nucli presenta una longitud de 12 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, adequat per a instal·lacions estàndard en sistemes de castor. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Aro 80 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió fabricada en acero i hierro amb un diàmetre de 80 mm i una amplada de banda de rodadura de 20 mm en poliuretà Fos. Disposa d'un nucli de 14 mm de longitud i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió RS/2RS per garantir un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 280 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 140 kg a 4 km/h o 110 kg a 6 km/h, adaptant-se a diverses velocitats operacionals. Aquesta roda està dissenyada per aplicacions exigents com la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.