Aro 80 mm
Novatech
Order number:
199830219
EAN:
4031582318524
Número de producte:
ETY 080x20-Ø20 HL14
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
La roda Novatech, de tipus Aro, es dissenya per a rodets industrials i combina robustesa i precisió. La banda de rodament té una...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La roda Novatech, de tipus Aro, es dissenya per a rodets industrials i combina robustesa i precisió. La banda de rodament té una amplada de 20 mm i està fabricada en poliuretà, fos, mentre que el cos és d'acer i ferro. El diàmetre exterior és de 80 mm, la longitud del cub és de 14 mm i el forat per a l'eix té un diàmetre de 20 mm. Incorpora un rodament de boles de precisió (RS/2RS). La càrrega estàtica és de 280 kg, i la càrrega dinàmica és de 110 kg a 6 km/h i de 140 kg a 4 km/h. Aquest model és adequat per a sistemes AGV pesants, equipament d'aeroport i carros de producció.