- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
-
por material de la banda de rodadura
por material de la banda de rodadura
Aro 250 mm
L'aro Novatech és un cos de roda per a castor fabricat en ferro colat, dissenyat per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 250 mm i una banda de rodament de 75 mm d'amplada revestida de poliuretà Fos, que proporciona excel·lent durabilitat i tracció. Aquest component està especialment indicat per a sistemes AMR, sistemes AGV pesants, carretons elevadors, maquinària de construcció, equipament d'aeroport, sistemes de lluita contra incendis, fabricants OEM d'automòbils, tecnologia postal logística i altres aplicacions de transport industrial que requereixen fiabilitat i resistència excepcionals.
Aro 230 mm
L'aro Novatech és un cos de roda per a castor fabricat en ferro colat, dissenyat per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 230 mm i una banda de rodament de 82 mm d'amplada revestida de poliuretà Fos, que proporciona excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Aquest component està especialment indicat per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Aro 250 mm
L'aro Novatech és un cos de roda per a castor fabricat en ferro colat, dissenyat per a aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre de 250 mm i una banda de rodament de 80 mm d'amplada revestida de poliuretà Fos, que proporciona excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. Aquest component està especialment indicat per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, carretons elevadors, sistemes AGV pesants, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i equipament de transport.
Aro 200 mm
L'aro Elastech és un cos de roda dissenyat per a castor amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodament de 75 mm. El cos està fabricat en acer i ferro, mentre que la banda de rodament està confeccionada amb tirant elàstic negre vulcanitzat. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1000 kg i una càrrega dinàmica de 500 kg a 6 km/h o de 600 kg a 4 km/h. L'Elastech és adequat per a aplicacions en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines i equipament de transport.
Aro 100 mm
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament de 32 mm d'amplada elaborada en cautxú termoplàstic, dissenyada per a aplicacions de transport intensiu com jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport general. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un nucli de 34,9 mm de longitud i un forat d'eix de 12 mm de diàmetre, equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, oferint un rendiment fiable per a entorns comercials i industrials exigents.
Aro 125 mm
L'Elastech és un aro per a castor fabricat en zinc die-cast amb un diàmetre de 125 mm, una longitud de banya de 35,5 mm i un forat d'eix de 8 mm de diàmetre. La banda de rodadura té una amplada de 32 mm i està elaborada amb material pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, que proporciona excel·lent adherència i durabilitat. Està equipat amb un rodament de boles de precisió inoxidable que garanteix un funcionament suau i fiable. Suporta una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg i una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest aro és idoni per a aplicacions en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 150 mm
L'Elastech és un aro per a castor fabricat en zinc die-cast amb un diàmetre de 150 mm, una amplada de banda de rodadura de 32 mm i una longitud de buje de 35,5 mm, equipat amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, que proporciona excel·lent adherència i durabilitat. El rodament de boles de precisió inoxidable garanteix un funcionament suau i fiable en condicions exigents. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg i una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 37 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda disposa d'una banda de rodament de goma massissa negra que proporciona excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el seu nucli de polipropilè ofereix lleugeresa i resistència a la corrosió. Amb un eix de 12 mm de diàmetre i una longitud de nucli de 48 mm, aquesta roda està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a entorns industrials i comercials que requereixen mobilitat i resistència.
Aro 100 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un pneumàtic de goma massissa no senyalitzada de 35 mm d'amplada. Presenta un diàmetre total de 100 mm i una longitud de bri de 44,4 mm, amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 4 km/h. L'aro Puretech és ideal per a aplicacions en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport, oferint versatilitat i fiabilitat en diversos entorns industrials i comercials.
Aro 200 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida amb un diàmetre de 200 mm i una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. La roda presenta un nucli amb una longitud de 60 mm i un forat d'eix de 20,1 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodadura és identitària amb el cos de la roda, proporcionant una construcció integrada i robusta. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 1600 kg i una càrrega dinàmica de 800 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials de gran demanda.
Aro 82 mm
L'aro Duratech és una roda de castor fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 82 mm i una amplada de banda de rodament de 88 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. La roda presenta un nucli amb una longitud de 90 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. La banda de rodament és identitària amb el cos de la roda, proporcionant una construcció integrada i robusta. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 1800 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 900 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials de mitjana a alta demanda.
Aro 200 mm
L'aro Maxtech és una roda de castor de 200 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodament de 45 mm, fabricada amb un cos de polipropilè i una banda de poliuretà Escumat que proporciona excel·lent durabilitat i resistència. Disposa d'un nucli de 53 mm de longitud amb un forat d'eix de 8 mm de diàmetre, equipat amb un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i fiable. La roda suporta una càrrega estàtica màxima de 140 kg i una càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, construcció de contenidors, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, bastides, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 37 mm, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb goma massissa negra de gran durabilitat i compta amb un roamiento de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. El nucli presenta una longitud de 58 mm i l'eix disposa d'un forat de 15 mm de diàmetre per a la fixació. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials de mitjana intensitat.
Aro 125 mm
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament de goma massissa no senyalitzada de 37 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre total de 125 mm amb un nucli de 58 mm de longitud i un forat d'eix de 15 mm de diàmetre, garantint una integració versàtil en diferents sistemes de castor. Equipa un rodament de rodillos que proporciona una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, oferint un rendiment fiable per a entorns industrials i comercials.
Aro 160 mm
L'Elastech és un aro de roda dissenyat per a castor amb un diàmetre de 160 mm, una amplada de banda de rodadura de 50 mm i una longitud de bub de 60 mm, equipat amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La roda està fabricada amb un cos d'alumini i presenta una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, recolzada per un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 700 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 280 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions exigents com sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.
Aro 260 mm
L'Aro Puretech air és una roda per a càsters fabricada en polipropilè amb una banda de rodament pneumàtica de perfil de bloc d'85 mm d'amplada. La roda presenta un diàmetre total de 260 mm i disposa d'un nucli de 74 mm de longitud amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una capacitat estàtica de 150 kg i una capacitat dinàmica de 150 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions de transport i manipulació de càrregues en entorns industrials i comercials.
Aro 400 mm
L'Aro Puretech air és una roda per a càsters fabricada en polipropilè amb una banda de rodament pneumàtica de perfil de bloc d'una amplada de 100 mm. La roda presenta un diàmetre total de 400 mm i disposa d'un nucli de 74 mm de longitud, amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 400 kg i una càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions industrials de mitjana intensitat.
Aro 260 mm
L'Aro Puretech air és una roda per a castor fabricada amb pneumàtic pneumàtic de perfil de bloc i cos d'acer de huellas, dissenyada per a aplicacions que requereixen excel·lent amortiment i durabilitat. Presenta un diàmetre total de 260 mm amb una amplada de banda de rodament de 85 mm, mentre que el buje té una longitud de 74 mm i un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. La roda està equipada amb roament de rodillos que garanteix un funcionament suau i fiable. Respecte a les capacitats de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 300 kg i una càrrega dinàmica de 150 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials exigents on es requereix estabilitat i resistència prolongada.
Aro 400 mm
L'Aro Puretech air és una roda per a castor fabricada amb pneumàtic pneumàtic de perfil de bloc i cos d'acer de huellas, dissenyada per a aplicacions que requereixen una gran capacitat de càrrega i durabilitat. Presenta un diàmetre total de 400 mm amb una amplada de banda de rodament de 100 mm, proporcionant una base sòlida per a la mobilitat. El nucli de la roda té una longitud de 74 mm i està equipat amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre, compatible amb sistemes d'acoblament estàndard. La roda està dotada de rodaments de rodillos que garanteixen un funcionament suau i eficient. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica màxima de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa ideal per a entorns industrials amb requisits de mobilitat controlada.
Aro 400 mm
L'Aro Puretech air és una roda de castor fabricada amb pneumàtic pneumàtic de perfil de bloc i cos d'acer de huellas, dissenyada per aplicacions que requereixen mobilitat i durabilitat. La roda presenta un diàmetre total de 400 mm amb una banda de rodament d'amplada de 100 mm, garantint una distribució òptima de la càrrega i una tracció fiable. El nucli de la roda té una longitud de 74 mm, mentre que l'eix disposa d'un forat de diàmetre de 20 mm per a l'acoblament estàndard. Equipada amb un rodament de boles de precisió, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg i una capacitat dinàmica de 200 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a entorns industrials i comercials que demanden rendiment consistent i fiabilitat a llarg termini.
Aro 125 mm
L'Elastech és un aro de 125 mm de diàmetre amb una amplada de banda de rodadura de 50 mm, dissenyat per a aplicacions exigents en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball. El cos està fabricat en alumini amb un nucli de rodament de boles de precisió, mentre que la banda de rodadura és de material pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat. L'aro presenta una longitud de buit de 60 mm i un diàmetre de forat d'eix de 25 mm. Respecte a la capacitat de càrrega, suporta una càrrega estàtica de 600 kg, amb capacitats dinàmiques de 240 kg a 6 km/h i 300 kg a 4 km/h.
Aro 95 mm
L'aro Novatech és una roda de castor de precisió dissenyada per a aplicacions industrials exigents, amb un diàmetre de 95 mm i una amplada de banda de rodadura de 40 mm. El nucli presenta una longitud de 45 mm amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre, fabricat en acer i ferro per garantir durabilitat i resistència estructural. La banda de rodadura està elaborada en poliuretà amb fòsfor, proporcionant excel·lent grip i resistència a l'abrasió. Equipada amb un rodament de boles de precisió, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 800 kg i una capacitat dinàmica de 400 kg a 3 km/h. El producte és idoni per a indústria aeroespacial, sistemes AMR, fabricants OEM d'automòbils, sistemes AGV pesants, carretons elevadors, maquinària de construcció, sistemes logístics postals i equipament de transport.
Aro 125 mm
L'aro Elastech és una roda especialitzada per a castor amb un diàmetre de 125 mm i una amplada de banda de rodament de 40 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball. La roda presenta una banda de rodament de tirant elàstic negre vulcanitzat sobre un cos de poliamida, amb un nucli de 58 mm de longitud i un forat d'eix de 15 mm de diàmetre. Equipada amb un rodament de rodillos, aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns industrials i comercials.
Aro 125 mm
L'Elastech és un aro de 125 mm de diàmetre amb una banda de rodament de 40 mm d'amplada fabricada amb material pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat. El nucli està construït en poliamida i presenta un allargament de 58 mm, amb un forat d'eix de 15 mm de diàmetre. Aquest aro està equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Suporta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h. L'Elastech és especialment adequat per a sistemes AMR, sistemes llançadora automatitzats, fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, carros de neteja professionals, jaules de transport, bastides, armaris d'eines, equipament de transport i bancs de treball.