Aro 125 mm
Puretech
EAN:
4031582320367
Número de producte:
PIR125x37-Ø15
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament de goma massissa no senyalitzada de 37 m...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodament de goma massissa no senyalitzada de 37 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions exigents com bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre total de 125 mm amb un nucli de 58 mm de longitud i un forat d'eix de 15 mm de diàmetre, garantint una integració versàtil en diferents sistemes de castor. Equipa un rodament de rodillos que proporciona una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg i una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, oferint un rendiment fiable per a entorns industrials i comercials.