- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por material de la carcasa
-
Ruedas Metálicas
Ruedas Metálicas
- Industrias y soluciones
- Ruedas y Rodajas
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Kappa load és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de rodament giratori de bola de corró de roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida, pesada, amb una banda de rodadura identitari amb el cos de roda, i utilitza coixinet llis com a sistema de rodament intern. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 960 kg a 4 km/h i 800 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1920 kg. Està especialment dissenyada per aplicacions en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, i carros de producció i plataforma.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
La Kappa load és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'habitatge està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de rodament giratori de bola de corró de roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida, pesada, amb una banda de rodadura identitari amb el cos de roda, i utilitza coixinet llis com a sistema de rodament intern. Amb un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 305 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 1320 kg a 4 km/h i 1100 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 2640 kg. Està especialment dissenyada per aplicacions en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, i carros de producció i plataforma.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
La Kappa load és una rueda giratoria amb Freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de rodament giratori de bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida, pesada, amb una banda de rodadura identitari amb el cos de Roda, i utilitza coixinet llis com a sistema de rodament intern, amb un diàmetre de 150 mm. L'alçada total del conjunt és de 200 mm. Quant a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 960 kg a 4 km/h i 800 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba als 1920 kg, fent-la ideal per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Kappa load és una rueda giratoria amb Freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de rodament giratori de bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida, pesada, amb una banda de rodadura identitari amb el cos de Roda, i utilitza coixinet llis com a sistema de rodament intern, amb un diàmetre de 160 mm. L'alçada total del conjunt és de 205 mm. Quant a la capacitat de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 1020 kg a 4 km/h i 850 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba als 2040 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Kappa load és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'habitatge està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de rodament giratori de bola de corró de rodamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida pesada amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, muntada sobre coixinets llisos per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 245 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 1200 kg a 4 km/h i 1000 kg a 6 km/h, així com una capacitat estàtica de 2400 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions exigents com la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, i carros de producció i plataforma.
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
La Kappa load és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de rodament giratori de bola de corró de rodament de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida pesada amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, muntada sobre coixinets llisos per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 250 mm i una alçada total de 305 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 1320 kg a 4 km/h i 1100 kg a 6 km/h, així com una capacitat estàtica de 2640 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, i carros de producció i plataforma.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 150 mm
La Kappa load és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora un sistema de rodament de bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida, pesada amb una banda de rodadura identitari amb el cos de Roda, muntada sobre coixinet llis i amb un diàmetre de 150 mm. L'altura total del conjunt és de 200 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 960 kg a 4 km/h i 800 kg a 6 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 1920 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 160 mm
La Kappa load és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de rodament giratori de bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida, pesada amb una banda de rodadura identitari amb el cos de Roda, muntada sobre coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 205 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 1020 kg a 4 km/h i 850 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 2040 kg, fent-la ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, i carros de producció i plataforma.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Kappa load és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de rodament giratori de bola de corró de roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida, pesada, amb una banda de rodadura identitari amb el cos de roda, i utilitza coixinet llis com a sistema de rodament intern. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 170 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 840 kg a 4 km/h i 700 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1680 kg. Està especialment dissenyada per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 125 mm
La Kappa load és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora un sistema de rodament de bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida, pesada amb una banda de rodadura identitari amb el cos de Roda, muntada sobre coixinet llis i amb un diàmetre de 125 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 170 mm. Quant a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 840 kg a 4 km/h i 700 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba als 1680 kg, fent-la ideal per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La Kappa load és una rueda giratoria amb Freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de rodament giratori de bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida, pesada, amb una banda de rodadura identitari amb el cos de Roda, i utilitza un coixinet llis com a sistema de rodament intern. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 170 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 840 kg a 4 km/h i 700 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1680 kg. Està especialment dissenyada per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La Kappa load és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de rodament giratori de bola de corró de roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida, pesada, amb una banda de rodadura identitari amb el cos de roda, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 245 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 1200 kg a 4 km/h i 1000 kg a 6 km/h, així com una capacitat de càrrega estàtica de 2000 kg. Està especialment dissenyada per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Kappa load és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de rodament giratori de bola de corró de roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida, pesada, amb una banda de rodadura identitari amb el cos de roda, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 960 kg a 4 km/h i 800 kg a 6 km/h, així com una capacitat de càrrega estàtica de 1600 kg. Està especialment dissenyada per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
Rueda giratoria Rueda 160 mm
La Kappa load és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de rodament giratori de bola de corró de roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida, pesada, amb una banda de rodadura identitari amb el cos de roda, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 205 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 1020 kg a 4 km/h i 850 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1700 kg. Està especialment dissenyada per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 160 mm
La Kappa load és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'habitatge està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora un sistema de bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida, pesada amb una banda de rodadura identitari amb el cos de Roda, assolint un diàmetre de 160 mm i integrant un rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 205 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 1020 kg a 4 km/h i 850 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba als 1700 kg, fent-la ideal per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, i carros de producció i plataforma.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Kappa load és una rueda giratoria amb Freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de rodament giratori de bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida, pesada, amb una banda de rodadura identitari amb el cos de Roda, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 245 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 1200 kg a 4 km/h i 1000 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 2000 kg. És ideal per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
Rueda giratoria con Freno direccional 150 mm
Kappa load és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'habitacle està fabricada en ferro fos o ferro forjat pesat, proporcionant una robustesa excepcional, i incorpora una bola de corró de rodament de rodillos de propulsió com a mecanisme de gir. La roda presenta un diàmetre de 150 mm amb una banda de rodadura de poliuretà i fos, suportada per un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durader. L'aleta de la roda està construïda en alumini, optimitzant la relació pes-resistència. L'altura total del conjunt és de 200 mm, proporcionant una integració compacta en sistemes de mobilitat. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 1300 kg, mentre que la capacitat dinàmica varia segons la velocitat d'operació: 520 kg a 6 km/h i 650 kg a 4 km/h. El Kappa load és especialment adequat per a la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, així com sistemes AGV pesants, oferint una solució versàtil i fiable per a entorns de treball intensiu.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 150 mm
Kappa load és una rueda giratoria amb freno total, part delantera de la rueda, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La rueda s'instal·la mitjançant una placa rectangular que proporciona una fixació segura i versàtil. L'allotjament està fabricat amb ferro fos o ferro forjat pesat, materials que garanteixen una resistència estructural excepcional i una durabilitat prolongada en entorns de treball intensiu. El sistema de gir incorpora una bola de corró de rodament de rodillos de propulsió, assegurant un moviment suau i controlat. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm amb una banda de rodadura de poliuretà i fos, combinada amb un cos d'alumini que ofereix una excel·lent relació entre resistència i lleugeresa. El rodament de boles de precisió integrat garanteix un funcionament fiable i de llarga durada. L'alçada total del conjunt és de 200 mm. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 1300 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 520 kg a 6 km/h i 650 kg a 4 km/h. El Kappa load és especialment adequat per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, així com sistemes AGV pesants.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 300 mm
La Kappa load és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora un sistema de gir amb bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de ferro colat amb una banda de rodadura de poliuretà, fos, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 300 mm i una alçada total de 355 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 2400 kg a 4 km/h i 2000 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 4000 kg. És ideal per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Kappa load és una rueda giratoria rueda amb placa rectangular de fixació, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. L'allotjament està fabricat amb ferro fos o ferro forjat pesat, incorporant un sistema de rodament de bola de corró de rodillos de propulsió que garanteix una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 250 mm amb una banda de rodadura de poliuretà Fos i un cos de ferro colat, recolzada per un rodament de boles de precisió que assegura estabilitat i precisió en el funcionament. L'altura total del conjunt és de 305 mm, proporcionant una integració òptima en sistemes de transport i manipulació. La capacitat de càrrega estàtica arriba fins a 2400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 1200 kg a 6 km/h o 1440 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats operacionals. Aquesta rueda giratòria és especialment adequada per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, així com sistemes AGV pesants, oferint fiabilitat i rendiment en entorns de treball intensiu.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 200 mm
La Kappa load és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora un sistema de bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau. La roda presenta un cos de poliamida, pesada amb una banda de rodadura identitari amb el cos de Roda, muntada sobre rodament de boles de precisió i amb un diàmetre de 200 mm. L'altura total del conjunt és de 245 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 1200 kg a 4 km/h i 1000 kg a 6 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 2000 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 150 mm
La Kappa load és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora un sistema de gir amb bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de ferro colat amb una banda de rodadura de poliuretà, fos, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 960 kg a 4 km/h i 800 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1600 kg. Està especialment dissenyada per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, i carros de producció i plataforma.
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 200 mm
La Kappa load és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora un sistema de gir amb bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de ferro colat amb una banda de rodadura de poliuretà, fos, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 255 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 1680 kg a 4 km/h i 1400 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 2800 kg, fent-la ideal per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, i carros de producció i plataforma.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Kappa load és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat pesat, proporcionant una estructura robusta i duradora, i incorpora un sistema de suport giratori amb bola de corró de rodament de rodillos de propulsió que garanteix una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 200 mm amb una banda de rodadura fabricada en poliuretà Fos, assegurant una excel·lent adherència i durabilitat, mentre que el cos està construït en ferro colat per a una màxima resistència. El rodament de boles de precisió integrat en la roda permet un funcionament precís i de llarga durada. L'alçada total del conjunt és de 255 mm, proporcionant les dimensions necessàries per a una integració òptima en sistemes de transport. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 2800 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 1400 kg a 6 km/h o 1680 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats operacionals. El Kappa load està especialment indicat per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, així com sistemes AGV pesants.
Frequently Asked Questions
Advantages of Metal Castors
Metal castors are built for strength, durability, and reliability — even under the most demanding conditions. Designed to withstand heavy loads, impacts, and harsh environments, they are commonly used in industrial, commercial, and institutional applications. With a range of sizes, wheel materials, and mounting options, they can be tailored to suit a wide variety of needs.
TENTE metal castors offer various benefits:
High Load Capacity – Thanks to their robust construction, metal castors are ideal for transporting heavy loads without compromising stability. Their solid design allows them to handle high weight capacities over long periods of use.
Exceptional Durability – Built from steel or other sturdy metals, these castors offer excellent resistance to wear, abrasion, and heavy-duty use. This makes them a reliable solution for harsh working environments.
Temperature and Impact Resistance – Metal castors can perform reliably in both hot and cold conditions and are less prone to damage from impacts, making them suitable for demanding industrial use.
Versatile Compatibility – Whether paired with polyurethane, polyamide, or rubber wheels, metal castors adapt to various floor types and applications. They are available in fixed, swivel, stainless, heat resistant and braked designs to meet different mobility needs.
Types of Metal Castors
Metal castors are available in a variety of robust designs to meet the individual requirements of demanding environments. Each type is built to deliver specific advantages - ranging from exceptional load capacity and corrosion resistance to reinforced structures for heavy-duty use. Below are some of the most common types of metal castors and their key benefits:
Heavy Duty Metal Castors
Heavy duty metal castors are engineered to handle extreme loads and demanding usage conditions. They are typically constructed from solid steel with reinforced housings, providing superior load capacity and durability in tough industrial settings. Commonly used on heavy transport trolleys, automated guided vehicles, heavy machinery equipment and more, these castors deliver uncompromising strength and performance. Our strongest heavy duty metal castors – TENTE Omikron twin – can effortlessly handle loads of up to 15,000 kg and with customised versions even up to 30,000 kg. However, our other heavy duty metal castors - such as Delta, Zeta or Kappa - can also carry loads of up to 750 kg, 800 kg or 3,000 kg.
Stainless Steel Castors
Stainless steel castors are designed for environments that demand both corrosion resistance and hygiene. Ideal for use in food processing, medical, and pharmaceutical settings, they offer washability, long service life, and reliability in wet or chemically exposed conditions. Stainless steel castors are available in a variety of configurations to meet the individual requirements of a wide range of applications – for example as heavy duty, heat resistant, or stainless steel castors with brakes.
Zinc-Passivated Steel Castors
Zinc-plated steel castors offer a reliable balance between strength and corrosion protection. The zinc coating provides basic resistance to moisture and environmental wear, making these castors a great fit for general-purpose industrial and commercial applications like transport trolleys, work benches, tool cabinets, and more.
Fields of Application for Metal Castors
Metal castors are the backbone of applications that demand strength, stability, and reliability. Their robust construction makes them indispensable in industrial, logistics, and commercial environments where frequent movement and high load capacity are essential. In industrial settings, they are commonly used on transport trolleys, tool trolleys, and work benches, providing smooth movement under heavy loads and ensuring durable, long-term performance. In logistics and warehousing, metal castors support pallet dollies, roll containers, and AGV systems, enabling efficient handling of goods and reliable performance under continuous use. In retail and commercial applications, they are found on shopping trolleys, display racks, and roll cages, where mobility, sturdiness, and easy maneuvering are required to support flexible layouts and daily operation. No matter the environment, metal castors provide a dependable mobility solution for applications that combine higher load requirements with long service life.