- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por tipo de rodamiento
-
Ruedas con Rodamientos de Bolas de Precisión
Ruedas con Rodamientos de Bolas de Precisión
- Industrias y soluciones
- Ruedas y Rodajas
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda fija 100 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana, que proporciona una estructura robusta i duradora per a operacions contínues. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està construïda amb un cos de polipropilè que ofereix resistència i lleugeresa. La banda de rodadura està elaborada amb cautxú termoplàstic, material que garanteix una excel·lent adherència i durabilitat en diversos tipus de superfícies. El sistema de rodament incorpora un rodament de boles de precisió que assegura un gir suau i eficient, reduint la fricció i millorant la maniobrabilitat. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, dimensió que facilita la integració en mobiliari i equips de transport. Respecte a la capacitat de càrrega, Agila suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, característiques que la fan ideal per a llits de cures, carros de càtering, hospitals, residències, carros de neteja professionals i mobiliari de botigues. Aquesta rueda combina funcionalitat, seguretat i fiabilitat per a entorns exigents.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La roda Alpha és una rodes giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen maniobrabilitat i immobilització segura. El conjunt de muntatge és una placa rectangular que permet la fixació directa a la base del equip o del carro. El conjunt de la carcassa està fabricat en acer, de qualitat pesada, i incorpora dues curses de boles que garanteixen un gir suau i precís de la forquilla. La roda té un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció i prolonga la vida útil del component. La banda de rodament és un pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, que ofereix una bona absorció de vibracions i protegeix el paviment. El cos de la roda és de poliamida, un material lleuger i resistent als impactes. L'altura total del conjunt és de 155 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 500 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 250 kg a una velocitat de 4 km/h.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
L'Agila és una roda giratòria amb fre total pensada per a usos professionals. La fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, i les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. La carcassa és de placa d'acer de tipus mitjà i incorpora un rodament de dues curses de boles que permet un gir suau. La roda té un diàmetre de 75 mm i un rodament de boles de precisió, amb una banda de rodament de cautxú termoplàstic i un cos de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 100 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg i la dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Alpha és una solució de mobilitat industrial equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesat i incorpora dues curses de ball per al gir suau i precís. La roda presenta un diàmetre de 125 mm amb una banda de rodadura de poliuretà i fos, recolzada per un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament fiable i durador. L'alçada total del conjunt és de 161 mm, proporcionant una integració compacta en diversos sistemes de transport. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 200 kg a una velocitat de 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents requisits operacionals. Aquesta rueda giratòria és especialment adequada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Zeta incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'habitatge està fabricat amb Placa d'acer, molt pesada i equipat amb Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'Alumini amb una banda de rodadura de Tirant elàstic, negre, vulcanitzat i utilitza Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 164 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 600 kg. És ideal per a aplicacions en Indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, Fabricants d'automòbils OEM, Carros de producció i plataforma i Equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila és una rodeta giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que exigeixen estabilitat i control precisos en el desplaçament. La part de muntatge és una placa de plaça, que permet una fixació directa i segura a la base del mobiliari o del carro. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora dues curses de bola, que garanteixen un gir suau i uniforme de la roda al voltant de l'eix vertical. La roda té un diàmetre de 75 mm i munta un rodament de boles de precisió, que minimitza la fricció i prolonga la vida útil del conjunt. La banda de rodament és de cautxú termoplàstic, que ofereix una bona adherència i amortiment, mentre que el cos de la roda és de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 100 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rodeta és idònia per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer de construcció pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori per garantir una mobilitat suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament fiable i durador. La banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic, mentre que el cos de la roda és de polipropilè, combinació que proporciona resistència i durabilitat en aplicacions exigents. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport diversos. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 360 kg i una càrrega dinàmica de 180 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a múltiples aplicacions industrials. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria equipada amb un forat per a cargol que permet la seva instal·lació amb cargols estàndard de qualsevol longitud, facilitant així la seva integració en diversos sistemes de mobilitat. L'estructura de la rueda està composta per una placa d'acer de gruix mitjà que forma la base de la carcassa, la qual incorpora dues curses de ball que garanteixen un gir suau i precís. La roda en si presenta un diàmetre de 75 mm i està construïda amb un cos de polipropilè que ofereix resistència i durabilitat, mentre que la banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic que proporciona una excel·lent adherència i un desgast controlat. La roda disposa d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim i una llarga vida útil. L'alçada total de la rueda és de 100 mm, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions que requereixen una altura estàndard. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 150 kg, mentre que la càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. La Agila està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y está equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm, la unidad alcanza una altura total de 155 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 250 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 500 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus y bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 200 mm
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento de giro suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y está equipada con rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y 250 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 700 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y movilidad confiable.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesat, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i fiable durant operacions contínues. La banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, mentre que el cos de la roda és de poliamida, combinació que ofereix excel·lent resistència a l'abrasió i capacitat d'amortiment de vibracions. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i manipulació de càrrega. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg i una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila stainless està equipada amb una Placa rectangular com a sistema de fixació, oferint una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials Inoxidable, mitjà i incorpora un sistema de gir amb Dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura d'El cautxú termoplàstic, proporcionant excel·lent tracció i resistència a l'abrasió, mentre que el Rodament de boles de precisió Inoxidable assegura un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars i Carros de neteja professionals.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La Zeta és una roda giratòria amb fre direccional, dissenyada per a usos industrials. La placa de fixació és de tipus placa rectangular, que permet un muntatge directe sobre la superfície de suport. La carcassa està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora un rodament giratori de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un rodament de boles de precisió. La banda de rodament és de tirant elàstic, negre, vulcanitzat, mentre que el cos de la roda és d'alumini. L'alçada total del conjunt és de 164 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 600 kg. En condicions dinàmiques, la roda admet 240 kg a una velocitat de 6 km/h i 300 kg a 4 km/h. Aquest producte està pensat per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Zeta és una roda giratòria amb fre direccional per a aplicacions industrials exigents. La placa rectangular permet una fixació estable a la base de l'equip. La carcassa incorpora un coixinet giratori de dues curses de pilota, reforçat i inoxidable, i està construïda en placa d'acer, molt pesada. La roda té un diàmetre de 160 mm i un rodament de boles de precisió que garanteix una rotació suau. La banda de rodadura és de tirant elàstic, negre, vulcanitzat, i el cos de la roda és d'alumini. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, valor que facilita la integració en espais reduïts. La càrrega estàtica màxima és de 700 kg; en règim dinàmic admet 280 kg a 6 km/h i 350 kg a 4 km/h. Aplicacions: indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Zeta és una roda giratòria amb fre direccional, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El fixador és una placa rectangular que permet la subjecció estable del conjunt a l'estructura del vehicle o equipament. La carcassa està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora un rodament giratori de dues curses de pilota, reforçat i inoxidable, que garanteix un gir suau i una llarga vida útil. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció durant el desplaçament. La banda de rodament és un pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, mentre que el cos de la roda és d'alumini, combinant lleugeresa i resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 164 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 600 kg. En règim dinàmic, la capacitat és de 240 kg a una velocitat de 6 km/h i de 300 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta roda està indicada per a la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Zeta és una roda giratòria amb fre direccional. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular. La carcassa està fabricada en placa d'acer, molt pesada, i incorpora un rodament de pivot de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable. La roda té un diàmetre de 160 mm i disposa d'un rodament de boles de precisió. La banda de rodament és un pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, i el cos de la roda és d'alumini. L'alçada total és de 200 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 700 kg. En règim dinàmic, admet 280 kg a 6 km/h i 350 kg a 4 km/h. Aplicacions: indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Zeta és una roda giratòria amb fre direccional, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El fixador és una placa rectangular que permet la fixació robusta del conjunt a la base del carro o equip. La carcassa està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora un rodament giratori de dues curses de pilota, reforçat i inoxidable, que garanteix una rotació suau i una gran durabilitat en entorns exigents. La roda té un diàmetre de 200 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció i assegura un funcionament estable. El banda de rodament és un pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, mentre que el cos de la roda es fabrica en alumini, combinant lleugeresa i resistència. L'altura total del conjunt és de 240 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 900 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 360 kg a una velocitat de 6 km/h i de 450 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquest producte està pensat per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta és una Rueda giratoria con Freno direccional, pensada per a aplicacions industrials exigents. La placa de muntatge és una placa rectangular que permet una fixació estable a l'estructura del vehicle o equip. El conjunt de la carcassa està fabricat en placa d'acer, molt pesada, i incorpora un rodament giratori de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que garanteix un gir precís i duradur. La roda té un diàmetre de 200 mm i munta un rodament de boles de precisió; la banda de rodament és de poliuretà injectat, mentre que el cos és de poliamida. L'alçada total és de 240 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1000 kg. En règim dinàmic, admet 400 kg a una velocitat de 6 km/h i 500 kg a 4 km/h. Està dirigit a indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La Zeta és una Rueda giratoria con Freno direccional per a indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma i equipament de transport. Aquest model combina una construcció robusta amb un comportament precís en maniobres. La fixació és una Placa rectangular, que permet una instal·lació estable i segura a l'estructura del vehicle o bastidor. La carcassa està feta de Placa d'acer, molt pesada, i disposa de Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable com a rodament giratori. La roda té 125 mm de diàmetre, Rodament de boles de precisió, banda de rodament de Poliuretà, Fos i cos d'Alumini. L'alçada total del conjunt, mesurada des de la base fins a la part superior, és de 164 mm. La càrrega estàtica és de 1000 kg; la dinàmica és de 400 kg a 6 km/h i de 500 kg a 4 km/h.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La Zeta és una roda giratòria amb fre direccional dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La fixació és una placa rectangular que permet un muntatge estable i directe sobre la superfície de l'equip. La carcassa està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora un suport giratori de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que garanteix un gir precís i durador. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un rodament de boles de precisió per reduir la fricció. La banda de rodament és de poliuretà, fos, mentre que el cos de la roda és d'alumini, combinant lleugeresa i resistència. L'alçada total és de 164 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 800 kg. En règim dinàmic, la roda suporta 320 kg a una velocitat de 6 km/h i 400 kg a 4 km/h. Aquest producte està destinat a la indústria aeroespacial i a equipament d'aeroport, a fabricants d'automòbils OEM, a carros de producció i plataforma i a equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Zeta és una Rueda giratoria con Freno direccional, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La fixació es realitza mitjançant una Placa rectangular que garanteix una instal·lació estable. La carcassa és una Placa d'acer, molt pesada, que aporta una gran rigidesa i incorpora un sistema de gir amb Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable, per a un moviment suau i precís. La roda, de 160 mm de diàmetre, té una banda de rodament de Poliuretà, Fos i un cos d'Alumini, i utilitza un Rodament de boles de precisió que assegura una rotació fiable. L'alçada total del conjunt és de 200 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1600 kg. En règim dinàmic, admet 640 kg a 6 km/h i 800 kg a 4 km/h. Està indicada per a la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma i equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La Zeta és una roda giratòria amb fre direccional, dissenyada per a la indústria aeroespacial, l'equipament d'aeroport, els fabricants d'automòbils OEM, els carros de producció i plataforma i l'equipament de transport. La fixació és del tipus placa rectangular, que facilita una instal·lació estable. La carcassa està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora un coixinet giratori de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que garanteix una rotació fiable. La roda té un diàmetre de 160 mm i incorpora un rodament de boles de precisió, mentre que la banda de rodadura és de poliuretà fos i el cos és d'alumini. L'alçada total del conjunt és de 200 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1100 kg. En règim dinàmic, la roda suporta 440 kg a una velocitat de 6 km/h i 550 kg a 4 km/h.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La Zeta és una roda giratòria amb fre direccional, concebuda per a aplicacions industrials exigents. La placa de fixació és de tipus placa rectangular, cosa que facilita una instal·lació estable i directa sobre la superfície de muntatge. La carcassa, fabricada en placa d'acer molt pesada, incorpora un coixinet de gir de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que garanteix un gir suau i controlat. La roda té un diàmetre de 200 mm i munta un rodament de boles de precisió, que assegura una rotació fiable i de baixa fricció. La banda de rodament és de poliuretà, fos, i el cos de la roda és d'alumini, combinació que equilibra resistència i pes. L'alçada total del conjunt és de 240 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 640 kg a 6 km/h i de 800 kg a 4 km/h. Aquest producte està indicat per a la indústria aeroespacial i l'equipament d'aeroport, els fabricants d'automòbils OEM, els carros de producció i plataforma, i l'equipament de transport.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Zeta és una roda giratòria amb fre direccional, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La unitat de muntatge està formada per una placa rectangular que permet la fixació segura i estable a l'estructura del vehicle o equip. La carcassa està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora un rodament giratori de dues curses de pilota, reforçat i inoxidable, que garanteix una rotació suau i una gran resistència a la corrosió. La roda té un diàmetre de 200 mm i utilitza un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció i assegura un funcionament constant. La banda de rodament és de poliuretà, fos, mentre que el cos de la roda és d'alumini, combinació que ofereix un equilibri entre lleugeresa, resistència al desgast i capacitat d'amortiment. L'alçada total del conjunt és de 240 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1400 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 560 kg a una velocitat de 6 km/h i de 700 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquest producte està indicat per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.
Frequently Asked Questions
Advantages of Precision Ball Bearing Castors
Precision ball bearing castors deliver smooth, precise rolling with minimal play, even under heavy loads or in continuous use. They are engineered for demanding industrial and heavy-duty applications and maintain performance in varied environments — from hygiene-critical facilities to extreme temperatures.
TENTE castors with precision ball bearing offer various benefits:
Exceptional Running Chracteristics – Precision ball bearings are engineered for minimal play, ensuring smooth, quiet rolling and highly accurate movement. This precision improves manoeuvrability and reduces operator effort, even under demanding working conditions.
High Load-Bearing Capacity – Designed to support substantial weights, precision ball bearing castors are ideal for industrial and heavy-duty applications where consistent performance under load is essential.
Reliable in Harsh Environment – Environmental influences have little effect on precision ball bearings, allowing them to operate reliably in settings with dust, moisture, or fluctuating temperatures.
Low Maintenance and Long Service Life – Radial groove ball bearings are lubricated for long-term operation, meaning they require little to no servicing. Even under continuous use, wear remains low, reducing downtime and replacement needs.
Hygiene-Friendly Sealed Options – In industries with strict cleanliness requirements — such as medical technology and food processing — sealed precision ball bearings prevent contamination, ensuring compliance with hygiene regulations while maintaining rolling performance.
Types of Precision Ball Bearing Castors
Precision ball bearings can be integrated into a variety of castor designs, each tailored to specific operational requirements. Whether the goal is to maximise load capacity, ensure corrosion resistance, or meet strict hygiene standards, the precision ball bearing enhances rolling performance across the range. Below are some commonly chosen types of castors with precision ball wheel bearings.
Precision Ball Bearing Swivel Castors
These castors combine the outstanding rolling performance of precision ball bearings with the agility of a swivel head. The ball bearing’s minimal play ensures exact wheel alignment, reducing rolling resistance and providing effortless directional control — even when manoeuvring heavy loads in tight spaces. Our product portfolio features a wide range of swivel castor options with precision ball bearings. The TENTE Levina care series is one example from our product portfolio. Its housing is made of glass-fibre reinforced polyamide with a slim fork. Levina is available with different wheel tread materials, including rubber, thermoplastic rubber, and injection-moulded polyurethane – with conductive versions available to protect users and electrical devices from electrostatic discharge. Wheel diameters range from 75 mm to 150 mm, fitting options include bolt hole, plate, and stem fitting. Locking mechanism include total lock, directional lock, and central total lock. Our Levina series is a popular choice for medical carts and professional furniture applications.
Heavy Duty Precision Ball Bearing Castors
Heavy duty castors with precision ball bearings are built for maximum strength and endurance. They use reinforced components and bearing tracks designed to handle extreme pressure without deformation. The precision ball bearing maintains smooth rolling performance even when fully loaded, ensuring reliable mobility over time. This robust design reduces wear, prevents binding, and keeps equipment moving efficiently in high-demand settings. One example from our product range is the TENTE Kappa series – available as fixed and swivel castors. Depending on the configuration, Kappa can handle loads between 300 kg and 3.000 kg, with wheel diameters ranging from 80 to 300 mm. This series features a welded solid steel housing for highest load capacity. For improved safety and stability, Kappa swivel castors are available with either a directional lock, or an ergonomic total lock system. Catering to different environmental conditions, Kappa is available with different tread materials – ranging from non-marking vulcanised elastic tires to extra strong polyamide.
Stainless Steel Precision Ball Bearing Castors
Stainless steel precision ball bearing castors are specifically engineered for environments where moisture, cleaning agents, or chemicals are present. The stainless steel housing protects against corrosion, while sealed bearing options shield the rolling components from dirt and liquids, maintaining smooth operation and hygiene compliance. This combination of corrosion resistance and rolling precision makes them ideal for use in sensitive or regulated industries. Among our product offerings, the TENTE Alpha stainless serves as a prime example. It features a heavy stainless steel housing with bolt hole and plate fitting options. Alpha stainless offer different tread material options, including non-marking vulcanised elastic tires and electrically conductive injected polyurethane. To ensure workplace safety, these castors can be additionally equipped with a total lock.
Fields of Application for Precision Ball Bearing Castors
Precision ball bearing castors are the ideal choice for transport equipment and machinery that require exceptional rolling performance, exact manoeuvrability, and long-term reliability. Their minimal play and high load capacity make them a trusted solution in demanding industrial settings, while their durability ensures consistent performance in everyday operations. In industrial and logistic settings, they are widely used on production and platform trolleys, heavy transport solutions, machinery and workshop equipment, and more, where smooth rolling under substantial load is essential. In retail environments, they offer reliable mobility for applications like roll cages, store fixtures, and shopping trolleys, combining stability with ease of movement. Hygiene-critical industries such as medical technology, food production, and pharmaceuticals benefit from sealed precision ball bearing castors, which prevent contamination while maintaining rolling quality. Stainless steel versions are particularly valued in these sectors for their resistance to corrosion and cleaning agents.