Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer de construcció pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori per garantir una mobilitat suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament fiable i durador. La banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic, mentre que el cos de la roda és de polipropilè, combinació que proporciona resistència i durabilitat en aplicacions exigents. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport diversos. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 360 kg i una càrrega dinàmica de 180 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a múltiples aplicacions industrials. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3478PJP125P62 65A
EAN
4031582409741
Número de material S4
990061809
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
85 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
180 kg
Tracidad de carga estàtica
360 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,72 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
103 mm
Placa ampla
85 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
65 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
40 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

L'Elastech és un aro per a càsters fabricat amb un cos de poliamida i un tirant elàstic, negre i vulcanitzat, de 40 mm d'amplada. Presenta un diàmetre total de 125 mm i una longitud de bri de 44 mm, amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Està equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a la capacitat de càrrega, aquest aro suporta una càrrega estàtica màxima de 500 kg i una càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa el fa idoni per a aplicacions industrials que requereixen una gran fiabilitat i resistència.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha
3470PJP125P62 65A

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de cautxú termoplàstic, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm, el conjunto alcanza una altura total de 155 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 180 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 360 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, carros de càtering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología contra incendios, maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas de transporte, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.

125 mm
155 mm
180 kg
125 mm
155 mm
180 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha
3477PJP125P62 65A

La Alpha és una roda giratòria amb fre total dissenyada per a aplicacions industrials que exigeixen estabilitat i precisió de maniobra. La placa de fixació és de tipus rectangular, cosa que permet una instal·lació sòlida i estable sobre superfícies de muntatge planes. La carcassa és d'acer de tipus pesat i incorpora un sistema de dues curses de bola que garanteix un gir suau i precís en qualsevol direcció. La roda, de 125 mm de diàmetre, disposa d'un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció interna, amb una banda de rodament de cautxú termoplàstic, que proporciona bona adherència i protecció del paviment, i un cos de polipropilè, material lleuger i resistent. L'alçada total del conjunt és de 155 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 360 kg, valor màxim admissible amb la roda en repòs, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 180 kg a una velocitat de 4 km/h.

125 mm
155 mm
180 kg
125 mm
155 mm
180 kg