Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm, el conjunto alcanza una altura total de 155 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 180 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 360 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3477PJP125P62 65A
EAN
4031582409734
Número de material S4
990061826
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
180 kg
Tracidad de carga estàtica
360 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,14 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
105 mm
Placa ampla
80 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
75 mm
Sterferencia de giro
246 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
123 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
65 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
40 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

L'Elastech és un aro per a càsters fabricat amb un cos de poliamida i un tirant elàstic, negre i vulcanitzat, de 40 mm d'amplada. Presenta un diàmetre total de 125 mm i una longitud de bri de 44 mm, amb un forat d'eix de 12 mm de diàmetre. Està equipat amb un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a la capacitat de càrrega, aquest aro suporta una càrrega estàtica màxima de 500 kg i una càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa el fa idoni per a aplicacions industrials que requereixen una gran fiabilitat i resistència.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha
3470PJP125P62 65A

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de cautxú termoplàstic, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm, el conjunto alcanza una altura total de 155 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 180 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 360 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, carros de càtering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología contra incendios, maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas de transporte, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.

125 mm
155 mm
180 kg
125 mm
155 mm
180 kg