- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Sistemas Motorizados
-
Asistencia Integral
Asistencia Integral
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
L'Integral assist és un producte de mobilitat electrònica equipat amb rodes de 150 mm de diàmetre, dissenyat per a entorns sanitaris i assistencials. El sistema utilitza un tipus de fixació Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta, i la banda de rodament és de poliuretà, fos, mentre que el cos de la roda és d'acer i ferro. La carcassa incorpora una roda giratòria amb bloqueig central, total o Freno direccional, que permet un control precís de la direcció. Està indicat per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques i equips de raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació i d'infermeria, lliteres, ecògrafs i ventiladors mèdics en hospitals, residències i llars d'avis.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Integral assist és un sistema de rodes per a electromobilitat amb rodets, destinat a entorns sanitaris. Es fixa mitjançant una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, versió curta, i incorpora una roda de 150 mm de diàmetre amb banda de rodament de poliuretà i fos, sobre un cos d'acer i ferro. La roda giratòria amb bloqueig central, total o freno direccional garanteix el control de la maniobra. Aplicacions: carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, hospitals, carros de medicació, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs, ventiladors mèdics, residències i llars d'avis.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Integral assist és un castor per a electromobilitat en entorns sanitaris i assistencials. Presenta una fixació del tipus Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta, i rodes de 150 mm de diàmetre. La banda de rodament és de Poliuretà, Fos, i el cos és d'Acero, hierro. L'allotjament incorpora una Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional. Aplicacions: Carros d'anestèsia, Braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, Ordinadors amb rodes, Carros de diàlisi, Llits hospitalaris, Hospitals, Carros de medicació, Carros d'infermeria, Lliteres, Ecògrafs, Ventiladors mèdics, Residències i llars d'avis.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Integral assist és un sistema de rodes per a electromobilitat en equips mèdics. Té un diàmetre de 150 mm, banda de rodadura de poliuretà i fos i cos d'acer i ferro. L'encaix és una espiga amb tancament de leva per a barres de perfil, versió curta, i l'habitacle inclou una rodeta giratòria amb bloqueig central, total o fre direccional. S'aplica en carros d'anestèsia, braços en C, escàners TC, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació i d'infermeria, lliteres, ecògrafs i ventiladors mèdics, en hospitals i residències.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Integral assist és un accessori d'electromobilitat amb rodes per a equips mèdics, amb una fixació del tipus Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta. La roda té un diàmetre de 150 mm, una banda de rodament de Poliuretà, Fos i un cos d'Acero, hierro. Incorpora una Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional. Està indicat per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, carros de diàlisi, llits hospitalaris, hospitals, carros de medicació, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs, residències i llars d'avis.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Integral assist és una roda per a electromobilitat de 150 mm de diàmetre, amb banda de rodament de Poliuretà, Fos i cos de Acero, hierro. La fixació és del tipus Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta. L'allotjament és de tipus Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional. Està pensada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, hospitals, carros de medicació, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs, ventiladors mèdics i residències i llars d'avis.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Integral assist és un castor per a electromobilitat de 150 mm de diàmetre, pensat per a usos sanitaris. La banda de rodament és de poliuretà, fos, i el cos de la roda és d'acer, ferro. El tipus de fixació és Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta, i l'allotjament inclou una roda giratòria amb bloqueig central, total o Freno direccional. Aplicable a carros d'anestèsia, braços en C, equips de TC, ressonàncies magnètiques i raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, hospitals, carros de medicació i d'infermeria, lliteres, ecògrafs, ventiladors mèdics i residències i llars d'avis.
Frequently Asked Questions
Què és Integral assist?
El nostre Integral assist és una roda motoritzada que aporta empenta assistida, direcció precisa i frenada segura als llits hospitalaris i assistencials. Integral assist també es comercialitza com un sistema WeAssist™ complet. WeAssist™ és una marca compartida de LINAK i TENTE. El sistema consta de diversos components. Les rodes, Integral i Integral assist, són subministrades per TENTE. La bateria i la unitat de control són subministrades per LINAK.
Més informació sobre WeAssist™
Què és WeAssist™?
WeAssist és una solució de mobilitat innovadora que permet al personal d’infermeria moure un llit hospitalari d’un punt A a un punt B molt més fàcilment sense l’ajuda d’una segona persona. El sistema registra els impulsos que l’usuari aplica amb les mans al llit i proporciona el suport necessari per a gairebé qualsevol maniobra de desplaçament gràcies a un programari intel·ligent i a la roda TENTE Integral Assist. Bàsicament, de manera similar a una bicicleta elèctrica:
El professional d’infermeria inicia un moviment, i WeAssist proporciona el suport adequat. La solució de mobilitat facilita l’inici del moviment i la desacceleració. Ajuda a avançar en línia recta i facilita les maniobres en corbes. També aporta un impuls addicional si el professional d’infermeria ha de superar un pendent. En pendents, redueix la velocitat i compensa el pes elevat del llit. En altres paraules: sempre que cal ajuda, ofereix exactament el suport que proporcionaria una segona persona en el transport de llits i pacients.
Un altre avantatge clau: el professional d’infermeria simplement es col·loca al costat del llit i comença. Coneixements previs o formació inicial? No en calen. El funcionament és completament intuïtiu. Fidel al lema: Easy going.
Quins avantatges ofereix WeAssist™?
Funcionament intuïtiu - Sense formació, sense barreres: WeAssist™ s’entén a l’instant
El sistema WeAssist™ impressiona pel seu funcionament completament intuïtiu. Els cuidadors poden començar de seguida sense instruccions prèvies: el sistema detecta automàticament els impulsos de moviment i dona suport a cada maniobra.
Més temps per a activitats orientades al pacient - Millora de l’atenció als pacients
Gràcies a WeAssist™, els cuidadors no han de dedicar la major part del seu temps a maniobrar llits hospitalaris. D’aquesta manera, els pacients reben més atenció i el descans que tant necessiten.
Més temps per a activitats orientades al pacient
Gràcies a WeAssist™, els cuidadors no han de dedicar la major part del seu temps a maniobrar llits hospitalaris. D’aquesta manera, els pacients reben més atenció i el descans que tant necessiten.
Reducció de l’esforç físic - WeAssist™ millora l’ergonomia
Gràcies al suport del sistema WeAssist™, moure un llit hospitalari és molt més suau per als músculs i les articulacions. La solució de mobilitat evita les postures incorrectes i permet un transport de pacients respectuós amb l’esquena i eficient energèticament.
Processos de treball optimitzats - Maximitza l’eficiència dels recursos
Més que una simple eina tècnica, WeAssist™ és una contribució estratègica per reduir la càrrega dels cuidadors, augmentar l’eficiència i reduir els costos.
Fàcil readaptació & reducció de costos - Integració en llits existents
El sistema WeAssist™ consta de tres elements que es poden integrar fàcilment i de manera rendible en sistemes de llit existents: la unitat de control LINAK, la roda TENTE Integral assist i la bateria d’ió liti LINAK amb carregador integrat.
Experimenti WeAssist™ en directe i en color!
Està preparat per millorar les condicions de treball dels professionals sanitaris? Prefereix que el visitem directament a les seves instal·lacions? Cap problema: tant si és a la seva planta de producció, hospital o centre assistencial, els nostres experts el visitaran i portaran amb ells la nostra solució de mobilitat. Això li dona l’oportunitat d’experimentar WeAssist en directe en el seu entorn de treball habitual.
Alternativament, ens agradaria convidar-lo a descobrir WeAssist més de prop amb nosaltres al Campus TENTE de Wermelskirchen, Alemanya. Allà trobarà un recorregut exigent que li permetrà posar a prova una gran varietat de situacions de desplaçament amb les nostres solucions de mobilitat innovadores, des de maniobrar en corbes fins a superar pendents ascendents i descendents.
Li sembla interessant? Posi’s en contacte amb els nostres experts ara!
WeAssist™ es va crear per complir estrictes estàndards d’higiene
La higiene té un paper decisiu en les rodes giratòries per a hospitals. Per això, les nostres rodes giratòries i rodes compleixen els estàndards d’higiene més estrictes sense concessions. El sistema WeAssist es va desenvolupar especialment per a una neteja freqüent en túnels de rentat. Per descomptat, també donem suport als nostres clients del sector sanitari amb una àmplia gamma d’altres solucions de mobilitat que ofereixen rentabilitat a llarg termini, una durabilitat extrema i un moviment sense marques.
Per prevenir eficaçment l’òxid i la corrosió, tots els components metàl·lics de les nostres rodes giratòries i rodes rentables de manera permanent estan fabricats en acer inoxidable. A més, molts dels nostres desenvolupaments es basen en materials resistents a la hidròlisi que mantenen les seves propietats i funcionalitat fins i tot després d’una exposició prolongada a l’aigua i que, gràcies a les seves excel·lents propietats, ajuden a reduir la formació de bacteris, virus, fongs i altres gèrmens patològics potencialment nocius.
Una altra solució del nostre portafolis per ajudar a mantenir els estàndards d’higiene: rodes que no deixen marques i amb una abrasió reduïda. Deixen menys residus als terres i són un element important per prevenir la contaminació creuada entre diferents àrees.
WeAssist™ va guanyar el Red Dot Award de Disseny de Producte 2025
El nostre esperit pioner i el nostre coratge per canviar han estat recompensats: amb WeAssist, hem desenvolupat un innovador sistema de rodes que estableix nous estàndards en el transport de llits i pacients, i ara ha estat reconegut!
El Red Dot Design Award és un dels concursos de disseny més importants del món. A la categoria de Disseny de Producte, cada any se seleccionen els millors productes fabricats industrialment.
I el 2025, WeAssist es va unir al club! Presentada per primera vegada a un ampli públic a MEDICA, a Düsseldorf, a finals de 2024, la nostra solució de mobilitat ja està molt ben encaminada per convertir-se en un gran èxit.