Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Integral assist és un accessori d'electromobilitat amb rodes per a equips mèdics, amb una fixació del tipus Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta. La roda té un diàmetre de 150 mm, una banda de rodament de Poliuretà, Fos i un cos d'Acero, hierro. Incorpora una Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional. Està indicat per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, carros de diàlisi, llits hospitalaris, hospitals, carros de medicació, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs, residències i llars d'avis.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270°
Número de material S4
990066956
Actuador de la unitat
Velocitat nominal
5 km/h
Motor de viatge unitat Motor
Direcció de viatges
Cap endavant i cap enrere
Velocitat nominal
5 km/h
Producció nominal
92
Tensió nominal
25
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Àmplia general
110,5 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
450 kg
Alçada total
183 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
5,01 kg
Temperatura ambiental permissible
Temperatura de funcionament de 5 °C a 40 °C, humitat de l’aire del 20% al 80%
Nom del producte
Integral assist
Tipus de protecció
IPX6 (només per a components electrònics integrats)
Estàndard
EN12531 - Hospital Bed Castors
Compatible amb WeAssist
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Conducció
Material d'habitatge
Electricitat
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
110,5 mm
Sterferencia de giro
230 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
115 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
150 mm
Protectors de fil
Guàrdia integrada
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Cub Hub Motor

Premi Red Dot Disseny Award

Premi Red Dot Disseny Award
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Reducció d’absències per malaltia
Ràpid retorn de la inversió gràcies a menys absències per malaltia