- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Accesorios
-
Deslizadores para Muebles
Deslizadores para Muebles
Protect floors and cut noise: TENTE furniture glides enable smooth, scratch-free movement with easy installation. Suitable for wood, tile, carpet and other floor types.
Filtres actius:
No s'han trobat productes.
Frequently Asked Questions
Els patins per a mobles proporcionen un punt de contacte fix amb el terra sota els mobles, permetent que els elements es reposicionin lliscant en lloc de rodar sobre rodes. Els patins per a mobles TENTE utilitzen polipropilè per a versions de sòl tou, mentre que la versió de sòl dur té una base de PTFE. Poden ser una opció pràctica quan els mobles necessiten un suport estable amb moviment ocasional, inclòs sobre catifes o altres superfícies de terra adequades.
Els patins per a mobles TENTE d'aquesta gamma es munten utilitzant una espiga metàl·lica amb anella. La mida d'espiga especificada és d'11 x 20 mm, de manera que el punt de muntatge receptor del moble ha de ser compatible amb aquestes dimensions i proporcionar una retenció segura. Una alineació correcta i una estructura de moble adequada ajuden que el patí s'assenti fermament i de manera uniforme, proporcionant un contacte estable amb el terra durant l'estada i el reposicionament.
Para los patins per a mobles TENTE de esta gama, la capacidad de carga especificada es de 30 kg por patín. Al seleccionar la cantidad correcta, considere el peso total del mueble junto con su contenido y cómo se distribuye ese peso uniformemente entre los puntos de apoyo. Una carga desigual puede ejercer más fuerza sobre patins per a mobles individuales, por lo que también debe tenerse en cuenta la aplicación real y la disposición de montaje.
Els patins per a mobles TENTE d'aquesta gamma tenen una alçada total de 33 a 39 mm, en funció de la versió de terra seleccionada. Les variants de polipropilè per a terres tous tenen una alçada total de 33 mm, mentre que la versió per a terres durs amb base de PTFE té 39 mm d'alçada. Aquesta dimensió s'ha de tenir en compte en planificar l'alçada del moble, l'espai lliure i l'alineació de tots els punts de suport. També pot afectar la manera com el moble s'assenta respecte a les unitats adjacents.
Los patins per a mobles se pueden seleccionar en lugar de las rodes cuando los mobles necesitan un soporte estable y solo un reposicionamiento ocasional en lugar de un movimiento rodante frecuente. Son especialmente relevantes para mobles utilizados sobre suelos blandos como alfombras, aunque también hay versiones adecuadas disponibles para suelos duros. La elección debe considerar con qué frecuencia se mueven los mobles, la superficie del suelo, la carga y la disposición de montaje requerida.
Para suelos de piedra natural, los patins per a mobles deben seleccionarse prestando especial atención al acabado de la superficie y la sensibilidad de la piedra. Una versión para suelos duros con base de PTFE puede ser adecuada, pero la compatibilidad puede variar según se trate de superficies pulidas, selladas o sin tratar. Mantenga limpia la zona de contacte, ya que la suciedad atrapada puede aumentar el riesgo de rayado, y pruebe el patí en una zona poco visible antes de un uso más amplio.
Para suelos de madera sin tratar, seleccione los patins per a mobles con precaución, ya que las superficies naturales sin acabar pueden ser más sensibles a las marcas de contacto o la decoloración. La versión para suelos duros de TENTE utiliza una base de PTFE, pero aún así debe comprobarse la compatibilidad con el suelo antes de un uso más amplio. Los agentes de limpieza y el estado de la madera también pueden influir en el resultado, por lo que es recomendable realizar pruebas en una zona poco visible en caso de suelos sensibles.
Nuestra gama de productos incluye patines para muebles para suelos duros con un cuerpo de polipropileno y una base de PTFE. Esta versión está diseñada para proporcionar una superficie de contacto deslizante adecuada en suelos duros mientras mantiene una posición estable del mobiliario. Al seleccionarla, considere el acabado del suelo, la carga, las dimensiones de montaje y la frecuencia con la que se reposicionará el mobiliario, particularmente cuando la superficie sea delicada o se marque fácilmente.
Nuestra gama de productos incluye patines para muebles de polipropileno diseñados para suelos blandos. La versión estándar para suelos blandos es adecuada para aplicaciones como zonas de muebles alfombradas, y también está disponible una versión de polipropileno eléctricamente conductora donde se aplican requisitos de control estático. La selección también debe considerar la capacidad de carga requerida, las dimensiones de montaje y si se necesita rendimiento conductor en la aplicación.
Los patins per a mobles poden ajudar a reduir el risc de taques al terra utilitzant una base de contacte de polipropilè o PTFE en lloc d'una banda de rodadura de goma que pot causar descoloració per contacte després de períodes prolongats en una posició estàtica. El resultat real encara depèn del material i l'acabat del terra. Els terres naturals sense tractar i els agents de neteja agressius poden augmentar el risc de canvis visibles, per la qual cosa s'ha de comprovar la compatibilitat en superfícies sensibles.
Los patins per a mobles TENTE utilitzen polipropilè, amb una base de PTFE en la versió per a sòls durs. La resistència als agents de neteja depèn del propi netejador, la seva concentració, el temps de contacte, la temperatura i altres condicions ambientals. Com que les mescles químiques poden comportar-se de manera diferent, s'ha de comprovar la compatibilitat quan s'utilitzen netejadors agressius o especialitzats. Això és especialment important si l'acabat del sòl també és sensible als productes químics.
Los patines para muebles conductores de electricidad son relevantes cuando es necesario disipar la carga estática como parte del concepto de control ESD de la aplicación. La gama TENTE incluye un patín de polipropileno conductor para suelos blandos. La necesidad de esta versión depende de los requisitos eléctricos del mobiliario y de su entorno de funcionamiento, por lo que debe considerarse el sistema completo, las propiedades del suelo y las medidas ESD aplicables en su conjunto.
Los patins per a mobles TENTE d'aquesta gamma estan especificats segons la norma EN 12529. Aquesta referència normativa s'ha de considerar conjuntament amb la capacitat de càrrega indicada del producte, les dimensions, el material i la idoneïtat del sòl a l'hora de seleccionar un patí per a una aplicació de mobiliari concreta. Si s'apliquen requisits addicionals de projecte, lloc de treball o ESD, també s'han de verificar per separat perquè la configuració seleccionada s'ajusti a la instal·lació completa.