- Inici
- Ruedas y Rodajas
-
Sistemas Motorizados
Sistemas Motorizados
Nuestra serie
Accesorio
L'E-Drive flex és un accessori innovador dissenyat per a sistemes d'electromovilitat que integra rodes pivotants de gran capacitat de càrrega, permetent una mobilitat versàtil i adaptable a diversos entorns operacionals. Aquest accessori facilita el desplaçament eficient de plataformes electromòbils en espais reduïts gràcies a la seva configuració compacta i les rodes omnidireccionals de precisió. La construcció robusta garanteix una durabilitat excepcional sota condicions de treball intensiu, mentre que el sistema de fixació modular permet una integració senzilla amb diferents tipus de vehicles electromòbils. Les rodes pivotants de qualitat industrial asseguren una maniobrabilitat òptima i una distribució equilibrada del pes, essencial per a operacions de logística interna i transport de càrregues en instal·lacions industrials.
Accesorio
El Kit de muntatge E-Drive és un accessori especialment dissenyat per a sistemes d'electromobilitat amb rodes pivotants, que facilita la instal·lació i integració de components de propulsió elèctrica en plataformes mòbils. Aquest kit proporciona tots els elements necessaris per a la fixació segura i l'alineació precisa dels motors elèctrics, assegurant una distribució òptima de la càrrega i una transmissió eficient de la potència. La seva estructura modular permet l'adaptació a diferents configuracions de xassís i dimensions de rodes, mantenint la compatibilitat amb estàndards industrials. Els materials emprats garanteixen resistència mecànica i durabilitat en entorns de treball intensiu, mentre que el disseny facilita el manteniment i la substitució de components. Ideal per a aplicacions de transport autònom, logística interna i sistemes de manipulació de càrregues, el kit ofereix una solució completa que redueix els temps d'instal·lació i optimitza el rendiment global del sistema de mobilitat elèctrica.
Unidad de accionamiento 125 mm
L'E-Drive ultimate és una unitat d'accionament per a electromobilitat amb rodes de 125 mm de diàmetre, equipada amb pneumàtics elàstics no marcats vulcanitzats que garanteixen una tracció òptima i durabilitat en diversos entorns. La unitat presenta una placa rectangular com a sistema de fixació i està fabricada amb poliamida, un material de gran resistència que assegura una llarga vida útil i una excel·lent resistència química. Aquesta solució d'electromobilitat amb rodes és especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, carros d'anestèsia, fabricants d'automòbils OEM, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, fabricants de ceràmica i vidre, ordinadors amb rodes, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, carros de medicació, carros d'infermeria, carros de producció i plataforma, ecògrafs, bancs de treball i equipament de transport.
Accesorio
La Unitat de control és un accessori especialitzat en electricitat dissenyat per a sistemes d'electromovilitat amb rodes pivotants, que proporciona la gestió integral dels paràmetres elèctrics del vehicle. Aquest component funciona com a nucli central del sistema de control, coordinant les funcions de potència, regulació de velocitat i distribució d'energia entre els diversos subsistemes del vehicle. La unitat integra circuits de protecció avançada, monitoratge de bateria i sistemes de seguretat per garantir un funcionament òptim i fiable en diferents condicions operacionals. Està construïda amb materials de qualitat industrial que asseguren durabilitat i resistència en entorns exigents, mantenint la compatibilitat amb les normes tècniques vigents per a vehicles elèctrics. La seva arquitectura modular permet una integració senzilla en plataformes existents d'electromovilitat, facilitant tant la instal·lació com el manteniment posterior del sistema.
Accesorio
El Joc de nanses E-Drive és un accessori especialitzat en electricitat dissenyat per a sistemes d'electromobilitat amb rodes pivotants, que proporciona una solució integral per a la manipulació i el transport de vehicles elèctrics. Aquest accessori està fabricat amb materials de qualitat superior que garanteixen durabilitat i resistència en entorns industrials i comercials exigents. Les nanses han estat desenvolupades seguint estàndards tècnics rigorosos per assegurar compatibilitat total amb plataformes E-Drive, facilitant operacions de càrrega, descàrrega i reposicionament de manera segura i eficient. La configuració del joc permet una distribució equilibrada del pes i una ergonomia òptima per als operaris, minimitzant riscos de lesions durant les tasques de manipulació. Els materials emprats en la seva construcció ofereixen excel·lent conductivitat elèctrica i aïllament adequat per a aplicacions en entorns amb requisits de seguretat elèctrica elevats, complint amb normatives internacionals vigents per a equips d'electromobilitat.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central Integral amb freno total incorpora una espiga amb subjecció de palanca per a barres de perfil en versió curta, oferint una solució compacta i eficient per a aplicacions mèdiques especialitzades. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i equipat amb rodament de boles de precisió per garantir un moviment suau i durabilitat òptima. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat i rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 150 mm que proporciona estabilitat i maniobrabilitat excel·lents. L'altura total del conjunt és de 183 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima assoleix els 450 kg, fent-la ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de diàlisi, llits hospitalaris, residències i llars d'avis, lliteres i ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda giratoria con central Integral amb freno total incorpora una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, on els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'habitatge està fabricat amb placa d'acer mitjà i utilitza un rodament de boles de precisió per al gir. La rueda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió segellat i un diàmetre de 150 mm. Les dimensions totals inclouen una alçada general de 183 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a velocitats de 3 km/h i 4 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 450 kg, fent-la ideal per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, llits hospitalaris i equips d'ecografia.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
L'Integral assist és una roda giratoria amb bloqueo central, total o freno direccional, dissenyada específicament per a aplicacions d'electromobilitat amb casters. Aquesta roda presenta un diàmetre de 150 mm i està fabricada amb una banda de rodadura de poliuretà fos, que proporciona durabilitat i tracció òptima en entorns hospitalaris i sanitaris. L'estructura de la roda està construïda en acer i ferro, garantint resistència i estabilitat en operacions contínues. El sistema d'acoblament utilitza una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, facilitant la instal·lació ràpida i segura. L'Integral assist és especialment adequada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs, ventiladors mèdics, així com per a residències i llars d'avis, oferint mobilitat fiable en tots aquests entorns crítics.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
L'Integral assist és una roda giratoria amb bloqueo central, total o freno direccional, dissenyada específicament per a aplicacions d'electromobilitat amb casters. Aquesta roda presenta un diàmetre de 150 mm i està equipada amb una banda de rodadura de poliuretà fos, que proporciona durabilitat i tracció òptima en entorns hospitalaris i mèdics. El cos està fabricat en acer i ferro, garantint resistència estructural i longevitat. L'acoblament es realitza mitjançant una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, facilitant la instal·lació ràpida i segura. Aquesta solució és ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs, ventiladors mèdics, així com per a residències i llars d'avis, oferint mobilitat fiable i controlada en entorns clínics exigents.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
L'Integral assist és una roda giratoria amb bloqueo central, total o freno direccional, dissenyada específicament per a aplicacions d'electromobilitat amb casters. Aquesta roda presenta un diàmetre de 150 mm i està equipada amb una banda de rodadura de poliuretà fos, que proporciona durabilitat i tracció òptima en entorns hospitalaris i sanitaris. El cos està fabricat en acer i ferro, garantint una resistència estructural excepcional. L'acoblament es realitza mitjançant una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, facilitant la instal·lació ràpida i segura. Aquesta solució és ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs i ventiladors mèdics, així com per a residències i llars d'avis.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
L'Integral assist és una roda giratoria amb bloqueo central, total o freno direccional, dissenyada específicament per a aplicacions d'electromobilitat amb casters. Aquesta roda presenta un diàmetre de 150 mm i està equipada amb una banda de rodadura de poliuretà fos, que proporciona una excel·lent adherència i durabilitat en entorns hospitalaris i sanitaris. El cos està fabricat en acer i ferro, garantint una resistència estructural òptima per a ús intensiu. L'acoblament es realitza mitjançant una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, facilitant una instal·lació ràpida i segura. Aquesta solució és ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs, ventiladors mèdics, així com per a residències i llars d'avis, oferint mobilitat fiable en tots els entorns sanitaris.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
L'Integral assist és una roda giratoria amb bloqueo central, total o freno direccional, dissenyada específicament per a aplicacions d'electromobilitat amb casters. Aquesta roda presenta un diàmetre de 150 mm i està equipada amb una banda de rodadura de poliuretà fos, que proporciona una excel·lent durabilitat i rendiment en entorns hospitalaris i mèdics. El cos està fabricat en acer i ferro, garantint una resistència estructural òptima. L'acoblament es realitza mitjançant una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, facilitant una instal·lació ràpida i segura. Aquesta solució és ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs, ventiladors mèdics, així com per a residències i llars d'avis, oferint mobilitat fiable en tots els entorns sanitaris.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
L'Integral assist és una roda giratoria amb bloqueo central, total o freno direccional, dissenyada específicament per a aplicacions d'electromobilitat amb casters. Aquesta roda presenta un diàmetre de 150 mm i està equipada amb una banda de rodament de poliuretà fos, que proporciona durabilitat i tracció òptima en entorns hospitalaris i sanitaris. El cos està fabricat en acer i ferro, garantint resistència estructural en aplicacions exigents. L'acoblament es realitza mitjançant una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, facilitant la instal·lació ràpida i segura. Aquesta solució és ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs, ventiladors mèdics, així com per a residències i llars d'avis, oferint mobilitat fiable i control precís en tots els entorns sanitaris.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock és una rueda giratoria amb sistema de bloqueo elèctric dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials de precisió. L'espiga d'acoblament és del tipus espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, que permet una instal·lació segura i ràpida en estructures de perfil estàndard. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora un rodament de boles de precisió en el sistema giratori, garantint una rotació suau i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament fiable. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, proporcionant seguretat en entorns sensibles a l'electricitat estàtica. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, facilitant la integració en sistemes de mobilitat compactes. La capacitat de càrrega estàtica és de 450 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix 150 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a carros d'anestèsia, braços en C per a escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, carros de medicació, carros d'infermeria, robots quirúrgics, ecògrafs i ventiladors mèdics en hospitals, residències i llars d'avis.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock és una rueda giratoria amb sistema de bloqueo elèctric dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials exigents. L'espiga d'acoblament és del tipus espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, que permet una instal·lació segura i ràpida en estructures de perfil estàndard. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i precís de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura una rotació fiable i duradora. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, ideal per a entorns sensibles com quiròfans i zones de diagnòstic. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, proporcionant una dimensió compacta adequada per a carros mòbils i equips mèdics. La capacitat de càrrega estàtica és de 450 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta rueda és especialment indicada per a carros d'anestèsia, braços en C per a escàners CT, ressonàncies magnètiques i equips de raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, carros de medicació, carros d'infermeria, robots quirúrgics, ecògrafs i ventiladors mèdics en hospitals, residències i llars d'avis.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock és una rueda giratoria amb sistema de bloqueo elèctric dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials de precisió. L'espiga d'acoblament és del tipus espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, que permet una instal·lació segura i ràpida en estructures de perfil estàndard. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora un rodament de boles de precisió en el sistema giratori, garantint una rotació suau i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, ideal per a entorns sensibles com quiròfans i zones de diagnòstic. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, proporcionant una dimensió compacta per a instal·lacions en espais limitats. La capacitat de càrrega estàtica és de 450 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix 150 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, carros de medicació, carros d'infermeria, robots quirúrgics, ecògrafs, ventiladors mèdics i altres aplicacions en hospitals i residències.
Unidad de accionamiento 125 mm
L'E-Drive flex és una unitat d'accionament per a electromobilitat amb rodes de 125 mm de diàmetre, equipada amb pneumàtics elàstics no marcats i vulcanitzats per a una tracció òptima i durabilitat. El sistema presenta una placa rectangular com a tipus de fixació i està construït amb una carcassa de material elèctric que assegura la protecció dels components interns. El cos principal està fabricat en poliamida, oferint resistència mecànica i lleugeresa simultàniament. Aquest castor és especialment dissenyat per a aplicacions exigents en diversos sectors, incloent la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, carros d'anestèsia, fabricants d'automòbils OEM, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, fabricants de ceràmica i vidre, ordinadors amb rodes, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, carros de medicació, carros d'infermeria, carros de producció i plataforma, ecògrafs, bancs de treball i equipament de transport.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock és una rueda giratoria amb sistema de bloqueo elèctric dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries exigents. L'espiga d'acoblament és del tipus espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, que permet una instal·lació segura i ràpida en estructures de perfil estàndard. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i precís de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm amb una banda de rodadura de poliuretà injectat de caràcter conductor elèctric, assegurant tant la durabilitat com la dissipació de càrregues electrostàtiques. El rodament de la rueda és de boles de precisió, proporcionant una rotació fiable i de llarga durada. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, facilitant la integració en diversos tipus de carros i equips. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 450 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 150 kg a una velocitat de 4 km/h o 150 kg a 3 km/h, depenent de les necessitats operacionals. Aquesta rueda és especialment adequada per a carros d'anestèsia, braços en C per a escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, carros de medicació, carros d'infermeria, robots quirúrgics, ecògrafs i ventiladors mèdics en entorns hospitalaris i residències.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
L'Integral assist és una roda giratoria amb bloqueo central, total o freno direccional, dissenyada específicament per a aplicacions d'electromobilitat amb casters. Aquesta roda presenta un diàmetre de 150 mm i està equipada amb una banda de rodadura de poliuretà fos, que proporciona durabilitat i rendiment òptim en entorns hospitalaris i mèdics. El cos està fabricat en acer i ferro, garantint una estructura robusta i fiable. L'acoblament es realitza mitjançant una espiga amb scjero de lleva per a barres de perfil en versió curta, facilitant la instal·lació ràpida i segura. Aquesta solució és ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs, ventiladors mèdics, així com per a residències i llars d'avis, oferint mobilitat fiable en tots aquests entorns crítics.