Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Integral assist
Order number:
900000050
EAN:
4031582550405
Número de producte:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
Integral assist és un sistema de rodes per a electromobilitat amb rodets, destinat a entorns sanitaris. Es fixa mitjançant una e...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Integral assist és un sistema de rodes per a electromobilitat amb rodets, destinat a entorns sanitaris. Es fixa mitjançant una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, versió curta, i incorpora una roda de 150 mm de diàmetre amb banda de rodament de poliuretà i fos, sobre un cos d'acer i ferro. La roda giratòria amb bloqueig central, total o freno direccional garanteix el control de la maniobra. Aplicacions: carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, hospitals, carros de medicació, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs, ventiladors mèdics, residències i llars d'avis.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Actuador de la unitat
Motor de viatge unitat Motor
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Reducció d’absències per malaltia
Ràpid retorn de la inversió gràcies a menys absències per malaltia