- Inici
- Industrias y soluciones
- Sanidad
- Equipamiento quirúrgico
-
Ruedas para mesas de cirugía
Ruedas para mesas de cirugía
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'estructura està construïda amb una Placa d'acer, mitjà que proporciona robustesa i durabilitat, equipada amb un Rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de Poliamida d'alta resistència amb una banda de rodadura de Poliuret à, Injectat que ofereix excel·lent adherència i protecció del paviment, muntada sobre un Rodament de boles de precisió per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 129 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica màxima de 250 kg, ideal per aplicacions mèdiques especialitzades.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin incorpora una espiga roda com a sistema de fixació, amb el requisit que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i integra un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió segellat i un diàmetre de 125 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 150 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 125 kg a velocitats de 3 km/h i 125 kg a 4 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 250 kg. Aquesta rueda està dissenyada per a aplicacions mèdiques especialitzades com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures i hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Integral twin és una rueda giratoria que incorpora un ajust de tipus espiga per a roda, especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries. L'estructura de l'habitacle està construïda amb una placa d'acer de gruix mitjà que allotja un rodament de boles de precisió per al moviment giratori, garantint una rotació suau i fiable. La roda presenta un diàmetre de 150 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que assegura durabilitat i protecció contra contaminants. La banda de rodadura està fabricada amb poliuretà injectat de caràcter conductor elèctric, mentre que el cos de la roda és de poliamida, proporcionant resistència i compatibilitat amb entorns sensibles. L'alçada total del conjunt és de 175 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 450 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h i 150 kg a 3 km/h. Cal destacar que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital per garantir la compatibilitat. Aquesta rueda és idònia per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin incorpora una espiga roda com a sistema de fixació, amb el requisit que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i integra un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió segellat i un diàmetre de 150 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 175 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a velocitats de 3 km/h i 150 kg a 4 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 300 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 100 mm
La Integral twin és una roda giratòria amb bloqueig central, total o fre direccional, pensada per a entorns sanitaris. La fixació és una espiga amb cargol de lleva per a barres de perfil; en llits rentables, el fabricant de llits de l'hospital ha de segellar la zona d'ajust. El cos giratori incorpora un rodament de boles de precisió muntat sobre una placa d'acer mitjà. La roda, de 100 mm de diàmetre, disposa d'un rodament de boles de precisió segellat, una banda de poliuretà injectat conductor elèctric i un cos de poliamida. L'alçada total és de 129 mm. La càrrega estàtica és de 250 kg, i la càrrega dinàmica és de 125 kg a 4 km/h i de 125 kg a 3 km/h. Aplicacions: carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
El Integral twin és una roda giratòria amb bloqueig central, total o Freno direccional, destinada a carros d'anestèsia, braços en C, llits de cures i hospitalaris, taules d'operacions i robots quirúrgics. La fixació és una Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, versió curta, i els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. La carcassa és de placa d'acer, mitjà, i inclou un rodament de boles de precisió per al gir. La roda de 125 mm de diàmetre disposa de rodament de boles de precisió, segellat, i de banda de Poliuretà, injectat, conductor elèctric, sobre cos de poliamida. L'alçada total del conjunt és de 150 mm. La càrrega estàtica és de 250 kg, i la càrrega dinàmica és de 125 kg a 4 km/h i de 125 kg a 3 km/h. Aquest conjunt està pensat per a entorns hospitalaris de funcionament continu.
Rueda giratoria con central, Freno total 100 mm
Integral twin és una rodeta giratòria amb centrat i fre total, concebuda per a aplicacions en entorns sanitaris i tècnics exigents, com ara carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, taules d'operacions, robots quirúrgics, ecògrafs i equips de residències i llars d'avis. L'ajust de la rodeta és una espiga amb sistema de lleva per a barres de perfil, i es recomana que els llits rentables estiguin segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir de la rodeta. La roda té un diàmetre de 100 mm i utilitza un rodament de boles de precisió segellat, mentre que la banda de rodament és de poliuretà injectat i conductor elèctric, i el cos de la roda és de poliamida. L'alçada total de la rodeta és de 129 mm. La càrrega estàtica màxima és de 250 kg. La càrrega dinàmica és de 125 kg per roda, a velocitats de 4 km/h i 3 km/h respectivament.
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
La Integral twin és una Rueda giratoria con central, Freno total. El sistema d'ajust és una Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta; els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. La carcassa incorpora un Rodament de boles de precisió i està fabricada amb Placa d'acer, mitjà. La roda, de 125 mm de diàmetre, disposa d'un Rodament de boles de precisió, Segellat, una banda de rodament de Poliuretà, Injectat, conductor elèctric, i un cos de Poliamida. L'alçada total del conjunt és de 150 mm. La càrrega estàtica és de 375 kg. En règim dinàmic, la roda admet 125 kg a una velocitat de 4 km/h i 125 kg a 3 km/h. Aplicacions: carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La Integral twin és una Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional. L'espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil permet la fixació mecànica a l'estructura de l'equip. La carcassa, fabricada en placa d'acer, mitjà, aloja un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i estable. La roda de 150 mm de diàmetre incorpora un rodament de boles de precisió, una banda de rodament de Poliuretà, Injectat i un cos de Poliamida, combinant resistència i baix soroll. L'alçada total del conjunt és de 175 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 300 kg. En règim dinàmic, la capacitat és de 150 kg a 4 km/h i de 150 kg a 3 km/h. Aquest producte està indicat per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
La Integral twin és una roda giratòria amb centre, fre total, dissenyada per a equips mèdics i sanitaris. La fixació és del tipus Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, cosa que permet una connexió segura i ràpida a l'estructura de l'equip. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà, i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i controlat. La roda té un diàmetre de 125 mm, amb una banda de rodament de poliuretà injectat i un cos de poliamida que combina resistència mecànica i estabilitat. La roda munta també un rodament de boles de precisió que assegura una rotació uniforme. L'alçada total del conjunt és de 150 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 250 kg. La capacitat de càrrega dinàmica és de 125 kg a una velocitat de 4 km/h i de 125 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta roda està indicada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
El producte Integral twin és una Rueda giratoria con central, Freno total, dissenyada per a aplicacions sanitàries que exigeixen una maniobrabilitat precisa i una bona estabilitat. La fixació es realitza mitjançant una Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, que assegura la connexió amb la barra de perfil. L'allotjament incorpora un Rodament de boles de precisió que permet el gir controlat del conjunt i està fabricat en Placa d'acer, mitjà, per garantir la rigidesa estructural. La roda té un diàmetre de 150 mm, amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat, i un cos de Poliamida, i incorpora un Rodament de boles de precisió que assegura una rodadura suau i fiable. L'alçada total del conjunt és de 175 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 300 kg. En règim dinàmic, admet 150 kg a una velocitat de 4 km/h i 150 kg a 3 km/h. Aquest producte està indicat per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
Integral twin és una rodeta giratòria amb centre, de tipus freno total, pensada per a aplicacions que exigeixen estabilitat i control precís de la direcció. La fixació és una espiga amb escrol de lleva per a barres de perfil, en versió curta, que permet un muntatge ràpid i segur sobre l'estructura del equip. L'allotjament és una placa d'acer de gruix mitjà que integra un rodament de boles de precisió, garantint un gir suau i uniforme de la rodeta. La roda té un diàmetre de 150 mm i utilitza un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció i les vibracions durant el desplaçament. La banda de rodament està fabricada en poliuretà injectat, proporcionant bona adherència, baixa resistència a la rodadura i protecció del paviment, mentre que el cos està construït en poliamida, un material lleuger i resistent a l'impacte. Quant a les dimensions, l'alçada total de la rodeta és de 175 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 450 kg. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg per cada roda a velocitats de 4 km/h i 3 km/h. Aquesta rodeta és adequada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, llits de cures i llits hospitalaris, taules d'operacions, robots quirúrgics, ecògrafs i altres equips utilitzats en hospitals i residències.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La Integral twin és una roda giratòria amb bloqueig central, total o fre direccional, pensada per a equipament sanitari. La fixació es realitza mitjançant una espiga amb cargol de lleva per a barres de perfil, en versió curta. La carcassa de muntatge es fabrica en placa d'acer de gruix mitjà i inclou un rodament de boles de precisió que permet el gir. La roda té un diàmetre de 150 mm i un rodament de boles de precisió. La banda de rodament és de poliuretà injectat i el cos és de poliamida. L'alçada total del conjunt és de 175 mm. La càrrega estàtica màxima és de 450 kg. La càrrega dinàmica és de 150 kg a 4 km/h i de 150 kg a 3 km/h. Aplicacions: carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures i hospitalaris, taules d'operacions, ecògrafs i robots quirúrgics.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
La rueda Integral twin és una rodeta giratòria amb bloqueig central, total o frenat direccional, dissenyada per a aplicacions que exigeixen precisió, estabilitat i fiabilitat en entorns sanitaris i tècnics. El conjunt d'ancoratge és una espiga amb escaire de lleva per a barres de perfil, en versió curta, que permet una fixació segura i ràpida a l'estructura del equip. El habitatge està fabricat en placa d'acer de gruix mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i controlat del conjunt. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un rodament de boles de precisió per reduir la fricció i millorar el rendiment. La banda de rodament és de poliuretà injectat, que aporta adherència, silenci i protecció del paviment, mentre que el cos de la roda és de poliamida, un material resistent i lleuger. L'alçada total de la unitat és de 150 mm. La càrrega estàtica màxima admesa és de 375 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 125 kg per roda a una velocitat de 4 km/h i de 125 kg a 3 km/h.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'estructura està construïda amb una Placa d'acer, mitjà que proporciona robustesa i durabilitat, equipada amb un Rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de Poliamida combinat amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat, i incorpora un Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 150 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 375 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques especialitzades com Carros d'anestèsia, Braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, Llits de cures, Llits hospitalaris, Robots quirúrgics, Taules d'operacions i Ecògrafs.
Rueda giratoria Rueda 150 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida combinat amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat, i utilitza Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 175 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 450 kg, sent ideal per aplicacions mèdiques com Carros d'anestèsia, Braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, Llits de cures, Llits hospitalaris, Hospitals, Residències i llars d'avis, Robots quirúrgics, Taules d'operacions i Ecògrafs.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida combinat amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat, i utilitza Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 150 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 375 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques com Carros d'anestèsia, Braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, Llits de cures, Llits hospitalaris, Robots quirúrgics, Taules d'operacions i Ecògrafs.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Integral twin incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'estructura està formada per una Placa d'acer, mitjà que proporciona robustesa i durabilitat, equipada amb un Rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de Poliamida d'alta resistència amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat que ofereix excel·lent adherència i protecció del paviment, muntada sobre un Rodament de boles de precisió per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 129 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 125 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 375 kg, ideal per a aplicacions mèdiques exigents com Carros d'anestèsia, Braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, Llits de cures, Llits hospitalaris, Hospitals, Residències i llars d'avis, Robots quirúrgics, Taules d'operacions i Ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 100 mm
Integral twin és una Rueda giratoria con central, Freno total dissenyada per a entorns sanitaris que exigeixen mobilitat precisa i estabilitat. La fixació és una Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, que permet un muntatge ràpid i segur sobre l'estructura de l'equip. La carcassa incorpora un Rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i està fabricada en Placa d'acer, mitjà, per a una resistència equilibrada. La roda de 100 mm de diàmetre té un Rodament de boles de precisió, una banda de rodolament de Poliuretà, Injectat i un cos de Poliamida, que ofereix un rodolament silenciós i una bona tracció. L'alçada total del conjunt és de 129 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 375 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 125 kg a 4 km/h i de 125 kg a 3 km/h. Aplicacions: carros d'anestèsia, braços en C, llits hospitalaris i robots quirúrgics.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
La Integral twin és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional equipada amb una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, on els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. El conjunt presenta una carcassa de placa d'acer, mitjà amb rodament de boles de precisió per al gir. La roda incorpora un cos de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà, injectat, conductor elèctric i rodament de boles de precisió, segellat, amb un diàmetre de 150 mm. Les dimensions totals inclouen una alçada general de 175 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a 3 km/h i 150 kg a 4 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 450 kg. Aquesta rueda està dissenyada per a aplicacions mèdiques especialitzades com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La Integral twin és una roda giratòria amb centre i fre total. La fixació és una espiga amb cargol de lleva per a barres de perfil, i els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament incorpora un rodament de boles de precisió i està fabricat amb placa d'acer, mitjà. La roda, de 150 mm de diàmetre, té un rodament de boles de precisió segellat, una banda de rodament de poliuretà injectat i conductor elèctric i un cos de poliamida. L'alçada total és de 175 mm. La càrrega estàtica és de 450 kg i la càrrega dinàmica és de 150 kg a 4 km/h i de 150 kg a 3 km/h. Aplicacions: carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 100 mm
La Integral twin es una Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional diseñada para equipos médicos que exigen estabilidad y maniobrabilidad. La fijación es una Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, que permet un montaje seguro sobre la estructura del equipo. La carcasa es una Placa d'acer, mitjà, que aloja un Rodament de boles de precisió para el giro de la horquilla. La rueda tiene un diámetro de 100 mm e incorpora un Rodament de boles de precisió que garantiza un rodamiento suave y de baja resistencia. La banda de rodadura es de Poliuretà, Injectat, y el cuerpo es de Poliamida. La altura total del conjunto es de 129 mm. La capacidad de carga estática máxima es de 375 kg. En régimen dinámico, la capacidad de carga es de 125 kg a una velocidad de 4 km/h y de 125 kg a 3 km/h. Aplicaciones: carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rueda giratoria con central, Freno total 100 mm
El Integral twin és una Rueda giratoria con central, Freno total, dissenyada per a equips que requereixen mobilitat precisa. La Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta, permet una fixació ràpida a l'estructura. L'allotjament incorpora un Rodament de boles de precisió per al gir, i està fabricat en Placa d'acer, mitjà. La roda, de 100 mm de diàmetre, disposa d'un Rodament de boles de precisió, una banda de rodatge de Poliuretà, Injectat i un cos de Poliamida. L'alçada total és de 129 mm. La càrrega estàtica és de 375 kg. La càrrega dinàmica és de 125 kg a 4 km/h i de 125 kg a 3 km/h. Aplicacions: carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.