Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Càrrega pesada? Totalment irrellefant.

Integral twin load: forta quan les coses es tornen pesades
Càrrega pesada? Totalment irrellefant.

Integral twin load: forta quan les coses es tornen pesades

Càrrega pesada?
Totalment irrellefant.

Generat per IA
Les aplicacions mèdiques pesades necessiten una mobilitat sempre fiable. Integral twin load combina una alta rigidesa torsional amb una capacitat de càrrega de fins a 250 kg per roda. La roda doble ofereix una estabilitat fiable, per exemple en taules d'operacions, robots quirúrgics i llits bariàtrics.

Dades i xifres clau

  • Capacitat de càrrega de fins a 250 kg per roda 
  • Alta rigidesa torsional per a l'estabilitat i un posicionament segur, fins i tot sota càrrega lateral 
  • Suport d'acer reforçat i soldat 
  • Bloqueig centralitzat amb bloqueig total i direccional Accionament silenciós i fàcil com a avantatge addicional de confort 
  • Diàmetre de roda 150 mm

Poseu-vos en contacte amb nosaltres

Desenvolupada per a aplicacions amb pes. I responsabilitat.

Ja sigui al quiròfan, a cures intensives o en àrees mèdiques especialitzades: les aplicacions pesades, com ara taules d'operacions, robots quirúrgics i llits bariàtrics, s'han de moure de manera fiable i precisa, i mantenir-se segures en el moment decisiu. Integral twin load s'ha desenvolupat exactament per a això. L'alta rigidesa torsional de la roda doble afavoreix un posicionament estable, mentre que la capacitat de càrrega de fins a 250 kg per roda crea reserves addicionals per a aplicacions sanitàries i de tecnologia mèdica amb càrregues pesades.

Forta en moviment. Estable en repòs.

El rendiment d'Integral twin load es basa en un disseny reforçat de manera coherent. Un suport d'acer soldat, rodaments de precisió i una variant de roda dissenyada per a càrregues elevades proporcionen la base per a una capacitat de càrrega de fins a 250 kg per roda i una rigidesa torsional que manté les aplicacions mèdiques pesades en una posició segura.

Alta capacitat de càrrega per aplicacions mèdiques pesades

  • Capacitat de càrrega de fins a 250 kg per roda: dissenyada per aplicacions amb càrregues pesades, com ara taules d'operacions, robots quirúrgics o llits bariàtrics. 
  • Suport d'acer reforçat i soldat: per a un disseny especialment resistent sota càrregues elevades. 
  • Roda Maxtech load: una variant de roda especialment dissenyada per a una alta capacitat de càrrega. 
  • Dos rodaments de boles de precisió d'acer inoxidable a la roda: per a una absorció estable de les forces i un rendiment fiable. 
  • Capacitat de càrrega provada d'acord amb DIN EN 12531: per a un disseny tècnic fiable d'aplicacions exigents.

Alta rigidesa torsional per a un posicionament segur

  • Suport d'acer reforçat i soldat: augmenta l'estabilitat de la roda davant de forces laterals i torsió. 
  • Doble rodament de boles de precisió al capçal giratori: afavoreix una guia estable de la roda fins i tot sota càrregues elevades. 
  • Doble rodament de boles de precisió a la roda: garanteix una estabilitat addicional durant la transmissió de forces. 
  • Bloqueig centralitzat amb bloqueig total i direccional: facilita un posicionament controlat i un ús segur en la pràctica clínica diària.

Còmoda de manejar. Fiable en l'ús clínic.

Tot i que la capacitat de càrrega i la rigidesa torsional són el focus d'Integral twin load, continua formant part de la provada família de rodes Integral twin. La roda doble combina una alta estabilitat amb un maneig còmode, una maniobrabilitat optimitzada i una integració de sistema ben dissenyada. Al mateix temps, compleix requisits clau en la pràctica clínica diària: des del bloqueig centralitzat fàcil d'usar i l'accionament silenciós i senzill fins a superfícies fàcils de netejar i components resistents als productes químics.

Què significa rigidesa torsional?

La rigidesa torsional descriu fins a quin punt una roda es manté estable davant la torsió. Això és especialment important quan forces laterals, moviments de rotació o càrregues distribuïdes de manera irregular actuen sobre una aplicació pesada.

Maneig i integració

  • Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l'efecte diferencial 
  • Bloqueig centralitzat fàcil d'usar mitjançant una palanca d'accionament 
  • Fins a tres posicions de commutació: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat completa 
  • Forces de commutació ajustables: suaus, estàndard o dures

Pràctica clínica diària i neteja

  • Accionament silenciós i fàcil amb forces d'operació molt baixes 
  • Superfícies llises per a una neteja fàcil i ràpida 
  •  Components resistents als productes químics per a l'ús en entorns clínics

Qualitat i disseny;

  • Estàndard de rendiment certificat pel TÜV i qualitat provada 
  • Els colors es poden adaptar al disseny del producte de l'aplicació

   Descarregueu: fullets de producte d'Integral i Integral twin

Talk to us about your application

Whether operating table, surgical robot, bariatric bed or customised medical technology application: our experts support you in selecting, configuring and integrating the right mobility solution.

Talk to us about your application
Els camps marcats amb asteriscs (*) són obligatoris.

Frequently Asked Questions

Integral twin load és adequada per aplicacions mèdiques pesades en què una alta capacitat de càrrega, l'estabilitat i un posicionament segur són essencials. Alguns exemples típics són taules d'operacions, robots quirúrgics, llits bariàtrics, llits de cures intensives amb equipament addicional i dispositius mèdics amb càrregues pesades.
Integral twin load suporta fins a 250 kg per roda. Això proporciona reserves addicionals per aplicacions en què el pes, l'estabilitat i una mobilitat fiable han de funcionar conjuntament.
La rigidesa torsional descriu fins a quin punt una roda es manté estable davant la torsió. Això és important quan es produeixen forces laterals, moviments de rotació o càrregues distribuïdes de manera irregular, per exemple en aplicacions mèdiques pesades.
L'estabilitat prové del disseny reforçat: un suport d'acer soldat, doble rodament de boles de precisió al capçal giratori i a la roda.
Combina una alta capacitat de càrrega amb els avantatges provats de la família de rodes Integral twin: bona maniobrabilitat, bloqueig centralitzat fàcil de fer servir, accionament silenciós i senzill, així com components fàcils de netejar i resistents als productes químics.