- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Sistemas Motorizados
-
E-Drive Flex
E-Drive Flex
Unidad de accionamiento 125 mm
L'E-Drive flex és una unitat d'accionament per a electromobilitat amb rodes de 125 mm de diàmetre, equipada amb pneumàtics elàstics no marcats i vulcanitzats per a una tracció òptima i durabilitat. El sistema presenta una placa rectangular com a tipus de fixació i està construït amb una carcassa de material elèctric que assegura la protecció dels components interns. El cos principal està fabricat en poliamida, oferint resistència mecànica i lleugeresa simultàniament. Aquest castor és especialment dissenyat per a aplicacions exigents en diversos sectors, incloent la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, carros d'anestèsia, fabricants d'automòbils OEM, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, fabricants de ceràmica i vidre, ordinadors amb rodes, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, carros de medicació, carros d'infermeria, carros de producció i plataforma, ecògrafs, bancs de treball i equipament de transport.