- Inici
- Ruedas y Rodajas
- Ruedas
- por tipo de rodamiento
-
Ruedas con Cojinetes Lisos
Ruedas con Cojinetes Lisos
- Industrias y soluciones
- Ruedas y Rodajas
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb goma massissa negra que ofereix excel·lent tracció i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està fabricat en polipropilè, combinant lleugeresa amb robustesa estructural. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, proporcionant les dimensions necessàries per a la integració en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 150 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues. La rueda Alpha és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer, mitjà i equipada amb dues curses de ball que proporcionen un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, mentre que el sistema de rodament utilitza coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 150 kg, sent ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
L'Agila és una roda giratòria amb fre total destinada a entorns professionals. La fixació es fa mitjançant un forat per a cargol, i la roda es pot muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. La carcassa és de placa d'acer de gruix mitjà i incorpora un sistema de gir amb dues curses de bola, que permet un moviment precís i una immobilització segura quan el fre està activat. La roda té un diàmetre de 75 mm, un coixinet llis, una banda de rodament de cautxú termoplàstic i un cos de polipropilè. El coixinet llis garanteix un funcionament silenciós i una llarga vida útil en condicions d'ús intensiu. L'alçada total del conjunt és de 100 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. Aplicacions: llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura està fabricada en acer pesada, proporcionant una robustesa excepcional per a entorns exigents com la fabricació automòbil OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un cos fabricat en poliamida, garantint durabilitat i resistència a l'abrasió. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient. La tracció de la roda és idèntica al cos, proporcionant una adherència consistent. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, optimitzada per a una integració compacta en plataformes de transport. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues de transport i manipulació de càrregues.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fixació amb forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'estructura està fabricada amb placa d'acer mitjà i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i precís. La roda està construïda amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 150 kg. És ideal per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Alpha és una placa rectangular amb carcassa d'acer pesada equipada amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i durabilitat. La roda està fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura idèntica al material del cos, incorporant coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 400 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que el cos de la roda és de poliamida, material que ofereix una bona relació entre resistència i lleugeresa. El material de la banda de rodadura és idèntic al cos de la roda, garantint una coherència estructural i un desgast uniforme durant l'operació. Les dimensions generals de la unitat assoleixen una alçada total de 128 mm, proporcionant una integració òptima en sistemes de transport i mobilitat. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda Alpha suporta una capacitat estàtica de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a aplicacions que requereixen estabilitat i fiabilitat. Aquesta rueda és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.
Rueda fija 75 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La rueda incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, mentre que l'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana que garanteix una gran resistència i durabilitat. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i silenciós. La banda de rodadura està confeccionada amb cautxú termoplàstic, un material que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la rueda és de polipropilè, que proporciona lleugeresa sense comprometre la resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 100 mm, la qual cosa la fa adequada per a la majoria de carros i mobiliari professional. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. Agila és especialment indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com per a mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza un sistema de rodament amb Dues curses de ball que proporciona un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda està construïda amb un cos de Polipropilè i una banda de rodadura de El cautxú termoplàstic, equipada amb Coixinet llis per a un funcionament silenciós, amb un diàmetre de 125 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 160 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 200 kg. Aquesta roda és ideal per a aplicacions com Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
La roda giratòria amb fre total Alpha està indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de catàring i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors i de maquinària, sistemes electrònics i de tecnologia de sales netes, protecció i lluita contra incendis, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball. La placa de fixació és de tipus rectangular, per a un muntatge directe i estable sobre la base. La carcassa està fabricada en acer de servei pesant i incorpora un sistema giratori amb dues curses de boles que garanteixen un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 80 mm, disposa d'un coixinet llis i la banda de rodament és idèntica al material del cos de la roda, que és de poliamida. L'alçada total del conjunt és de 108 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 400 kg i la dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
L'Agila és una roda giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i immobilització fiable. La fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, que permet muntar-la amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora dues curses de bola, que garanteixen un gir suau i precís del conjunt. La roda té un diàmetre de 75 mm i utilitza un coixinet llis. La banda de rodament és de goma termoplàstica conductora elèctrica, mentre que el cos de la roda és de polipropilè conductor elèctric. L'alçada total del conjunt és de 100 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h, adequada per a carros, llits i equips de cures i de càtering en entorns hospitalaris, residencials i comercials.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de goma massissa negres, negres y está equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 80 mm, el conjunto alcanza una altura total de 108 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 125 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer de tipus pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que el cos de la roda està fabricat en poliamida amb una banda de rodadura idèntica al material del cos, oferint una combinació òptima de resistència i flexibilitat. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 500 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 250 kg a una velocitat de 4 km/h, adequada per a operacions de transport continu. L'Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fijación de forat per a cargol, donde les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. El housing está fabricado en placa d'acer, mitjà y incorpora dues curses de ball como rodamiento giratorio. La rueda cuenta con un cuerpo de polipropilè, conductor elèctric y banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, montada sobre coixinet llis. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Está diseñada para aplicaciones en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 100 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i comercials, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana, que proporciona una estructura robusta i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està dotada d'un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i fiable. La banda de rodadura està confeccionada amb goma termoplàstica de propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la rueda utilitza polipropilè conductor elèctric, característiques que resulten essencials per a entorns sensibles a les càrregues electrostàtiques. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, proporcionant una dimensió compacta i versàtil. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Agila és especialment adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com per a mobiliari i expositors de botiga, on la conductivitat elèctrica i la fiabilitat són requisits fonamentals.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Alpha és una placa rectangular amb carcassa d'acer pesada equipada amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La roda està fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura idèntica al material del cos, incorporant un coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 500 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda fija 80 mm
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 80 mm amb un cos de poliamida que ofereix una excel·lent relació entre resistència i lleugeresa, mentre que el material de la banda de rodament és idèntic al cos de la roda, assegurant una coherència estructural òptima. El sistema de suport utilitza un coixinet llis que proporciona un funcionament suau i fiable durant tota la vida útil del producte. L'alçada total de la unitat és de 108 mm, facilitant la integració en sistemes de transport compactes. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda Alpha suporta una capacitat estàtica de 400 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 200 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada. Aquest producte és especialment adequat per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila és una rodet giratòria amb frens totals pensada per a aplicacions de mobiliari i equipament professional. La fixació es realitza mitjançant una placa de plaça, que permet un muntatge estable i sòlid sobre la superfície del producte. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora dues curses de bola al sistema de rotació, cosa que garanteix un gir suau i precís de la rodet en totes les direccions. La roda té un diàmetre de 75 mm i utilitza coixinets lliscants, mentre que la banda de rodament està fabricada en cautxú termoplàstic, oferint un bon compromís entre adherència i silenci. El cos de la roda és de polipropilè, material lleuger i resistent a l'impacte i als productes químics habituals de neteja. L'alçada total del conjunt és de 100 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i resistència. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa de dues curses de ball per assegurar un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 150 kg. Aquesta rueda és ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rueda fija 100 mm
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La rueda està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, mentre que l'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana que garanteix una resistència òptima i durabilitat en condicions d'ús intensiu. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està dotada d'un coixinet llis que assegura un funcionament suau i silenciós. El cos de la rueda està fabricat en polipropilè, un material lleuger i resistent a la corrosió, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb cautxú termoplàstic que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 135 mm, la qual cosa permet una integració versàtil en diversos tipus de mobiliari i sistemes de transport. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 kg i una càrrega dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és especialment adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com per a mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i conductivitat elèctrica. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i utilitza dues curses de ball com a sistema de rodament giratori, proporcionant un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de polipropilè, conductor elèctric combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 150 kg, sent ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
El producte Alpha és una Rueda giratoria con Freno total destinada a aplicacions com ara fabricants d’automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d’eines, equipament de transport, equipament per a l’eliminació de residus i bancs de treball. La fixació és de tipus Placa rectangular, que garanteix una unió segura amb l’estructura de muntatge. El cos incorpora Dues curses de ball per a un gir suau i precís del conjunt, i està fabricat en Acer, pesada. La roda té un diàmetre de 125 mm i incorpora un Coixinet llis; la banda de rodadura és Identitari amb el cos de Roda, mentre que el cos de la roda està fabricat en Poliamida. L’alçada total del conjunt és de 155 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 550 kg i la capacitat de càrrega dinàmica és de 275 kg a una velocitat de 4 km/h, valors que defineixen els límits d’ús segur del producte.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Agila és una rueda giratoria amb fre total pensada per a aplicacions de mobilitat professional. La unitat s'ajusta mitjançant una fixació de tipus placa rectangular, que permet una instal·lació estable i senzilla sobre la base del equip. El conjunt de l'allotjament està fabricat amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora un coixinet de gir de dues curses de bola, que garanteix un moviment de rotació suau i precís en qualsevol direcció. La roda té un diàmetre de 100 mm i està equipada amb coixinets lliscants, mentre que la banda de rodament és de cautxú termoplàstic, oferint una bona adherència i amortiment sobre diferents superfícies. El cos de la roda està fabricat en polipropilè, material lleuger i resistent a l'impacte. L'alçada total de la unitat és de 135 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 160 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
L'Agila és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per a aplicacions de transport manual. La fixació és una Placa rectangular, que permet un muntatge estable i segur sobre la base de l'equip. L'habitatge està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i incorpora Dues curses de ball per garantir un gir suau, precís i constant. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un Coixinet llis, amb una banda de rodament de El cautxú termoplàstic i un cos de Polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 160 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a les següents aplicacions: Llits de cures, Carros de catering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d’avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.
Frequently Asked Questions
Advantages of Plain Bearing Castors
Plain bearing castors are the simplest and most robust wheel bearing design, relying on direct contact between the wheel hub and axle without the use of ball or roller elements. This construction makes them exceptionally durable, low-maintenance, and resistant to dirt or moisture ingress. Ideal for applications where mobility is important but high-speed travel or frequent directional changes are not required, plain bearing castors excel in environments that demand reliability under tough conditions.
TENTE castors with plain bearings offer various benefits:
Low Maintenance – With fewer moving parts and no delicate bearing components, plain bearing castors require minimal upkeep. They are less prone to failure from dirt, dust, or moisture ingress, which reduces downtime and maintenance costs.
Cost-Effectiveness – Their simple construction means lower production costs compared to precision bearing designs, offering an excellent cost-benefit factor without sacrificing reliability. This makes plain bearings a budget-friendly choice for industries that require robust mobility at scale.
Impact Load – Their solid design can withstand shock loads and rough handling without performance loss, making them ideal for demanding working conditions.
Corrosion Resistance - Plain bearings can be manufactured as plastic, metal or sintered bearings. Stainless steel options offer corrosion resistance, making them suitable for wet environments.
Types of Castors with Plain Bearing
Plain bearing castors come in a wide range of designs, each optimised for specific operating conditions and performance priorities. At TENTE, we manufacture plain bearing models in various wheel materials, tread hardness levels, and housing configurations to match the demands of different industries. Whether designed for quiet, non-marking movement on delicate floors, resistance to moisture and chemicals in hygiene-critical areas, or rugged performance in outdoor and industrial environments, each type offers its own balance of load capacity, rolling resistance, and durability. By selecting the right combination of wheel material and housing design, you can ensure reliable, long-lasting mobility in your application. Below are some commonly used types of castors with plain bearing.
Plain Bearing Swivel Castors
Plain bearing swivel castors combine the simplicity and durability of a plain bearing wheel with the manoeuvrability of a swivel housing. This design allows for directional changes while maintaining the robust, low-maintenance qualities that plain bearings are known for. However, be aware that these castors are not ideal for environments, that require frequent directional changes. Because there is more resistance in the bearing, the user needs to exert more force to swivel the castor, especially under load. This makes them less ergonomic for equipment that requires constant steering adjustments. The design excels in heavy duty, low-maintenance environments where the castor mostly travels straight or only occasionally changes direction.
Plain Bearing Heavy Duty Castors
For applications where extreme loads and tough conditions are the norm, plain bearing heavy duty castors deliver uncompromising performance. Their robust design, free from delicate rolling elements, makes them highly resistant to shock loading, impacts, and wear. The absence of complex bearing components means they maintain their performance even in dirty or abrasive conditions, making them a reliable choice for applications like heavy transport equipment. Our strongest plain bearing castor is Kappa load, capable of handling loads of up to 1.320 kg. It features a cast iron housing and a heavy polyamide wheel, equipped with a plain bearing. This Kappa load configuration is available with either a toal lock or directional lock.
Small Plain Bearing Castors
Small plain bearing castors are designed for applications where compact size, manoeuvrability, and reliability are key. Despite their reduced dimensions, they maintain the same simple and robust bearing design as larger models, ensuring smooth rolling and dependable performance. These castors are ideal for light to medium-duty use, where space constraints or equipment design call for a low overall height without sacrificing stability. Our smallest plain bearing castors are from the Agila series. They impress with a wheel diameter of just 50 mm and an overall height of 69 mm in their smallest configuration. These castors are available with both a bolt hole and plate fitting and can be equipped with a wheel brake. They are commonly used in healthcare furniture applications, professional cleaning carts and more.
Fields of Application for Castors with Plain Bearing
Plain bearing castors are widely used in industries and environments where durability, low maintenance, and high load capacity take priority over high-speed manoeuvring. Their simple yet robust design allows them to perform reliably in industrial manufacturing and material handling tasks, including the movement of heavy transport platforms or assembly line equipment. In food processing and catering, plain bearing castors using corrosion-resistant materials like polyamide or stainless steel offer dependable mobility in hygiene-sensitive environments with frequent wash-downs. This makes them a popular choice for applications like catering carts and meal delivery systems. They are also used in retail environments for applications such as store fixtures and displays, which require smooth mobility but are not frequently repositioned.