Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i conductivitat elèctrica. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i utilitza dues curses de ball com a sistema de rodament giratori, proporcionant un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de polipropilè, conductor elèctric combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, muntada sobre coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 100 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 75 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 150 kg, sent ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2470YGO075P40
EAN
4031582342543
Número de material S4
990029053
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
43 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
75 kg
Tracidad de carga estàtica
150 kg
Alçada total
100 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,25 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa de plaça
Placa de diàmetre
6,3 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
48 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
38 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
48 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
38 mm
Placa llarga
60 mm
Placa ampla
60 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
43 mm
Sterferencia de giro
123 mm
Desplaçament
24 mm
Scio de giro
61,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
25 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Verd de plata (similar RAL7001)
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila
2477YGO075P40

La Agila és una roda giratòria amb fre total, pensada per a equipaments que requereixen maniobrabilitat i frenada fiable. La fixació es realitza mitjançant una placa de plaça, element que facilita el muntatge sobre la base del carro o del mobiliari. La carcassa incorpora dues curses de ball que permeten el gir de la roda i està fabricada en placa d'acer, mitjà. La roda té un diàmetre de 75 mm i munta un coixinet llis; la banda de rodadura és de goma termoplàstic, conductor elèctric, i el cos de la roda és de polipropilè, conductor elèctric. L'alçada total del conjunt és de 100 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. Aplicacions: llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg